Scegli la tua località:

Posizione

KUKA Sunrise.OS Med

Applicazioni e idee innovative: il sistema operativo KUKA Sunrise.OS Med per LBR Med è stato realizzato appositamente per agevolare la programmazione delle applicazioni mediche. Ciò permette di sfruttare numerose possibilità.


Programmare velocemente e con successo applicazioni mediche con KUKA Sunrise.OS Med

Il sistema operativo per l’LBR Med, KUKA Sunrise.OS Med, in combinazione all'ambiente di sviluppo KUKA Sunrise.Workbench Med incluso, offre importanti funzioni, necessarie per la programmazione e la configurazione di sofisticate applicazioni di robot medicali. Lo sviluppo rapido delle applicazioni è possibile anche grazie alla programmazione orientata agli oggetti in Java. Aspetti fondamentali: Il sistema operativo, dotato di un'ampia gamma di funzioni e interfacce software, è stato concepito su misura per le esigenze dei produttori di dispositivi medici e fa parte del test IEC 60601-1.

Sistema operativo e piattaforma per il futuro KUKA Sunrise.OS Med

Programmazione e configurazione di applicazioni mediche con KUKA Sunrise.OS Med.

Tutti i vantaggi di KUKA Sunrise.OS Med in sintesi

Il sistema operativo e i relativi pacchetti software opzionali disponibili con l’LBR Med rappresentano un argomento particolarmente convincente per i produttori di dispositivi medicali. La facile integrazione dell'LBR Med in quasi tutte le soluzioni personalizzate è la priorità assoluta. 
  • Ricco

    • Svariate funzioni per la programmazione e la configurazione di applicazioni mediche.
    • Vasta gamma di pacchetti software opzionali.
    • Interfacce per il collegamento del controllo robot al software del cliente.
    • Librerie esterne per la pianificazione della traiettoria del robot a 7 assi.
  • Certificato

    • Conforme allo standard IEC 62304 per il software dei dispositivi medici.
    • Software speciale progettato per soddisfare i requisiti per l'integrazione nei dispositivi medici.
    • Certificato secondo gli standard robotici (ad es. ISO 10218-1, UL 1740, ANSI RIA R15.06).
  • Semplice da utilizzare

    • Interfaccia di programmazione Java orientata agli oggetti per tutte le funzioni del robot.
    • Funzioni innovative per la programmazione, la pianificazione e la configurazione delle applicazioni con l'LBR Med.
    • Ampi gamma di pacchetti di opzioni.
    • Corsi di formazione presso il KUKA College.
  • Sicurezza

    • Sicurezza configurabile, adattabile alle esigenze individuali del cliente, nonché alle circostanze e ai requisiti di sicurezza.
    • Monitoraggio sicuro delle zone degli assi, dello spazio di lavoro e delle velocità degli assi e dei dispositivi medici montati.
    • Riconoscimento delle collisioni attraverso il confronto tra i sensori di coppia dei giunti interni e la forza di contatto pianificata.

Richiedi una consulenza

Mettiti in contatto con il nostro team di esperti e fatti consigliare in modo approfondito sul tuo progetto, sui pacchetti software medicali adatti per la tua applicazione e sull'hardware appropriato. Clicca qui per la formazione professionale sul robot LBR Med.

Specificamente adattato alla robotica medica grazie alle certificazioni

KUKA Sunrise.OS Med offre un facile accesso alla robotica di fascia alta. Questo software di sistema soddisfa i requisiti della norma IEC 62304. L'opzione di sicurezza KUKA Sunrise.HRC Med inclusa consente di utilizzare le funzioni necessarie per l'implementazione di applicazioni collaborative uomo-robot in conformità con il Performance Level d. Il KUKA Sunrise.OS Med ha ricevuto il certificato del test CB insieme all’LBR Med. I documenti e le informazioni pertinenti sono disponibili nel KUKA Xpert e nel Centro di download.

Grazie al sistema operativo certificato, l’LBR Med può essere facilmente integrato nei dispositivi medici.

Cooperazione sicura tra robot e personale medico

Attraverso speciali opzioni di sicurezza è possibile monitorare la velocità, le forze che agiscono sul braccio del robot e le posizioni del braccio del robot nella zona di lavoro, nonché le coppie misurate

.

Il produttore di dispositivi medici può salvare precisi parametri di sicurezza nel sistema operativo, per attivare automaticamente una reazione predefinita in situazioni di emergenza, come l'attivazione dei freni e l'arresto del robot

.

È possibile realizzare una collaborazione sicura uomo-robot non solo durante l’assistenza al personale medico, ma anche a contatto diretto con i pazienti, ad esempio durante una procedura medica o una terapia.

Ulteriori informazioni su KUKA Medical Robotics