Você está usando uma versão antiga do navegador Internet Explorers. Para uma visualização ideal, atualize seu navegador
KUKA Sunrise.OS Med
Novas aplicações e ideias inovadoras: o sistema operacional KUKA Sunrise.OS Med para o LBR Med foi criado especialmente para a programação simples de aplicações médicas. Isso abre inúmeras possibilidades.
Programar aplicações médicas de forma rápida e bem-sucedida com base no KUKA Sunrise.OS Med
O sistema operacional para o LBR Med, KUKA Sunrise.OS Med, junto com o ambiente de desenvolvedor incluído KUKA Sunrise.Workbench Med, oferece funções importantes que são necessárias para a programação e configuração de exigentes aplicações de robô médicas. Além disso, um rápido desenvolvimento de aplicações é possível através da programação orientada a objetos em Java. O mais importante: o sistema operacional é feito sob medida para as necessidades dos fabricantes de dispositivos médicos com as mais diversas funções de software e interfaces e parte do teste conforme a IEC 60601-1.
Sistema operacional e plataforma de futuro KUKA Sunrise.OS Med
Programe e configure aplicações médicas com o KUKA Sunrise.OS Med.
Visão geral de todas as vantagens do KUKA Sunrise.OS Med
O sistema operacional e os pacotes de software opcionais apropriados oferecem uma série de argumentos para fabricantes de equipamentos médicos optarem pelo LBR Med. A integração simples do LBR Med em quase qualquer solução específica de cliente está em primeiro lugar.
Abrangente
As mais diversas funções para a programação e configuração de aplicações médicas.
Grande oferta de pacotes de software opcionais.
Interfaces para a vinculação da unidade de comando do robô ao software específico do cliente.
Bibliotecas externas para o planejamento da trajetória do robô de 7 eixos.
Certificado
Em conformidade com a norma IEC 62304 para software de dispositivos médicos.
Software e hardware especiais voltados aos requisitos para a integração em dispositivos médicos.
Certificado conforme as normas do robô (p. ex. ISO 10218-1, UL 1740, ANSI RIA R15.06).
Amigável ao usuário
Interface de programação Java orientada a objeto para todas as funções do robô.
Funções inovadoras para a programação, planejamento e configuração de aplicações com o LBR Med.
Pacotes de opções abrangentes.
Ofertas de treinamento no KUKA College.
Seguro
Abrangente configuração de segurança, adaptável a desejos individuais do cliente, bem como às suas circunstâncias e requisitos de segurança.
Monitoramento seguro das áreas de eixo, do espaço de trabalho, bem como das velocidades dos eixos e do equipamento médico montado.
Detecção de colisão segura através da comparação de sensores de torque de articulação internos e força de contato planejada.
Deixe-se assessorar
Entre em contato com a nossa equipe de especialistas e deixe-se assessorar de forma intensiva sobre o seu projeto, os pacotes de software médicos corretos para a sua aplicação e o hardware apropriado. Aqui chega-se ao treinamento LBR Med.
Feito especialmente sob medida para a robótica médica, graças às certificações
O KUKA Sunrise.OS Med oferece um acesso simples à robótica high-end. O software de sistema atende os requisitos da IEC 62304. Com a opção de segurança KUKA Sunrise.HRC Med inclusa, as funções necessárias para a realização de aplicações colaborativas homem-robô são possibilitadas conforme o Performance Level d. KUKA Sunrise.OS Med recebeu, junto com o LBR Med, o certificado de teste CB. No KUKA Xpert bem como no Downloadcenter podem ser acessados os documentos e informações pertinentes.
Com o sistema operacional certificado o LBR Med pode ser integrado de forma simples em dispositivos médicos.
Trabalho conjunto seguro entre robô e pessoal médico
Através de opções de segurança especiais é possível monitorar a velocidade, as forças atuantes no braço do robô e as posições do braço do robô na área de trabalho, bem como os torques medidos. Aqui o fabricante de dispositivos médicospode armazenar parâmetros de segurança precisos no sistema operacional, para acionar automaticamente uma reação predefinida em situações de emergência como, por exemplo, ativar os freios e parar o robô.
Não apenas na assistência do pessoal médico, mas também no manuseio direto com pacientes, por exemplo, durante uma intervenção médica ou uma terapia, é possível obter uma colaboração homem-robô segura.
O pacote de software apropriado para qualquer aplicação médica
Frenagem com KUKA Sunrise.BrakeHandling Med
Com o pacote de software KUKA Sunrise.BrakeHandling Med os freios de robô são usados na aplicação. Se necessário, eles podem ser fechados dentro de uma aplicação (enquanto o LBR Med se encontra parado e nenhum comando de movimento estiver ativo) ou fechados automaticamente no final de cada movimento.
Caso de aplicação: garantia da posição exata do robô no fim do movimento.
Comunicação em tempo real com KUKA Sunrise.FRI Med
KUKA Sunrise.FRI Med é a "Fast Robot Interface", que possibilita a comunicação entre a unidade de comando do robô e um computador externo em tempo real. Assim, qualquer posição de eixo do robô pode ser determinada em ciclo de milissegundos.
Acesso a posições de articulação, torque de articulação e posições cartesianas no eixo x, y e z (1 até 100 milissegundos).
Comando de posições de eixo, torques específicos do eixo, bem como posições cartesianas.
Kit C++ Software Development para computadores externos.
Casos de aplicação: planejamento da trajetória livre de colisão baseado em câmera, aprendizagem de máquina.
Rigidez com KUKA Sunrise.IncreasedStiffness Med
KUKA Sunrise.IncreasedStiffness Med é um modo de comando que otimiza a rigidez do braço do robô:
Compatível com comandos básicos de movimento do robô (como PTP, LIN, CIRC, CP Spline, JP Spline, PositionHold).
Compatível com Servoing, FRI, tipos básicos de movimentos do robô.
Não influencia a configuração de segurança nem o monitoramento de forças e torques.
Possibilidade de ativação e desativação do modo de controle dentro da aplicação do cliente.
Caso de aplicação: compensação otimizada de movimentos.
Condução manual com KUKA Sunrise.PreciseHandGuiding Med
Com o pacote de opções KUKA Sunrise.PreciseHandGuiding Med é possível uma condução manual nova e precisa, na simultaneamente determinadas restrições podem ser pré-ajustadas. Assim é possível bloquear movimentos definidos do robô, por exemplo, em uma biópsia, na qual a agulha deve ser movida apenas ao longo de um determinado eixo.
Giro em torno de um ponto definido.
Movimento dentro de um plano (definido como um dos planos em um sistema de coordenadas).
Movimento ao longo de um eixo (definido como um dos eixos do sistema de coordenadas de ferramenta).
Movimento com um alinhamento de ferramenta fixo.
Os clientes podem ajustar parâmetros individuais do robô na condução manual (resistência de movimento e torque de arranque).
Comportamento intuitivo do cotovelo na condução manual.
Limitar a velocidade dos eixos.
Limitar a velocidade cartesiana do robô.
Possibilidade de ajuste dos limites de eixo.
Caso de aplicação: posicionamento exato, conduzido manualmente por equipamentos médicos.
Alterações de movimento com KUKA Sunrise.Servoing Med
O pacote de opções KUKA Sunrise.Servoing Med é uma interface para a programação dos tipos de movimento, que possibilitam alterar a posição de destino do robô com uma transição suave.
Podem ser realizadas aplicações em tempo real suaves não determinísticas, que corrigem rapidamente uma trajetória de robô.
Através de movimentos Servo é possível comandar novas posições de destino durante o movimento do robô.
SmartServo seta posições de destino específicas de articulação e cartesianas, que são acessadas ao longo da trajetória mais rápida.
SmartServoLin seta posições de destino cartesianas: as posições de destino são acessadas com um movimento linear.
SmartServo e SmartServoLin permitem trajetórias com limitação de solavancos com rápida especificação de destino.
Casos de aplicação: sobreposição de movimentos baseada em câmera.
Sistema de controle de colisões com KUKA Sunrise.CollisionAvoidance Med
KUKA Sunrise.CollisionAvoidance Med é uma biblioteca C++, que roda em um computador externo com sistema Windows e serve para o cálculo dos pontos intermediários de uma trajetória livre de colisão.
Consideração de vários obstáculos estáticos na área de trabalho, posição inicial e final predefinida, bem como equipamentos médicos instalados no flange do robô.
Geração de resultados de uma visualização da cena pré-configurada, da posição do robô e do movimento planejado.
Caso de aplicação: movimento livre de colisão entre pontos predefinidos no espaço em um ambiente especificado.
Planejamento da trajetória livre de colisão com KUKA Sunrise.SmartTrajectory Med
KUKA Sunrise.SmartTrajectory Med é uma biblioteca C++ que roda em um computador externo com sistema Windows e foca na geração de trajetória com velocidade e aceleração especificadas.
Geração de trajetórias PTP livres de colisão com base nos pontos intermediários do KUKA Sunrise.CollisionAvoidance Med.
Geração de caminhos cartesianos (LIN/LINREL com/sem aproximação, CIRC) baseada nos limites de velocidade e de aceleração especificados.
Melhor planejamento da trajetória através do impedimento de singularidades e compensação do limite de eixo do robô.
Caso de aplicação: trajetória predefinida, livre de colisão.
Mais informações sobre os nossos robôs você encontra no nosso Download Center.