Choisissez votre emplacement:

Emplacement

KUKA Sunrise.OS Med

Nouvelles applications et idées innovantes : le système d’exploitation KUKA Sunrise.OS Med pour le LBR Med est spécialement conçu pour la programmation simple d’applications médicales. Ceci offre de nombreuses possibilités.


Programmation rapide et performante d’applications médicales en se basant sur KUKA Sunrise.OS Med

Le système d'exploitation pour le LBR Med, KUKA Sunrise.OS Med, offre, avec l'environnement de développement KUKA Sunrise.Workbench Med inclus, des fonctions importantes qui sont nécessaires pour la programmation et la configuration d'applications robotiques médicales exigeantes. Un développement rapide des applications est en outre possible grâce à la programmation en Java axée sur les objets. Le plus important : avec ses fonctions logicielles et ses interfaces très variées, le système d'exploitation est parfaitement adapté aux besoins des fabricants de dispositifs médicaux et fait partie du test selon la norme IEC 60601-1.

KUKA Sunrise.OS Med : système d’exploitation et plateforme d’avenir

Programmez et configurez des applications médicales avec KUKA Sunrise.OS Med.

Tous les avantages de KUKA Sunrise.OS Med en un coup d'œil

Le système d'exploitation et les progiciels en option correspondants offrent toute une série d'arguments aux fabricants de dispositifs médicaux pour opter pour le LBR Med. La facilité de l'intégration du LBR Med dans quasiment toutes les solutions spécifiques au client est la première priorité. 
  • Offre complète

    • Des fonctions très variées pour la programmation et la configuration d'applications médicales.
    • Vaste offre de progiciels en option.
    • Interfaces pour la liaison du contrôleur de robot à des logiciels spécifiques au client.
    • Bibliothèques externes pour la planification de la trajectoire du robot à 7 axes.
  • Certification

    • Conforme à la norme IEC 62304 pour les logiciels de dispositifs médicaux.
    • Logiciels spéciaux, conçus pour répondre aux exigences de l’intégration dans des dispositifs médicaux.
    • Certification conforme aux normes robotiques (par ex. ISO 10218-1, UL 1740, ANSI RIA R15.06).
  • Convivialité

    • Interface de programmation Java axée sur les objets pour toutes les fonctions du robot.
    • Fonctions innovantes pour la programmation, la planification et la configuration d’applications avec le LBR Med.
    • Packs d’options complets.
    • Offres de formation dans le KUKA College.
  • Sécurité

    • Configuration de sécurité étendue, adaptable aux souhaits individuels des clients ainsi qu'à leurs conditions et exigences de sécurité.
    • Surveillance sûre des enveloppes d'axes, de l'espace de travail, ainsi que des vitesses des axes et de l'appareil médical monté.
    • Détection sûre des collisions grâce à l’ajustement des capteurs internes de couple d'articulation et de la force de contact prévue.

Faites-vous conseiller

Prenez contact avec notre équipe d'experts pour obtenir des conseils approfondis sur votre projet, les progiciels médicaux adaptés à votre application et le matériel adéquat. Cliquez ici pour accéder à la formation LBR Med.

Conçu spécialement pour la robotique médicale grâce aux certifications

KUKA Sunrise.OS Med offre un accès facile à la robotique haut de gamme. Le logiciel système est conforme aux exigences de la norme IEC 62304. L’option de sécurité incluse, KUKA Sunrise.HRC Med, permet de bénéficier des fonctions nécessaires pour la réalisation d’applications collaboratives Homme-Robot, conformément au niveau de performance d. KUKA Sunrise.OS Med a obtenu le certificat de test CB en même temps que le LBR Med. Les documents et informations correspondants peuvent être consultés sur KUKA Xpert ainsi que sur le centre de téléchargement.

Avec son système d'exploitation certifié, le LBR Med s'intègre facilement dans les dispositifs médicaux.

Collaboration sûre du robot avec le personnel médical

À l’aide d’options de sécurité spéciales, il est possible de surveiller la vitesse, les forces agissant sur le bras du robot et les position du bras du robot dans l’enveloppe d’évolution ainsi que les couples mesurés. Le fabricant de dispositifs médicaux peut enregistrer des paramètres de sécurité précis dans le système d'exploitation afin de déclencher automatiquement une réaction prédéfinie dans les situations d'urgence, comme par exemple l'activation des freins et l'arrêt du robot.

Une Collaboration Homme-Robot sûre peut être obtenue non seulement lors de l'assistance du personnel médical, mais aussi lors du contact direct avec les patients, par exemple pendant une intervention médicale ou une thérapie.

Informations supplémentaires concernant la robotique médicale KUKA