基于 KUKA Sunrise.OS Med 快速成功地编程医疗应用程序
LBR Med 的操作系统 KUKA Sunrise.OS Med,联同其所包含的开发环境 KUKA Sunrise.Workbench Med,提供了编程和配置复杂医疗机器人应用所需的重要功能。此外,借助 Java 的面向对象编程也能实现应用程序的快速开发。最重要的是:该操作系统配备了极为多样的软件功能与接口,精准契合医疗产品制造商的需求,并且符合 IEC 60601-1 标准的测试要求。
新应用和创新理念:KUKA Sunrise.OS Med 是专为 LBR Med 而量身定制的操作系统,旨在简化医疗应用的编程。这带来了许多新的可能性。
LBR Med 的操作系统 KUKA Sunrise.OS Med,联同其所包含的开发环境 KUKA Sunrise.Workbench Med,提供了编程和配置复杂医疗机器人应用所需的重要功能。此外,借助 Java 的面向对象编程也能实现应用程序的快速开发。最重要的是:该操作系统配备了极为多样的软件功能与接口,精准契合医疗产品制造商的需求,并且符合 IEC 60601-1 标准的测试要求。
KUKA Sunrise.OS Med 为用户提供了便捷的方式来操作高端机器人技术。该系统符合 IEC 62304 标准的要求。通过包含的安全选项 KUKA Sunrise.HRC Med,能够实现符合性能级别 d 的人机协作应用所需的各项功能。KUKA Sunrise.OS Med 与 LBR Med 共同获得了 CB 测试证书。您可以从 KUKA Xpert 和下载中心获取相关的文档和信息。
通过特殊的安全选项,可以对机械臂的速度、其所受作用力、在工作空间内的位置以及测得的扭矩进行监控。同时,医疗产品制造商可以在操作系统中设置精确的安全参数,以便在紧急情况下自动触发预定义的反应,例如激活制动器并停止机器人。
无论在协助医护人员开展工作时,还是在诸如医疗介入或治疗期间与患者直接互动时,都能够实现安全的人机协作。
通过 KUKA Sunrise.BrakeHandling Med 软件包,可以在应用中使用机器人制动器。在应用中,您可以根据需要(当 LBR Med 处于静止状态且没有激活的运动指令时)或在每次运动结束时自动关闭机器人制动器。
应用案例:确保机器人在运动结束时处于准确位置。
KUKA Sunrise.FRI Med 是“快速机器人接口”,它实现了机器人控制器与外部计算机之间的实时通信。在此过程中,可以按照毫秒级的时间间隔确定机器人的每个轴位置。
KUKA Sunrise.IncreasedStiffness Med 是一种优化机械臂刚度的控制模式:
借助 KUKA Sunrise.PreciseHandGuiding Med 备选软件包,可以实现一种全新且精确的手动引导方式,与此同时还可以预先设置特定的限制条件。例如在活检期间,如果活检针只应沿着特定轴移动,则可利用此功能锁定机器人的规定动作。
KUKA Sunrise.Servoing Med 备选软件包是一个用于编程运动类型的接口,允许以平滑的过渡方式改变机器人的目标位置。。
KUKA Sunrise.CollisionAvoidance Med 是一个 C++ 库,它运行在装有 Windows 系统的外部计算机上,用于计算无碰撞轨迹的中间点。
KUKA Sunrise.SmartTrajectory Med 是一个 C++ 库,它运行在装有 Windows 系统的外部计算机上,专注于以预定的速度和加速度生成轨迹。