选择您所在的地点:

位置

LBR Med:医疗领域轻型机器人

LBR Med 是全球首个获得医疗产品集成认证的机器人。凭借其高度的灵敏性和灵活性、人体工程学设计和高安全性,这款机器人已在众多医疗应用领域中得到了广泛应用。


不仅仅是一个机器人:医生和医疗专业人员的可靠合作伙伴

LBR Med 将患者护理提升到一个新的水平。凭借着精密的传感器技术和全面的安全功能,再加上经过卫生优化的表面,这款机器人被视为医疗设备的理想选择。在手术室中,集成于医疗设备中的 LBR Med 是外科医生的可靠助手,在各类医疗操作中精准协助、保驾护航。在诊断放射治疗康复毛发移植等医疗领域,集成式 LBR Med 充分彰显其独特优势,为优化医疗流程做出了重大贡献。

医疗系统中的 LBR Med 可为患者提供最佳治疗

旨在加速医疗机器人获批的认证流程

LBR Med 已获得国际认可的“IECEE CB 体系”认证。这意味着其硬件和软件已根据 IEC 60601-1 电气安全标准以及 IEC 62304 软件开发标准进行了测试和批准。该认证是由一家经过认可的检测机构进行的。这有助于加快机器人在医疗产品中的集成以及市场准入的快速推进您可以从 KUKA Xpert下载中心获取相关的文档和信息。

IECEE CB 程序简化了医疗产品的全球认证流程。

具备卓越技术的机器人:医疗技术领域的一项成果

为了促进机器人、医生与患者之间的互动,凭借卓越的安全标准LBR Med 无疑是医疗产品制造商的理想合作伙伴。此外,该操作系统还提供了丰富的备选软件包,能够实现众多不同的医疗应用。

  • 灵敏

    • 每个轴的安全扭矩测量
    • 外部作用力识别和自适应反应
    • 远程操作的触觉功能及重力补偿技术
    • 人机协作 (HRC) 中的安全碰撞检测
    • 手动引导示教
  • 精确

    • 无需额外设备的自主校准
    • 内置校准传感器可实现最大精度
    • 出色的重复精度,范围从 +/- 0.1 mm 到 +/- 0.15 mm
    • 机器人参数实时监控
    • 适用于高精度医疗技术
  • 安全

    • 用于信号评估的先进安全体系
    • 各轴配备有编码器信号和扭矩传感器
    • 安全电路和首次故障安全功能
    • 安全相关接口和可配置的安全事件
  • 灵活

    • 七轴结构实现卓越的灵活性
    • Java 编程
    • 支持多种应用的广泛接口
    • 与现有客户系统无缝集成
    • 多功能介质法兰,配有以太网、电源、I/O 等接口

3D 展厅中的 LBR Med

虚拟体验机器人的优势和功能。

前景广阔:LBR Med 的设计与构造


重量轻

LBR Med 轻型机器人是医疗机器人技术创新的典范。其每种型号的重量仅约 25.5 或 32.3 千克,树立了全新的行业标准。LBR Med 在移动平台展现出的易操作性以及可选择的机动性,助力医疗产品制造商开发以机器人技术为依托的医疗产品,并为外科医生及其患者提供理想辅助。

多样化应用

凭借其多功能介质法兰,LBR Med 可广泛应用于多种医疗场景,例如作为外科手术机器人。用于供电和数据传输的内部电缆布线方式使设备安装变得极为简单,通常无需再使用额外的电缆。

严格的纯净度

轻型机器人的表面易于清洁,因此非常适用于医疗环境。此外,其涂层对于消毒剂也具有特别强的耐受性。这意味着,它满足手术室医疗机器人的卫生标准。

备受青睐的设计

LBR Med 的仿生外形以及纯净光滑的表面使其独具特色。凭借其优雅的外观,这款机器人能够与任何治疗环境和谐相融。

LBR Med 技术数据一览

机器人型号 LBR Med 7 R800 LBR Med 14 R820
额定负载 7 kg14 kg
最大作用范围 800 mm
820 mm
轴数 7 轴 7 轴
连接法兰 A7 DIN ISO 9409-1-A50 DIN ISO 9409-1-A50
手腕类型 机器人手腕 机器人手腕
安装位置 任意 任意
位置重复精度 (ISO 9283) ±0.1 mm ±0.15 mm
轴特定测量精度 (GMS) ±2 % ±2 %
防护等级IP 54 IP 54
重量约 25.5 kg 约 32.3 kg
控制器KUKA Sunrise Cabinet Med KUKA Sunrise Cabinet Med
操作系统 KUKA Sunrise.OS Med KUKA Sunrise.OS Med
数据表 PDF für LBR Med 7 R800 PDF für LBR Med 14 R820

KUKA Sunrise.OS Med:快速编程复杂的医疗应用

专为医疗应用设计的操作系统 KUKA Sunrise.OS Med 及其备选软件包,使得基于 LBR Med 的系统制造商能够轻松实现复杂医疗应用的编程。七轴机器人的灵活性以及通过手动示教机器人来进行简单的轨迹规划,为开发人员提供了极大的便利。人工智能可以在机器人技术中辅助诊断。如此一来,医生可以更迅速地识别和治疗病情危急的患者。

KUKA Sunrise.OS Med:采用最新技术,具备多种功能和接口,适用于基于 LBR Med 的创新系统

KUKA Medical Robotics 团队

医疗机器人技术的专业知识与专属支持服务完美结合

他们既为医疗技术和研究领域的企业提供支持,也助力初创企业将机器人集成到医疗设备中。该团队拥有丰富的软件知识,在新颖应用理念上富有经验,并且非常熟悉医疗领域的相关法规:Medical Robotics 团队可以随时随地为您提供帮助。点击这里进入 LBR Med 培训页面。

电子书:LBR Med 机器人与您一起迎接医疗未来新篇章

灵敏型协作机器人将在未来的医疗保健和医疗技术领域中扮演着重要角色。它们能够在精确、需反复操作且高要求的医疗手术中提供支持,从而提升治疗的安全性和质量。自 1999 年以来,KUKA 在机器人组件与医疗产品的集成方面积累了丰富的经验。这种多年积累的专业知识体现了医疗技术的进步,并为未来更多重要的发展奠定了基础。请在电子书中了解更多关于外科机器人应用的信息。

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

了解有关 KUKA 医疗机器人技术的更多信息。

免费下载电子书 (PDF)

机器人及其应用领域以及最新动态