Escolha a sua localização:

Localização

LBR Med: Robô de construção leve para a medicina

O LBR Med é o primeiro robô do mundo que foi certificado para a integração em um dispositivo médico. Sua sensitividade, flexibilidade, ergonomia e alta segurança o estabeleceram em muitas áreas de aplicação médica.


Mais do que apenas um robô: Parceiro confiável para médicos e profissionais da saúde

O LBR Med eleva o atendimento ao paciente a um novo nível. O seu sofisticado sistema de sensores e abrangentes funções de segurança, juntamente com uma superfície higiênica otimizada, o qualificam como o robô ideal para a utilização em equipamentos médicos. No centro cirúrgico o LBR Med integrado no dispositivo médico serve como assistente confiável do cirurgião e apoia de forma precisa em diversificados procedimentos médicos. No diagnóstico, radioterapia, reabilitação e no transplante capilar, o LBR Med integrado mostra seus pontos fortes e contribui de forma determinante para a otimização dos processos médicos.

O LBR Med em sistemas médicos para um melhor tratamento de pacientes

Opções de utilização da robótica KUKA para a cirurgia, diagnóstico e terapia 

Certificação para uma homologação mais rápida do robô médico

O LBR Med está certificado segundo o "IECEE CB Scheme" reconhecido internacionalmente. Isto significa que seu hardware e software foram testados e liberados conforme IEC 60601-1 para segurança elétrica e IEC 62304 para desenvolvimento de software. A certificação foi realizada por um laboratório acreditado. Através disso é possível acelerar a integração do robô em um dispositivo médico como também a autorização de introdução no mercado. Os respectivos documentos e informações podem ser acessados no KUKA Xpert e também no Downloadcenter.

O processo IECEE CB simplifica a certificação mundial de dispositivos médicos.

Robôs com tecnologia excepcional: Um ganho para a tecnologia médica

O LBR Med é o parceiro ideal para fabricantes de dispositivos médicos, quando se trata da interação do robô, médico e paciente, pois ele traz consigo excelentes padrões de segurança. Além disso, o sistema operacional, com seus diversificados pacotes de opções, permite a implementação de inúmeras aplicações médicas diferentes.

  • Sensitivo

    • Medição segura de torque em cada eixo
    • Detecção de forças externas e reação adaptativa
    • Habilidades tácteis para telecirurgias e compensação de gravidade
    • Detecção segura de colisão para colaboração homem-robô (CHR)
    • Teaching através de condução com a mão
  • Preciso

    • Calibração autônoma sem equipamentos adicionais
    • Sensores de ajuste integrados para máxima precisão
    • Excelente precisão de repetição de +/- 0,1 mm até +/- 0,15 mm
    • Monitoramento em tempo real dos parâmetros do robô
    • Adequado para tecnologia médica de alta precisão
  • Seguro

    • Estrutura de segurança avançada para a avaliação de sinal
    • Equipamento com sinais de encoder e sistema de sensores de torque-força em cada eixo
    • Circuito de segurança e segurança de primeira falha
    • Interfaces orientadas à segurança e eventos de segurança configuráveis
  • Flexível

    • A estrutura de 7 eixos permite mobilidade excepcional
    • Programação em Java
    • Interfaces abrangentes para diversas aplicações
    • Integração perfeita nos sistemas de cliente existentes
    • Flange de consumíveis multifuncional com conexões para EtherNet, alimentação de energia, I/OS etc.

LBR Med no showroom 3D

Descubra virtualmente as vantagens e modos de funcionamento do robô.

Promissor: Design e construção do LBR Med


Peso leve

O robô de construção leve LBR Med é um excelente exemplo de inovação na robótica médica. Com um peso por variante de apenas aprox. 25,5 ou 32,3 quilogramas ele estabelece novos padrões. A operação simples e a mobilidade opcional do LBR Med sobre um carrinho permitem que os fabricantes de dispositivos médicos desenvolvam um dispositivo médico baseado em robô, que serve como assistente ideal para cirurgiões e seus pacientes.

Múltiplas aplicações

Devido ao seu flange de consumíveis versátil, o LBR Med pode ser usado em inúmeras aplicações médicas como, por exemplo, como robô cirúrgico. A instalação se torna especialmente simples através da condução interna de cabos para a alimentação de energia e transmissão de dados, o que na maioria das vezes não requer cabos adicionais.

Pureza robusta

A superfície do robô de construção leve não é apenas fácil de limpar e, assim, ideal para ambientes médicos. A pintura também é especialmente resistente a desinfetantes. Assim, ele corresponde aos requisitos higiênicos de um robô médico na sala de cirurgia.

Design atraente

A forma biônica e a superfície limpa e lisa do LBR Med o tornam único. Através da sua aparência estética o robô se insere harmoniosamente em qualquer sala de tratamento.

Visão geral dos dados técnicos do LBR Med

Modelo de robô LBR Med 7 R800 LBR Med 14 R820
Capacidade de carga nominal 7 kg 14 kg
Raio de alcance máx. 800 mm
820 mm
Número de eixos 7 eixos 7 eixos
Flange de montagem A7 DIN ISO 9409-1-A50 DIN ISO 9409-1-A50
Variante de mão In-line wrist In-line wrist
Posição de montagem qualquer qualquer
Exatidão da repetibilidade da posição (ISO 9283) ±0,1 mm ±0,15 mm
Precisão de medição específica do eixo (GMS) ±2% ±2%
Grau de proteção IP 54 IP 54
Peso cerca de 25,5 kg cerca de 32,3 kg
Unidade de comando KUKA Sunrise Cabinet Med KUKA Sunrise Cabinet Med
Sistema operacional KUKA Sunrise.OS Med KUKA Sunrise.OS Med
Folha de dados PDF para LBR Med 7 R800 PDF para LBR Med 14 R820

KUKA Sunrise.OS Med: programação rápida de aplicações médicas exigentes

O sistema operacional KUKA Sunrise.OS Med, desenvolvido especialmente para aplicações médicas com os seus pacotes de opções, permite aos fabricantes de sistemas baseados em LBR Med uma programação simples de aplicações médicas complexas. Aqui a mobilidade do robô de sete eixos e o planejamento simples da trajetória através da programação manual do robô, vai ao encontro dos desenvolvedores. A inteligência artificial apoia diagnósticos na robótica. Assim, os médicos podem identificar e tratar mais rapidamente pacientes com um achado crítico.

KUKA Sunrise.OS Med: a mais recente tecnologia com inúmeras funções e interfaces para o uso de sistemas inovadores baseados em LBR Med

KUKA Medical Robotics Team

Expertise na robótica médica combinada com suporte exclusivo

Eles apoiam empresas da tecnologia médica e pesquisa, como também start-ups na integração do robô em equipamentos médicos. A equipe possui um know-how abrangente de software, traz experiência em novas ideias de aplicação e conhece muito bem as regulamentações na área médica: o Medical Robotics Team está sempre ao seu lado a qualquer hora e em qualquer lugar. Aqui chega-se ao treinamento LBR Med.

e-book: Pronto para o futuro da medicina com o robô LBR Med

Robôs sensitivos e colaborativos desempenham um papel decisivo na área da saúde e na tecnologia médica de amanhã. Eles auxiliam em intervenções precisas, repetitivas e exigentes, e podem melhorar a segurança e a qualidade do tratamento. A KUKA tem experiência desde 1999 na integração de componentes de robô em produtos médicos. Essa expertise de muitos anos mostra o progresso na tecnologia médica e abre o caminho para outros desenvolvimentos importantes. Leia mais sobre o uso de robôs cirúrgicos no e-book.

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Saiba mais sobre a robótica KUKA para a medicina.

Baixar gratuitamente o e-book (PDF)

Robôs e suas áreas de aplicação, bem como atualidades