Seleccione tu localización:

Ubicación

LBR Med: Robots de estructura liviana para la medicina

El LBR Med es el primer robot del mundo certificado para su integración en un producto médico. Su sensibilidad, flexibilidad, ergonomía y alta seguridad lo han consolidado en muchas aplicaciones médicas.


Más que un robot: Colaborador fiable para médicos y profesionales sanitarios

El LBR Med eleva la atención al paciente a un nuevo nivel. Sus sofisticados sensores y sus amplias funciones de seguridad, junto con una superficie optimizada desde el punto de vista higiénico, lo califican como el robot ideal para su uso en dispositivos médicos. En la sala de quirófano, el LBR Med integrado en el dispositivo médico sirve como asistente fiable del cirujano y ayuda de forma precisa en múltiples procedimientos médicos. En el diagnóstico, radioterapia, rehabilitación y en los trasplantes capilares, el LBR Med integrado muestra sus puntos fuertes y contribuye de forma decisiva a la optimización de los procesos médicos.

El LBR Med en sistemas médicos para un tratamiento óptimo de los pacientes

Opciones de aplicación de la robótica KUKA para la cirugía, el diagnóstico y la terapia 

Certificación para una homologación más rápida del robot médico

El LBR Med cuenta con la certificación IECEE CB Scheme, reconocida internacionalmente. Esto significa que su hardware y software han sido probados y aprobados de acuerdo con las normas IEC 60601-1 para la seguridad eléctrica e IEC 62304 para el desarrollo de software. La certificación ha sido realizada por un centro de control acreditado. De este modo se puede acelerar tanto la integración del robot en un dispositivo médico como la autorización en el mercado. En KUKA Xpert y en el Centro de descargas se pueden consultar los documentos e información correspondientes.

El procedimiento IECEE CB simplifica la certificación mundial de los productos sanitarios.

Robots con tecnología excepcional: Un logro para la tecnología médica

El LBR Med es el socio ideal para los fabricantes de productos médicos a la hora de interactuar con el robot, el médico y el paciente, ya que aporta excelentes estándares de seguridad . Además, con sus múltiples paquetes de opciones , el sistema operativo permite la implementación de numerosas aplicaciones médicas diferentes.

  • Sensibilidad

    • Medición segura del par de torsión en cada eje
    • Detección de fuerzas externas y reacción adaptativa
    • Habilidades táctiles para teleoperaciones y compensación gravitacional
    • Detección segura de colisiones para la colaboración hombre-robot (HRC)
    • Programación por guiado manual
  • Precisión

    • Calibración autónoma sin dispositivos adicionales
    • Sensores de ajuste integrados para la máxima precisión
    • Excelente repetibilidad de +/- 0,1 mm a +/- 0,15 mm
    • Control en tiempo real de los parámetros del robot
    • Adecuado para tecnología médica de alta precisión
  • Seguro

    • Estructura de seguridad avanzada para la evaluación de señales
    • Equipamiento con señales del codificador y sensores del momento de fuerza en cada eje
    • Circuito de seguridad y seguridad inicial de errores
    • Interfaces orientadas a la seguridad y eventos de seguridad configurables
  • Flexibilidad

    • La estructura de 7 ejes permite una movilidad sobresaliente
    • Programación en Java
    • Numerosas interfaces para diversas aplicaciones
    • Integración perfecta en los sistemas existentes del cliente
    • Brida de medios multifuncional con conexiones para EtherNet, alimentación de corriente, I/OS, etc.

LBR Med en la sala de exposición 3D

Descubra de forma virtual las ventajas y modos de funcionamiento del robot.

Prometedor: Diseño y estructura del LBR Med


Peso ligero

El robot de estructura liviana LBR Med es un ejemplo perfecto de innovación en robótica médica. Con un peso por variante de solo aprox. 25,5 ó 32,3 kilogramos, marca nuevas pautas. El sencillo manejo y la movilidad opcional del LBR Med en un kart permiten a los fabricantes de productos médicos desarrollar un dispositivo médico basado en robots que sirva de asistente ideal para cirujanos y sus pacientes.

Aplicaciones versátiles

Gracias a su brida de medios de uso versátil, el LBR Med puede utilizarse para numerosas aplicaciones médicas, como por ejemplo un robot quirúrgico. La instalación es especialmente sencilla gracias a la guía interna de cables para la alimentación de corriente y la transmisión de datos, lo que en la mayoría de los casos no requiere cables adicionales.

Pureza robusta

La superficie del robot de estructura liviana es fácil de limpiar, de modo que es ideal para entornos médicos. La pintura también es especialmente resistente a los desinfectantes. Por lo que cumple con los requisitos higiénicos de un robot médico en la sala de operaciones.

Diseño atractivo

La forma biónica y la superficie pura y lisa del LBR Med lo hacen único. Gracias a su apariencia estética, el robot se integra armoniosamente en cualquier zona de tratamiento.

Resumen de los datos técnicos del LBR Med

Modelo de robot LBR Med 7 R800 LBR Med 14 R820
Carga nominal 7 kg 14 kg
Máx. alcance 800 mm
820 mm
Número ejes 7 ejes 7 ejes
Brida de acople A7 DIN ISO 9409-1-A50 DIN ISO 9409-1-A50
Modelo de muñeca In-line wrist In-line wrist
Posición de montaje Cualquiera Cualquiera
Repetibilidad de posición (ISO 9283) ±0,1 mm ±0,15 mm
Precisión de medición específica del eje (GMS) ±2 % ±2 %
Tipo de protección IP 54 IP 54
Peso aprox. 25,5 kg aprox. 32,3 kg
Unidad de control KUKA Sunrise Cabinet Med KUKA Sunrise Cabinet Med
Sistema operativo KUKA Sunrise.OS Med KUKA Sunrise.OS Med
Hoja de datos PDF para LBR Med 7 R800 PDF para LBR Med 14 R820

KUKA Sunrise.OS Med: programación rápida de aplicaciones médicas sofisticadas

El sistema operativo KUKA Sunrise.OS Med desarrollado específicamente para aplicaciones médicas, junto con sus paquetes opcionales, permite a los fabricantes de sistemas basados en LBR Med programar de manera sencilla aplicaciones médicas complejas. La movilidad del robot de siete ejes y la planificación de trayectorias mediante la programación manual del robot son características que facilitan el trabajo de los desarrolladores. La inteligencia artificial respalda los diagnósticos en robótica, lo que permite a los médicos identificar y tratar más rápidamente a los pacientes con diagnósticos críticos.

KUKA Sunrise.OS Med: tecnología más avanzada con numerosas funciones e interfaces para el uso de innovadores sistemas basados en LBR Med

El equipo de KUKA Medical Robotics

Experiencia en robótica médica combinada con un soporte exclusivo

Ayudan tanto a empresas de tecnología médica e investigación como a startups en la integración del robot en dispositivos médicos. El equipo cuenta con una amplia experiencia en el software, aporta experiencia en nuevas ideas de aplicación y conoce perfectamente las regulaciones en el campo de la medicina: el equipo de Medical Robotics está a su lado en todo momento y en cualquier lugar. Haga clic ´aquí para acceder a la formación LBR Med.

Libro electrónico: Preparado para el futuro de la medicina con el robot LBR Med

Los robots sensitivos y colaborativos desempeñan un papel fundamental en la salud y la tecnología médica del mañana. Ayudan a realizar intervenciones precisas, repetitivas y exigentes y pueden mejorar la seguridad y la calidad del tratamiento. KUKA tiene experiencia desde 1999 en la integración de componentes de robot en productos médicos. Esta dilatada experiencia pone de relieve los avances en la tecnología médica y allana el camino para otros avances significativos. Lea más sobre el uso de robots quirúrgicos en el libro electrónico.

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Obtenga más información sobre robótica KUKA para la medicina.

Descargar el libro electrónico gratuito (PDF)

Robots y sus campos de aplicación, así como actualizaciones