Seleccione tu localización:

Ubicación

KUKA Sunrise.OS Med

Nuevas aplicaciones e ideas innovadoras: El sistema operativo KUKA Sunrise.OS Med para el LBR Med se ha creado especialmente para facilitar la programación de aplicaciones médicas. Esto abre numerosas posibilidades.


Programar aplicaciones médicas con rapidez y éxito basadas en KUKA Sunrise.OS Med

El sistema operativo para el LBR Med, KUKA Sunrise.OS Med, ofrece, junto con el entorno del desarrollador incluido, KUKA Sunrise.Workbench Med, funciones importantes necesarias para la programación y configuración de sofisticadas aplicaciones de robots médicos. Además, la programación orientada al objeto en Java permite un desarrollo rápido de la aplicación. Sin perder de vista lo más importante: El sistema operativo está adaptado a las necesidades de los fabricantes de dispositivos médicos con las más variadas funciones de software e interfaces y forma parte de la comprobación según IEC 60601-1.

Sistema operativo y plataforma de futuro KUKA Sunrise.OS Med

Programe y configure aplicaciones médicas con KUKA Sunrise.OS Med.

Vista general de todas las ventajas de KUKA Sunrise.OS Med

El sistema operativo y los paquetes de software opcionales adecuados ofrecen una serie de argumentos para que los fabricantes de dispositivos médicos opten por el LBR Med. La integración sencilla del LBR Med en prácticamente cualquier solución específica del cliente es lo primero. 
  • Extenso

    • Funciones más variadas para la programación y configuración de aplicaciones médicas.
    • Amplia oferta de paquetes de software opcionales.
    • Interfaces para la conexión de la unidad de control del robot al software específico del cliente.
    • Bibliotecas externas para la planificación de la trayectoria del robot de 7 ejes.
  • Con certificación

    • Conforme a la norma IEC 62304 para software de productos médicos.
    • Software especializado diseñado para cumplir los requisitos de integración en dispositivos médicos.
    • Certificado según las normas de robot (p. ej. ISO 10218-1, UL 1740, ANSI RIA R15.06).
  • Fácil de manejar

    • Interfaz de programación Java orientada a objetos para todas las funciones del robot.
    • Funciones innovadoras para la programación, planificación y configuración de aplicaciones con el LBR Med.
    • Numerosos paquetes de opciones.
    • Ofertas de formación en el KUKA College.
  • Seguro

    • Amplia configuración de seguridad, adaptable a los deseos individuales del cliente, así como a sus circunstancias y requisitos de seguridad.
    • Control seguro de las zonas de los ejes, del campo de trabajo, así como de las velocidades de los ejes y del dispositivo médico montado.
    • Detección segura de colisiones mediante el ajuste de sensores internos del momento de la articulación y la fuerza de contacto planificada.

Déjese asesorar

Póngase en contacto con nuestro equipo de expertos y reciba un asesoramiento intensivo sobre su proyecto, los paquetes de software médico adecuados para su aplicación y el hardware adecuado. Haga clic ´aquí para acceder a la formación LBR Med.

Específicamente adaptado a la robótica médica gracias a las certificaciones

KUKA Sunrise.OS Med ofrece un fácil acceso a la robótica de gama alta. El software del sistema cumple los requisitos de la IEC 62304. Con la opción de seguridad incluida KUKA Sunrise.HRC Med, se habilitan las funciones necesarias para la realización de aplicaciones colaborativas hombre-robot según el Performance Level d. KUKA Sunrise.OS Med ha obtenido junto con el LBR Med el certificado de prueba CB. En KUKA Xpert y en el Centro de descargas se pueden consultar los documentos e información correspondientes.

Con el sistema operativo certificado, el LBR Med se puede integrar fácilmente en dispositivos médicos.

Cooperación segura entre robot y personal médico

Las opciones especiales de seguridad permiten controlar la velocidad, las fuerzas que actúan sobre el brazo del robot y las posiciones del brazo del robot en la zona de trabajo, así como los propios pares medidos. El fabricante de dispositivos médicos puede introducir parámetros de seguridad precisos en el sistema operativo para activar automáticamente en situaciones de emergencia una reacción predefinida, como, por ejemplo, activar los frenos y detener el robot.

No solo durante la asistencia del personal médico, sino también en la interacción directa con pacientes por ejemplo, durante una intervención médica o una terapia, se puede lograr una colaboración hombre-robot segura.

Más información sobre la robótica médica de KUKA