KUKA Sunrise.OS Medをベースとした医療用アプリケーションの迅速なプログラミング
LBR Med用オペレーティングシステムKUKA Sunrise.OS Medは、付属の開発環境KUKA Sunrise.Workbench Medとともに、高度な医療ロボットアプリケーションのプログラミングと設定に必要となる重要な機能を提供します。また、Javaによるオブジェクト指向プログラミングにより、迅速なアプリケーション開発が可能です。最も重要なこと:このオペレーティングシステムは、幅広いソフトウェア機能とインターフェースを備え、医療機器メーカーのニーズに的確に対応し、IEC 60601-1に準拠したテストの一部となっています。