自分の現在地を選択してください:

場所

リハビリにおけるロボティクス

KUKAロボットを理学療法機器に統合すると、正確な動作計画や治療の制御、個別トレーニング、療法士の負担軽減、患者さんの状態の進捗管理など多くのメリットがあります。そのため、多くの従来の治療法よりも優れています。


KUKAロボットによるリハビリ技術の実現


リハビリは、治療の成功がリハビリの強度と持続時間に依存するため、高度な技術サポートが必要な医療分野です。リハビリ用ロボットは、外来リハビリを行う際のスタッフ不足を緩和し、力を要する反復練習の際に療法士の負担を軽減するのに役立ちます。

LBR MedやKR QUANTECシリーズをベースに開発されたリハビリ機器は、患者さんに合わせた治療動作を行うことができます。軽量ロボットLBR Medは、手でガイドすることができるため、動作曲線を実演するだけでシステムに入力することができます。KR QUANTECを使用してシミュレーションされた乗馬動作は、脳卒中患者の神経系リハビリをサポートします。

KUKAロボットをベースとした治療機器は、医療技術の高い安全基準を満たし、リハビリ中の信頼性の高いサポートを提供します。

KUKAリハビリ機器のユニークなセールスポイント

  • シンプル

    LBR Medは、簡単な実演で治療経路をプリセットでき、その後下肢と上肢の治療を自動的に繰り返します。

  • パワフル

    KR QUANTECは、脳卒中後遺症のある患者さんの筋力増強トレーニングや治療をサポートします。

  • 高感度

    軽量ロボットLBR Medは、その感度の高さにより、患者さんの筋力に反応し、治療を独自に調整することができます。

  • 安全

    システムは、トレーニング中の速度、軌道の精度、加速度を監視します。

リハビリ用ロボット支援機器

hirobによる自動ヒポセラピー
ROBERT®が脳卒中患者の集中的な機能訓練をサポート

KUKA Medical Roboticsチーム

医療用ロボットの専門知識と独自のサポート

KUKA Medical Roboticsチームは、包括的なサービスで医療技術のパートナーをサポートします。弊社のチームは、リハビリの分野で卓越した専門知識を持っています。

ロボットソリューションの選択についてアドバイスし、医療機器のライフサイクル全体を通してお客様に寄り添い、ワールドワイドに24時間サポートを提供します

リハビリ治療用KUKAロボティクス

最適な治療のための適合性、適応性および安全性の高いテクノロジー

IECEE CBスキームに基づき認証された世界初のHRC対応ロボットアームLBR Medは、医療機器メーカーの市場参入を加速させます。軽量ロボットLBR Medにより、治療計画は手動で簡単に指定でき、患者さんの運動能力を最適にサポートし、発達させることができます。コンパクトな設計のため、外来と入院の両方で使用できます。

KR QUANTEC HCは、その高い耐荷重性により、筋力増強や運動療法のためのリハビリ機器への統合に最適です。さらに、セカンドブレーキ、圧力監視、人員救助システムなどの安全機能により、患者さんを取り扱う際の確認が容易になり、ロボットの安全な運用が保証されます。


KUKAロボットは医療現場でどのように使用されていますか?