위치를 선택하십시오:

위치

재활 분야의 로봇

KUKA 로봇을 물리치료 장치에 통합하면 정확한 동작 계획 및 치료 제어, 개별 교육, 치료사를 위한 완화 및 환자 경과 추적과 같은 많은 이점을 제공합니다. 이는 이 치료법을 많은 기존 치료법보다 우수하게 만듭니다.


KUKA 로봇으로 재활 기술 구현


재활은 재활 치료의 강도와 기간에 따라 치료의 성공이 좌우되기 때문에 높은 수준의 기술적 지원이 필요한 의료 분야입니다. 재활 로봇은 외래 재활 치료를 수행할 때 직원 부족을 줄이고 치료사의 격렬하고 반복적인 치료 동작 시 육체적 부하를 경감시킵니다.

LBR Med 또는 KR QUANTEC 시리즈를 기반으로 개발된 재활 기기는 환자별 치료 동작을 수행할 수 있습니다. 경량 로봇 LBR Med는 손으로 안내 할 수 있으므로 시연만으로 동작 곡선을 시스템에 입력할 수 있습니다. KR QUANTEC을 통해 시뮬레이션된 라이딩 동작은 뇌졸중 환자의 신경 재활을 지원합니다.

KUKA 로봇을 기반으로 한 치료 장치는 의료 기술의 높은 안전 표준을 충족하므로 재활 과정에서 안정적인 지원을 제공합니다.

KUKA 기반 재활 장치의 독특한 판매 포인트

  • 단순

    LBR Med를 사용하면 하지와 상지에 대한 후속 자동 반복을 통해 간단히 시연함으로써 치료 경로를 지정할 수 있습니다.

  • 강력한 파워

    KR QUANTEC은 근육 강화 훈련을 통해 환자를 지원하거나 뇌졸중 후 치료를 제공합니다.

  • 민감성

    민감도 덕분에 경량 로봇 LBR Med는 환자의 힘에 반응하고 치료를 독립적으로 조정할 수 있습니다.

  • 안전성

    훈련 중에 시스템은 트랙 주행 시 속도, 정밀도 및 가속도를 모니터링합니다.

재활 치료를 위한 로봇 보조 장치

Hirob을 이용한 자동 히포테라피
ROBERT®는 뇌졸중 환자의 집중 기능 훈련에서 치료사를 지원합니다

KUKA Medical Robotics Team

독점적인 지원과 결합된 의료 로봇의 전문성

KUKA Medical Robotics Team은 총체적인 서비스를 통해 의료 기술 파트너를 지원합니다. 우리 팀은 재활 분야에서 탁월한 전문 지식을 보유하고 있습니다.

귀하의 로봇 솔루션 선택에 관해 조언을 드리고 의료 기기의 전체 수명 주기 동안 귀하와 함께하며 전 세계적으로 24시간 지원을 제공합니다.

재활 치료를위한 KUKA 로봇

최적의 치료를 위한 규정 준수, 적응형 및 안전한 기술

IECEE CB 스키마에 따라 인증된 세계 최초의 MRK 지원 로봇 팔인 LBR Med를 통해 의료 기기 제조업체는 시장 접근을 가속화할 수 있습니다. 경량 로봇 LBR Med를 사용하면 치료 계획을 손으로 쉽게 지정할 수 있으며 환자의 운동 능력을 최적으로 지원하고 개발할 수 있습니다. 컴팩트한 디자인 덕분에 외래와 입원 환경 모두에서 사용할 수 있습니다.

높은 가반하중으로 인해 KR QUANTEC HC는 근육 강화 및 운동 요법을 위한 재활 장치에 통합하는 데 이상적입니다. 보조 브레이크, 압력 모니터링 및 인력 구조 시스템과 같은 추가 안전 기능은 환자를 다룰 때 승인을 용이하게 하고 로봇 작동을 보장합니다.


KUKA 로봇은 의료 분야에서 어디에 사용됩니까?