KR QUANTEC HC: 기술 데이터 개요
로봇 모델 | KR 300 R2700-2 HC |
---|---|
가반하중 | 300 kg |
최대 범위 | 2701 mm |
축의 수 | 6개의 축 |
위치 반복정밀도 | ±0.05 mm |
보호등급 | IP 65 |
손목 버전 | In-Line |
중량 | 1,150 kg |
현재 이전 브라우저 버전의 Internet Explorer를 사용하고 계십니다.
최적화된 보기를 위해 브라우저를 업데이트해 주십시오.
KR QUANTEC HC를 사용하면 무거운 의료 장비를 정밀하게 배치할 수 있습니다. 이중 브레이크와 같은 부가 기능으로 안전성이 향상되어 통합 로봇이 의료 부문의 검사 및 치료에 이상적입니다
최대 300kg의 높은 가반하중을 지원하는 로봇은 의료 제품 개발에서 중요한 역할을 합니다. 이 장치는 방사선 치료용 선형 가속기 또는 영상 시술용 X선 C-arm과 같은 무거운 의료 장비를 이동하기 위한 시스템에 사용됩니다. 특히 진단, 방사선 치료, 재활 등의 응용 분야에서 KR QUANTEC HC 산업용 로봇을 기반으로 한 의료 기기는 환자의 고정밀 검사 및 치료를 가능하게 합니다.
로봇 모델 | KR 300 R2700-2 HC |
---|---|
가반하중 | 300 kg |
최대 범위 | 2701 mm |
축의 수 | 6개의 축 |
위치 반복정밀도 | ±0.05 mm |
보호등급 | IP 65 |
손목 버전 | In-Line |
중량 | 1,150 kg |