Seleccione tu localización:

Ubicación

KR QUANTEC HC: Robots para la integración en dispositivos médicos para cargas elevadas

Con el KR QUANTEC HC es posible posicionar con exactitud el dispositivo médico pesado. Funciones adicionales como los frenos dobles aumentan la seguridad y predestinan al robot integrado para exámenes y terapias en el sector sanitario


Robótica en la salud: el KR QUANTEC HC

Los robots para cargas elevadas de hasta 300 kg desempeñan un papel importante en el desarrollo de dispositivos médicos. Se utilizan en sistemas que deben mover equipamientos médicos pesados, como aceleradores lineales para radioterapia o arcos de rayos X-C para procesos de imagen. Precisamente en aplicaciones como el diagnóstico, la radioterapia y la rehabilitación, los dispositivos médicos basados en el robot industrial KR QUANTEC HC permiten realizar análisis de alta precisión y tratamientos de los pacientes.

Realización de estudios y tratamientos de salud con los sistemas basados en el KR QUANTEC HC.
La robótica de KUKA, incluido el KR QUANTEC HC, es ideal para su uso en medicina.

Tecnología innovadora como clave para mejorar la seguridad y la atención de los pacientes

El KR QUANTEC HC es un ejemplo perfecto de la fusión de tecnología innovadora y estructura estética y compacta desarrollada en Alemania. Su extraordinaria rigidez y mecánica especial garantizan una precisión en el rango de los submilimétricos, lo que aumenta enormemente la calidad de tratamiento de nuestros socios. Su construcción robusta contribuye a reducir los costes de mantenimiento y las tareas de mantenimiento de los hospitales. Las múltiples propiedades de la robótica permiten una integración flexible en los sistemas médicos más diversos y ayudan a nuestros socios a aumentar la seguridad de sus productos y a abrir nuevos campos de aplicación.

  • Frenos adicionales

    En los ejes 2 a 5 se han integrado frenos adicionales que, en caso de error, garantizan que el robot se detenga.
  • Guía de cables segura

    Mediante un tubo de protección, los cables están protegidos de la fricción por movimientos repetitivos y, por lo tanto, de posibles desgarros.
  • Control de presión continuo

    Un sensor de presión adicional con lectura digital muestra anomalías de presión.
  • Sistema de rescate de personas

    En caso de una emergencia, como un corte de energía, un sistema de rescate de personas permite el movimiento manual del robot incluso durante un examen o tratamiento.

Otras características de la robótica de KUKA para un uso seguro y adaptado a las necesidades de la salud


Las zonas de seguridad del robot se pueden definir libremente

En el campo de trabajo del KR QUANTEC HC integrado se pueden definir determinadas zonas de seguridad que permanecen inaccesibles durante un examen. Estos espacios seguros también se derivan de las limitaciones ajustables individualmente de las articulaciones del robot. Los cortos trayectos de marcha en inercia del robot en caso de parada garantizan una seguridad adicional.

Diseñado para aplicaciones médicas

Gracias a su construcción compacta, el KR QUANTEC HC integrado también se puede utilizar en espacios reducidos durante los exámenes. Su superficie ofrece la posibilidad de colocar piezas de revestimiento para un diseño individual del sistema. La capacidad de carga especialmente elevada del robot se ha comprobado adicionalmente para un uso fiable en la medicina.

Interfaces para una integración fiable

El KR QUANTEC HC no solo está equipado con una interfaz de comunicación en tiempo real, sino que generalmente se puede integrar fácilmente en un dispositivo médico y permite controlar la posición del robot desde el exterior.

Seguridad técnicamente probada

Los robots KUKA como el KR QUANTEC HC ofrecen entradas y salidas seguras para una mejor integración del sistema. Estos cumplen las normas de seguridad, entre otras, según la norma ISO 13849: PL d categoría 3, así como según IEC 62061, SIL 2: basado en IEC 61508.

Experimentar KR QUANTEC HC en 3D

Descubra nuestras soluciones robóticas para la salud en la sala de exposición virtual

KR QUANTEC HC: Resumen de los datos técnicos

Modelo de robot KR 300 R2700-2 HC
Carga 300 kg
Máx. alcance 2701 mm
Número de ejes 6 ejes
Repetibilidad de posición ±0,05 mm
Tipo de protección IP 65
Variante Wrist En línea
Peso 1.150 kg

El equipo de expertos le asesora

Nuestro equipo de KUKA Medical Robotics ha acompañado la integración del KR QUANTEC en numerosos dispositivos médicos. No solo aporta experiencia técnica, sino que también está familiarizado con la medicina y los requisitos del sector de la salud. Deje que le asesoremos sobre su producto ahora.

Más información sobre el área de la robótica médica y la salud