Scegli la tua località:

Posizione

KR QUANTEC HC: Robot per l'integrazione in dispositivi medici da carichi elevati 

Con il KR QUANTEC HC è possibile posizionare con precisione apparecchiature mediche pesanti. Funzioni aggiuntive come il doppio freno aumentano la sicurezza e ne fanno il robot ideale per l’integrazione in esami e terapie nel settore sanitario


La robotica nel settore sanitario: il KR QUANTEC HC

I robot per carichi elevati fino a 300 kg svolgono un ruolo importante nello sviluppo di prodotti medicali. Sono utilizzati nei sistemi destinati a spostare apparecchiature mediche pesanti, come acceleratori lineari per radioterapia o archi a C per i raggi X, usati nelle procedure di imaging. Soprattutto in applicazioni come la diagnostica, la radioterapia e la riabilitazione, i dispositivi medici basati sul robot industriale KR QUANTEC HC consentono di eseguire esami e trattamenti dei pazienti con elevata precisione.

I sistemi basati sul KR QUANTEC HC sono utilizzati per esami e trattamenti nel settore sanitario.
00:00
00:00
La robotica KUKA, compreso il KR QUANTEC HC, è perfetta per l'impiego in applicazioni mediche.

La tecnologia innovativa migliora la sicurezza e l'assistenza ai pazienti

Il KR QUANTEC HC è un ottimo esempio della fusione tra tecnologia innovativa e design accattivante e compatto, made in Germany. Una rigidità eccellente e la meccanica speciale garantiscono una precisione al di sotto del millimetro, che aumenta enormemente la qualità del trattamento dei nostri partner. La sua struttura robusta contribuisce a ridurre i costi e gli interventi di manutenzione per gli ospedali. La grande versatilità della robotica consente un'integrazione flessibile in un'ampia varietà di sistemi medici, permettendo ai nostri partner di aumentare la sicurezza dei propri prodotti e di aprire nuove aree di applicazione.

  • Freni supplementari

    Negli assi dal 2 al 5 sono integrati freni supplementari per garantire l'arresto del robot in caso di guasto.
  • Passaggio cavi sicuro

    Una guaina protettiva protegge i cavi dall'attrito causato dai movimenti ripetitivi e quindi da possibili strappi.
  • Monitoraggio continuo della pressione

    Un ulteriore sensore di pressione a lettura digitale segnala le anomalie di pressione.
  • Sistema di messa in sicurezza delle persone

    In caso di emergenza, come un'interruzione di corrente, un sistema di messa in sicurezza delle persone consente di spostare manualmente il robot durante un esame o una terapia.

Ulteriori caratteristiche della robotica KUKA per un impiego sicuro e basato sui requisiti del settore sanitario


Le aree di sicurezza del robot impostabili

Nell'area di lavoro del KR QUANTEC HC possono essere definite alcune aree di sicurezza che rimangono inaccessibili durante un esame. Queste aree sicure derivano anche dai limiti regolabili individualmente delle articolazioni del robot. Le brevi corse di arresto del robot garantiscono una maggiore sicurezza.

Progettato per applicazioni mediche

Grazie al suo design compatto, il KR QUANTEC HC può essere utilizzato anche in spazi ristretti durante gli esami. La sua meccanica offre la possibilità di fissare accessori per un design di sistema personalizzato. La capacità di carico elevata del robot è stata testata anche per un utilizzo affidabile in applicazioni mediche.

Interfacce per un'integrazione affidabile

Il KR QUANTEC HC non solo è dotato di un'interfaccia di comunicazione in tempo reale, ma può anche essere facilmente integrato in un dispositivo medico e consente di controllare la posizione del robot dall’esterno.

Sicurezza garantita da test tecnici

I robot KUKA come il KR QUANTEC HC offrono ingressi e uscite sicuri per una migliore integrazione del sistema. Questi soddisfano gli standard di sicurezza previsti dalla norma ISO 13849: PL d categoria 3, nonché secondo la norma IEC 62061, SIL 2: in base alla norma IEC 61508.

Prova il KR QUANTEC HC in 3D

Scopri le nostre soluzioni robotiche per il settore medicale nello showroom virtuale

KR QUANTEC HC: dati tecnici in sintesi

Modello robot KR 300 R2700-2 HC
Carico utile 300 kg
Max. raggio d'azione 2.701 mm
Numero di assi 6 assi
Ripetibilità di posizionamento ±0,05 mm
Classe di protezione IP 65
Variante del polso In linea
Peso 1.150 kg

Approfitta della consulenza del team di esperti

Il nostro team di robotica medica KUKA ha supportato l'integrazione del KR QUANTEC in numerosi dispositivi medici. Non dispone solo di competenze tecniche, ma anche di conoscenza in medicina e i requisiti del settore sanitario. Richiedi una consulenza sul prodotto giusto per te.

Ulteriori notizie dal settore della robotica medica e dell'assistenza sanitaria