Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

KR QUANTEC HC: Roboter für die Integration in Medizingeräte für hohe Traglasten

Mit dem KR QUANTEC HC kann schweres medizinisches Gerät exakt positioniert werden. Zusätzliche Funktionen wie doppelte Bremsen erhöhen die Sicherheit und prädestinieren damit den integrierten Roboter für Untersuchungen und Therapien im Gesundheitswesen


Robotik im Gesundheitswesen: der KR QUANTEC HC

Roboter für hohe Traglasten bis 300 kg spielen bei der Entwicklung von Medizinprodukten eine wichtige Rolle. Sie werden in Systemen eingesetzt, die schwere medizinische Ausstattungen wie Linearbeschleuniger zur Strahlentherapie oder Röntgen-C-Bögen für bildgebende Verfahren bewegen sollen. Gerade in Anwendungen wie Diagnostik, Strahlentherapie und Rehabilitation ermöglichen Medizingeräte, die auf dem Industrieroboter KR QUANTEC HC basieren, hochpräzise Untersuchungen und Behandlungen von Patienten.

Mit Systemen basierend auf dem KR QUANTEC HC werden Untersuchungen und Behandlungen im Gesundheitswesen durchgeführt.
00:00
00:00
KUKA Robotik, darunter auch der KR QUANTEC HC, eignet sich hervorragend für den Einsatz in der Medizin.

Innovative Technologie als Schlüssel zur erhöhter Sicherheit und verbesserter Patientenversorgung

Der KR QUANTEC HC ist ein Paradebeispiel für die Verschmelzung von innovativer Technologie und ästhetischer, kompakter Bauweise, entwickelt in Deutschland. Seine herausragende Steifigkeit und spezielle Mechanik sorgen für eine Genauigkeit im Submillimeterbereich, was die Behandlungsqualität unserer Partner enorm steigert. Seine robuste Konstruktion trägt dazu bei, Instandhaltungskosten und Wartungsaufwände für Krankenhäuser zu reduzieren. Die vielseitigen Eigenschaften der Robotik erlauben eine flexible Integration in unterschiedlichste medizinische Systeme und unterstützen unsere Partner dabei, die Sicherheit ihrer Produkte zu erhöhen und neue Anwendungsbereiche zu erschließen.

  • Zusätzliche Bremsen

    In den Achsen 2 bis 5 sind zusätzliche Bremsen integriert, die im Fehlerfall sicherstellen, dass der Roboter angehalten wird.
  • Sichere Kabelführung

    Durch einen Schutzschlauch sind die Kabel vor Reibung durch repetitive Bewegungen und damit vor möglichem Reißen geschützt.
  • Durchgängige Drucküberwachung

    Ein zusätzlich verbauter digital auslesbarer Drucksensor zeigt Druckanomalien an.
  • Personen-Bergungssystem

    Im Falle eines Notfalls, wie einem Stromausfall, ermöglicht ein Personen-Bergungssystem das manuelle Bewegen des Roboters auch während einer Untersuchung oder Therapie.

Weitere Merkmale der KUKA Robotik für einen sicheren, bedarfsgerechten Einsatz im Gesundheitswesen


Sicherheitszonen des Roboters sind frei definierbar

Im Arbeitsraum des integrierten KR QUANTEC HC können bestimmte Sicherheitsbereiche definiert werden, die während einer Untersuchung unzugänglich bleiben. Diese sicheren Räume ergeben sich auch aus den individuell einstellbaren Begrenzungen der Robotergelenke. Die kurzen Nachlaufwege des Roboters im Stoppfall sorgen für zusätzliche Sicherheit.

Designed für medizinische Anwendungen

Durch seine kompakte Bauweise ist der integrierte KR QUANTEC HC auch auf kleinem Raum bei Untersuchungen einsetzbar. Seine Oberfläche bietet die Möglichkeit, Verkleidungsteile für ein individuelles Design des Systems anzubringen. Die besonders hohe Tragfähigkeit des Roboters ist zusätzlich geprüft worden für einen verlässlichen Einsatz in der Medizin.

Schnittstellen für eine verlässliche Integration

Der KR QUANTEC HC ist nicht nur mit einer Echtzeit-Kommunikationsschnittstelle ausgestattet, sondern lässt sich generell problemlos in ein Medizinprodukt einbinden und erlaubt, die Position des Roboters von extern zu steuern.

Technisch geprüfte Sicherheit

KUKA Roboter wie der KR QUANTEC HC bieten sichere Ein- und Ausgänge für eine bessere Systemintegration. Diese halten die Sicherheitsstandards unter anderem nach ISO 13849: PL d Kategorie 3, sowie nach IEC 62061, SIL 2: basierend auf IEC 61508, ein.

KR QUANTEC HC in 3D erleben

Erleben Sie im virtuellen Showroom unsere Robotiklösungen für das Gesundheitswesen

KR QUANTEC HC: Technische Daten im Überblick

Robotermodell KR 300 R2700-2 HC
Traglast 300 kg
Max. Reichweite 2.701 mm
Anzahl der Achsen 6 Achsen
Positionswiederholgenauigkeit ±0.05 mm
Schutzart IP 65
Wrist Variante In-Line
Gewicht 1.150 kg

Das Experten-Team berät Sie

Unser KUKA Medical Robotics Team hat die Integration des KR QUANTEC in zahlreiche Medizingeräte begleitet. Es bringt nicht nur technische Expertise mit, sondern kennt sich auch in der Medizin und den Anforderungen des Gesundheitswesens aus. Lassen Sie sich jetzt zu Ihrem Produkt beraten.

Weiteres aus dem Bereich Medizinrobotik und Gesundheitswesen