选择您所在的地点:

位置

KR QUANTEC HC:专为集成于高负载医疗设备而设计的机器人

借助 KR QUANTEC HC 可以精确定位重型医疗设备。双重制动等附加功能不仅提升了安全性,也因此让这款集成机器人非常适合应用于医疗保健领域中的各类检查及治疗工作。


医疗保健领域中的机器人:KR QUANTEC HC

负载能力高达 300 kg 的机器人在医疗产品的研发中扮演着重要角色。它们被应用于需要移动重型医疗设备的系统,例如用于放射治疗的直线加速器或用于影像学检查的 X 光 C 形臂。特别是在诊断、放射治疗和康复等应用中,基于工业机器人 KR QUANTEC HC 的医疗设备能够实现对患者的高精度检查和治疗

基于 KR QUANTEC HC 的系统可用于医疗领域的诊断和治疗工作。
00:00
00:00
KUKA 机器人技术,尤其是 KR QUANTEC HC,在医疗领域的应用适配性极为出色。

创新技术是提升安全性与改善患者护理的关键

诞生于德国的 KR QUANTEC HC,堪称创新技术与精美紧凑设计精妙融合的典范。其超凡的刚性及独特的机械构造确保了亚毫米级的精度,从而大幅提升了我们合作伙伴的治疗质量。其坚固的设计有助于减少医院的维护成本和保养工作。机器人技术的多功能特性使其能够灵活地融入各种医疗系统,帮助我们的合作伙伴提高产品安全性并开拓新的应用领域。

  • 附加制动器

    在第 2 至第 5 轴中集成了额外的制动器,以确保在发生故障时能够安全地停止机器人。
  • 安全的电缆布线

    使用保护软管能够有效地防止电缆因重复运动而受到摩擦,从而降低断裂的风险。
  • 持续的压力监测

    额外安装的数字可读压力传感器可以显示压力异常情况。
  • 人员救援系统

    如果发生紧急情况(例如停电),人员救援系统允许在检查或治疗期间手动移动机器人。

KUKA 机器人在医疗领域得以安全且灵活应用所具备的其他特性


机器人的安全区域可以自由定义

在集成式 KR QUANTEC HC 的工作空间内,可以设定特定的安全区域,这些区域在检查过程中保持不可进入状态。这些安全空间也是因机器人关节可单独调节的限制而产生的。机器人在紧急制动情况下的惯性行程较短,为其提供了额外的安全保障。

专为医疗应用而设计

得益于其紧凑的设计,集成式 KR QUANTEC HC 即便在狭窄的空间环境下也同样能够执行检查任务。其表面设计允许安装外部装饰件,从而实现系统的个性化外观。这款机器人极高的负载能力已额外经过测试,以确保在医疗领域的可靠应用。

用于可靠集成的接口

KR QUANTEC HC 不仅配备了实时通信接口,而且还可以轻松集成到医疗产品中,并允许从外部控制机器人的位置。

经过技术测试的安全性

诸如 KR QUANTEC HC 这类 KUKA 机器人提供了安全的输入和输出,有助于更好地进行系统集成。这些接口符合安全标准 ISO 13849:PL d 类别 3 以及 IEC 62061、SIL 2:基于 IEC 61508。

体验 3D 版 KR QUANTEC HC

在虚拟展厅中体验我们在医疗健康领域推出的机器人解决方案

KR QUANTEC HC:技术数据概览

机器人型号 KR 300 R2700-2 HC
负载能力 300 kg
最大作用范围 2701 mm
轴数 6 轴
位置重复精度 ±0.05 mm
防护等级IP 65
手腕类型 机器人手腕
重量 1,150 kg

专家团队为您提供咨询建议

我们的 KUKA Medical Robotics 团队在众多医疗设备中成功集成了 KR QUANTEC。该团队不仅具备技术专业知识,还对医学及医疗行业的需求有着深入的了解。立即获取关于您产品的建议。

医疗机器人技术与医疗保健领域的更多相关内容