의료 기술 분야에서 KUKA 로봇의 탁월한 전망
방사선 치료, 환자 위치결정, 진단 영상, 재활 – 의료 로봇 및 보조 시스템의 적용 분야는 무궁무진합니다. 높은 가반하중과 정확성을 갖춘 KR QUANTEC HC와 같은 대형 로봇은 의료 기술의 필수 구성 요소입니다. 그러나 의학의 미래는 LBR Med와 같은 Cobot에 달려 있습니다. 안과, 모발 이식, 관절 수술, 신경외과, 피부과 등 로봇 기반 시스템의 개발과 사용 덕분에 의사와 환자의 전망은 무한해졌습니다.
의료 로봇 시장은 신기술, 의료 분야에서 AI의 중요성 증가, 인구통계학적 변화의 과제로 인해 지속적으로 성장을 거듭하고 있습니다.
인공지능은 산업뿐 아니라 의학에도 변화를 가져오고 있습니다. AI 시스템은 복잡한 기술을 사용하는 동시에 인간이 이러한 기술을 더 쉽게 사용할 수 있게 해주는 큰 잠재력을 가지고 있습니다. 의료 기술 분야의 로봇은 매우 복잡합니다. 로봇을 조작하는 사람들은 머신러닝의 이점을 누릴 수 있습니다. 이는 어플리케이션이 더 잘 계획되고 자동화되어 사용하기가 더 쉬워진다는 것을 의미합니다. 분석, 영상 자동화, 데이터 기반 소프트웨어 솔루션은 새로운 어플리케이션과 가능한 용도를 가능하게 합니다.. KUKA 로봇는 이 데이터를 기록하고 평가하기 위해 이미 로봇 운영체제에 대한 해당 인터페이스를 갖추고 있습니다. 이것은 앞으로도 의사의 수술, 진단, 치료를 계속해서 지원할 것입니다.