LBR Med를 기반으로 안전하게 작동
감응형 LBR Med는 IECEE CB 스키마에 따라 의료 기기에 통합되도록 인증된 세계 최초의 로봇입니다. 의료 기기 제조업체는 LBR Med를 기반으로 수술 로봇과 의료 기술 기기를 훨씬 더 빠르게 개발할 수 있으며, 이는 의료 기기로서의 승인을 가속화하여 진료소가 혜택을 받는 의료 기술의 상당한 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.
LBR Med를 통해 KUKA는 정밀하고 다기능이며 무엇보다 안전한 수술실용 기기를 제공합니다. 이는 다양한 수술 분야에 적합합니다. 핸드 가이드, 최적화된 강성 및 실시간 제어는 정형외과나 레이저 수술과 같은 최소 침습 수술에서 큰 이점을 제공합니다.
LBR Med의 광범위한 운영체제인 KUKA Sunrise.OS Med는 의사의 업무를 지원하는 수술 어플리케이션을 구성하고 프로그래밍하기 위한 다양한 기능을 제공합니다. 언제든지 고객별 요구 사항에 맞는 옵션 패키지가 가능합니다. 인터페이스는 로봇 제어와 기존 고객 시스템의 원활한 연결을 보장합니다.