基于 LBR Med 安全实施手术
灵敏的 LBR Med 是世界上首款依据 IECEE CB 体系认证可集成于医疗产品的机器人。医疗产品制造商可以基于 LBR Med 更快地研发手术机器人和医疗仪器,从而加快医疗产品的审批流程 - 这在医疗技术领域是一项极具影响力的竞争优势,而医院也能从中受益。
KUKA 凭借 LBR Med 提供了一款精确、多功能且极为安全的手术室仪器。此仪器在外科手术的众多不同领域皆能大显身手。手动引导、优化的稳固性以及实时控制,在诸如骨科手术或者激光手术这类微创手术中,展现出了极为显著的优势。
LBR Med 的强大操作系统 – KUKA Sunrise.OS Med – 提供了多种用于外科应用配置和编程的功能,这些功能可辅助医生顺利开展工作。可以随时根据客户的个性化需求制定可选套餐。接口实现了机器人控制器与现有客户系统的无缝对接。