LBR Medに基づく安全な手術
高感度なLBR Medは、IECEE CBスキームに従って医療機器への統合が認証された世界初のロボットです。医療機器メーカーは、LBR Medをベースとした手術ロボットや医療技術器具をより早く開発することができ、医療機器としての承認も早まり、診療所にとっては医療技術における大きな競争上の優位性となります。
KUKAは、LBR Medにより、正確で多機能、そして何よりも安全な手術室を提供します。これは幅広い手術アプリケーションに対応しています。ハンドガイド、最適化された剛性、およびリアルタイム制御は、整形外科やレーザー手術などの低侵襲手術において大きなメリットをもたらします。
LBR Medの包括的なオペレーティングシステムKUKA Sunrise.OS Medは、医師の作業をサポートする手術アプリケーションの設定やプログラミングのための幅広い機能を提供します。カスタマイズされた要件に対応するオプションパッケージはいつでも可能です。インターフェースにより、ロボット制御と既存の顧客システムとのシームレスな接続が可能です。