ロボットによるウェルネストリートメントと美容トリートメント
医療美容やウェルネス分野におけるロボット支援システムは、通常、患者さんの身体に直接触れることになります。そのため、ロボティクスは非常に繊細に動作できなければなりません。軽量ロボットLBR Medは、治療中の患者さんのわずかな動きにも追従できる感度を備えています。さらに、このロボットアームは、植毛やマッサージのような反復的な用途にも適しています。そのセンサー技術は、安全な治療と最適な結果を保証します。
診療所やクリニックは、LBR Medの豊富な機能の恩恵を受けており、多数のインターフェースを介してカスタマイズされたソフトウェアに統合することができます。さらに、人工知能はウェルネスと美容医療の分野にますます浸透し、その治療アプローチと治療法を形成しています。
KUKAロボティクス:卓越した感度と精度で最適な治療を実現
ロボットコンポーネントとして、LBR Medはマッサージ装置で正確に圧力を加えることも、植毛時にミリメートル未満の精度で精力的に作業をすることもできます。マッサージや植毛に加え、LBR Medはタトゥーおよび皮膚色素の除去、脱毛などの施術にも適しています。安全基準により、異常や逸脱が発生した場合、ロボットシステムが即座に停止することが保証されています。
関連オペレーティングシステムKUKA Sunrise.OS Medにより、幅広いオプションのソフトウェアパッケージやインターフェイスを個別に調整できるため、エステやマッサージを迅速かつ効果的にプログラムすることができます。
特に注目すべき点は、LBR Medのハードウェアとソフトウェアが、国際的に認められているIECEE CBスキームによるCB認証を取得していることです。この認証のおかげで、医療機器メーカーは医療用ロボットをより迅速かつ容易に市場に投入することができます。