高信頼性の診断のためのロボティクス
信頼性の高い医療診断は、しばしば複雑で時間のかかるものです。KUKAロボットを使用した診断システムは、血管造影から超音波検査まで、高精度、高反発性、そして人間との安全な協力により、診断プロセスを簡素化します。
正確なパスプランニングと統合イメージングにより、診断の信頼性が大幅に向上します。また、位置追跡、正確なポジショニングオプション、リアルタイム制御により、診断の効率化と品質向上が可能になります。医療技術に特化したKUKAオペレーティングシステムSunrise.OS Medを開発することで、人工知能による制御も可能な軽量ロボットLBR Medに幅広い診断アプリケーションを実現することができます。