选择您所在的地点:

位置

诊断领域中的医疗机器人

一方面,机器人辅助诊断系统的制造商受益于 KUKA 机器人的集成。KUKA 机器人的高精度和灵活性使得诊断过程更加可靠、快速且多样化。另一方面,他们还可以信赖 KUKA 医疗团队的专业能力,该团队会为其客户提供全面支持。


可实现可靠诊断流程的机器人技术

安全的医疗诊断通常既复杂又耗时。采用 KUKA 机器人技术的诊断系统凭借其精确性、高耐用性以及与人类的安全协作,简化了从血管造影到超声波的各种诊断流程。

得益于精确的轨迹规划和集成的成像技术诊断的可靠性得到了显著提升。位置追踪、精确的定位能力与实时控制功能,进一步提升了诊断效率并优化了诊断质量。随着专为医疗技术研发的 KUKA 操作系统 Sunrise.OS Med 的发展,轻型机器人 LBR Med 能够实现多种诊断应用,并且这些应用可以通过人工智能进行控制。

机器人辅助诊断的优势

  • 操作简单

    • 在医疗应用中,机器人技术的编程和操作非常简单
    • 支持远程操作
    • 辅助外科医生的动作
  • 最高精度

    • 经过专门校准的机器人可实现高精度诊断
    • 可在不易触及的区域进行精确操作
    • 诊断过程中灵敏的精准控制
  • 工作范围大

    • 覆盖全身范围
    • 搬运重型医疗设备及器械
    • 诊断方法多样化
  • 安全的患者护理

    • 通过传感器监控机器人来保障安全
    • 安全的术前规划

KUKA 机器人技术在医疗技术领域的应用:用于医疗诊断的智能系统

LBR Med 超声检查:应用于肠道磁控检查的医疗机器人
Guidoo 实现了人机协作,支持基于影像的医疗机器人技术,并以此更好地辅助介入性手术
类风湿关节炎疾病检测的自动化超声平台
ARTIS pheno 用作机器人辅助的血管造影系统

KUKA Medical Robotics 团队

医疗机器人技术的专业知识与专属支持服务完美结合

我们将协助您选择满足您产品需求的机器人,帮助您实现诊断应用并在产品上市过程中提供全方位的支持。 
请信赖我们的持续支持 – 覆盖全球,全天无休。 

诊断系统机器人

精确、安全和高效,确保最佳治疗效果

LBR Med 作为全球首款获得 IECEE CB 体系认证的人机协作型机械臂,为医疗产品制造商开启了快速进军市场及开展医疗机器人研发的便捷之门。其高度的敏感性、精确性以及灵活的操控性使其非常适合集成到诊断系统中,从而实现精确的检查和诊断。

KR QUANTEC HC 能够安全地搬运重物,因此非常适用于影像诊断应用。其高刚性、广泛的作用范围和高精度使其成为医疗领域的理想合作伙伴。出于提升患者安全性的考量,所有动作均受到全面监控。


KUKA 机器人在医学领域具体应用在哪些方面?