选择您所在的地点:

位置

康复领域中的机器人技术

将 KUKA 机器人集成到物理治疗设备中具有诸多优势,包括治疗过程中精确的运动规划与控制、个性化的训练方案、减轻治疗师的工作负担以及对患者康复进程的追踪。因而,其相较于诸多传统疗法更具优越性。


KUKA 机器人技术让康复技术成为可能


康复是一个需要高度技术支持的医学领域,因为治疗的成效取决于康复措施的强度和持续时间。康复机器人可以帮助缓解开展门诊康复治疗时医护人员人手短缺的问题,并减轻治疗师在费力且重复性训练任务中的负担。

基于 LBR Med 或 KR QUANTEC 系列开发的康复设备能够执行针对患者特定需求的治疗动作。LBR Med 轻型机器人可以用手引导,这样运动轨迹就可以通过示范轻松地录入系统。通过 KR QUANTEC 模拟的骑马动作可以帮助中风患者进行神经康复。

基于 KUKA 机器人的治疗设备满足医疗技术的严格安全标准,从而在康复过程中能够提供可靠的支持。

KUKA 机器人康复设备的独特优势

  • 简单

    LBR Med 通过简单的示范来预设治疗路径,之后针对上肢及下肢自动重复这些路径。

  • 强大

    KR QUANTEC 可以帮助患者进行肌肉锻炼或中风后的康复治疗。

  • 灵敏

    轻型机器人 LBR Med 能够根据患者的力量灵敏地做出反应,并自主调整治疗方案。

  • 安全

    在训练过程中,系统会监控速度、轨迹运行的精确度以及加速度。

机器人辅助的康复治疗设备

hirob 自动化马术治疗
ROBERT® 帮助治疗师对中风患者进行强化功能训练

KUKA Medical Robotics 团队

医疗机器人技术的专业知识与专属支持服务完美结合

KUKA Medical Robotics 团队为医疗技术合作伙伴提供了全面的服务支持。我们的团队在康复领域拥有卓越的专业知识

我们可以为您在选择机器人解决方案时提供建议,在整个医疗产品的生命周期中陪伴您,并在全球范围内提供全天候的支持

康复治疗领域的 KUKA 机器人技术

灵活、具备学习能力且安全的技术,致力于提供最佳治疗

LBR Med 作为全球首款获得 IECEE CB 体系认证的人机协作型机械臂,为医疗产品制造商开启了快速进军市场的便捷之门。通过 LBR Med 轻型机器人可以轻松地手动设定治疗方案,并以最佳方式辅助和提升患者的运动能力。凭借其紧凑的设计,它既可以在门诊使用,也可以在住院部使用。

KR QUANTEC HC 因其高负载能力,非常适合集成到用于肌肉锻炼和运动疗法的康复设备中。诸如双重制动、压力监控和人员救援系统等额外的安全特性,不仅有助于获得认证,还能保障与患者互动时机器人的运行安全。


KUKA 机器人在医学领域具体应用在哪些方面?