Implementazione della tecnologia della riabilitazione con la robotica KUKA
La riabilitazione è un campo medico che richiede un elevato livello di supporto tecnologico, poiché il successo della terapia dipende dall'intensità e dalla durata delle misure riabilitative. I robot per la riabilitazione possono aiutare a ridurre la carenza di personale per l’esecuzione di applicazioni di riabilitazione ambulatoriale, evitando ai terapisti l’esecuzione di esercizi faticosi e ripetitivi.
I dispositivi di riabilitazione il cui sviluppo si basa sulla serie LBR Med o KR QUANTEC sono in grado di eseguire movimenti terapeutici specifici per il paziente. In queste applicazioni, il robot leggero LBR Med può essere guidato manualmente e le curve di movimento possono essere inserite nel sistema semplicemente attraverso l’apprendimento. I movimenti di equitazione simulati con l'ausilio del KR QUANTEC supportano i pazienti colpiti da ictus nella riabilitazione neurologica.
I dispositivi terapeutici basati sui robot KUKA soddisfano gli elevati standard di sicurezza richiesti alle tecnologie medicali, rappresentando quindi un supporto affidabile durante la riabilitazione.