Robotica per procedure diagnostiche affidabili
Una diagnostica medica affidabile è spesso complessa e richiede tempo. I sistemi diagnostici con i robot KUKA semplificano le procedure diagnostiche, dall'angiografia all'ecografia, grazie alla precisione, all'elevata capacità di carico e alla cooperazione sicura con l'uomo.
Grazie alla pianificazione precisa della traiettoria e al sistema di imaging integrato, è possibile rendere la diagnostica sensibilmente più affidabile. Il tracciamento della posizione, le opzioni di posizionamento preciso e il controllo in tempo reale rendono più efficiente la diagnostica e aumentano la qualità. Lo sviluppo del sistema operativo KUKA Sunrise.OS Med, creato appositamente per la tecnologia medica, consente un'ampia gamma di applicazioni diagnostiche per il robot leggero LBR Med, che può essere controllato anche dall'intelligenza artificiale.