自分の現在地を選択してください:

場所

ロボットによる放射線治療

KUKAロボットを臨床放射線治療機器にシームレスに統合することで、放射線治療における独自の可能性が広がります。この統合により、迅速で的を絞った、そして同時に穏やかな腫瘍治療が可能になり、患者別にカスタマイズされた腫瘍治療の新たな章が開かれます。


KUKAロボットによる高精度照射

腫瘍の正確な治療は、ロボットベースの放射線装置によって推進されています。一方では、KUKAのロボットアームが、CyberKnife®のようなビーム整形装置をピンポイントにポジショニングし、放射線を体の患部に異なる側面から直接照射します。その一方で、患者さんをミリ単位の精度でアライメント調整することも可能で、次の放射線治療のために正確な位置を決めることができます。この高い精度は、患者さんにとってがん治療をより成功に導きます。 より迅速な治療介入、周辺組織の保護、がん細胞へのより正確な照射など、治療全体の向上に期待できます。

ロボット支援放射線治療による医師と患者さんの両方にとってのメリット

  • 精度と動作制御

    • 腫瘍に対する放射線の正確なアライメント調整。
    • 患者さんの動きに合わせて放射線をリアルタイムで調整。
    • 正確で柔軟な照射方向により、健康な組織への損傷を最小限に抑えます。
  • 治療の個別化

    • 腫瘍の特異的特徴への適応。
    • 患者さんそれぞれの要因を考慮。
    • カスタマイズされた治療。
    • 術中放射線治療IORT。
  • 患者さんの快適性と効率の向上

    • 自動化と精度による治療時間の短縮。
    • 治療中の入院期間の短縮。
    • 必要な放射線治療の回数を減らすことが可能。
  • 革新的技術の統合

    • リアルタイム監視のための画像技術。
    • 遠隔操作による遠隔地でのアクセス改善。
    • AI技術の統合。

腫瘍治療用のKUKA医療用ロボット:革新的な用途と実例

CyberKnife®システムは、従来の放射線治療に代わる非侵襲的な治療法であり、ミリメートル以下の精度でロボット制御の正確な放射線治療を用いて悪性腫瘍に照射します。
ロボット支援による患者さんのポジショニングにより、医師は非常に精密で局所的な粒子線治療とBNCT治療を行うことができるようになります。

KUKA Medical Roboticsチーム

医療用ロボットの専門知識と独自のサポート

お客様のために。経験豊富なKUKA Medical Roboticsチームが、開発、品質、販売、サポートにおいてお客様のお手伝いをいたします。弊社のロボットコンポーネントは、放射線治療分野における医療要件を確実に満たすよう、安全性を重視しています。そのために、24時間体制でグローバルにお客様と緊密に連携しています。

腫瘍治療用KUKAロボットアーム

最適な治療のための精密性、安全性、効率性

LBR Medは、世界初のIECEE CBスキーム認証を受けたロボットアームで、医療機器メーカーの市場参入を加速させます。その感度、精度、柔軟な制御が、放射線治療システムへの統合に理想的であり、正確で組織温存の放射線治療を可能にします。

高可搬質量用に設計されたKR QUANTEC HCロボットは、放射線治療機器において、腫瘍治療のための直線加速器を正確に配置するために使用されます。ダブルブレーキ、連続的な圧力監視、人員回収システムなどの追加安全機能により、承認が容易になり、人を扱う際の安全なロボットの運用が保証されます。


KUKAロボティクスは医療現場でどのように使用されていますか?