Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

Strahlentherapie mit Robotern

Die nahtlose Einbindung der KUKA Roboter in klinische Bestrahlungsgeräte eröffnet einzigartige Möglichkeiten in der Strahlentherapie. Diese Integration ermöglicht zügige, gezielte und zugleich schonende Behandlungen von Tumoren, wodurch ein neues Kapitel in der patientenindividuellen Onkologie aufgeschlagen wird.


Hochpräzise Bestrahlung mit KUKA Robotik

Die präzise Behandlung von Tumoren wird durch roboterbasierte Strahlengeräte vorangetrieben. Der KUKA Roboterarm positioniert zum einen Strahlformungsgeräte wie das CyberKnife® so punktgenau, dass die Bestrahlung von verschiedenen Seiten direkt auf die betroffene Stelle im Körper gerichtet wird. Zum anderen ist auch die Ausrichtung des Patienten auf den Millimeter genau möglich, sodass er exakt für die anstehende Bestrahlung platziert werden kann. Diese hohe Genauigkeit macht die Krebsbehandlung für Patienten erfolgreicher: schnellere Eingriffe, Schonung des umliegenden Gewebes und genauere Bestrahlung der Krebszellen – und damit eine Verbesserung der Therapie insgesamt.

So profitieren Arzt und Patient von robotergestützter Strahlentherapie

  • Präzision und Bewegungskontrolle

    • Präzise Ausrichtung der Strahlung auf den Tumor.
    • Anpassung der Strahlung in Echtzeit bei Patientenbewegungen.
    • Minimierung von Schäden an gesundem Gewebe durch präzise flexible Bestrahlungsrichtungen.
  • Individualisierung der     Therapie

    • Anpassung an die spezifischen Merkmale des Tumors. 
    • Berücksichtigung individueller Patientenfaktoren.
    • Maßgeschneiderte Therapie.
    • Intraoperative Bestrahlung IORT.
  • Komfort für Patienten und Effizienzsteigerung

    • Reduzierte Behandlungszeiten durch Automatisierung und Präzision.
    • Verkürzte Aufenthaltszeiten während der Intervention.
    • Mögliche Reduzierung der Anzahl erforderlicher Bestrahlungen.
  • Integration von innovativen Technologien

    • Bildgebungstechnologien zur Echtzeitüberwachung.
    • Teleoperation für verbesserten Zugang in abgelegenen Gebieten.
    • Anbindung von KI Technologien.

KUKA Medizinrobotik für die Behandlung von Tumoren: Innovative Anwendungen und Praxisbeispiele

Das CyberKnife®-System bietet eine nicht-invasive Alternative zur konventionellen Strahlentherapie, bei dem bösartige Tumore durch präzise, robotergesteuerte Radiotherapie im submillimetergenauen Bereich bestrahlt werden.
Robotergestützte Patientenpositionierung ermöglicht den Ärzten eine sehr präzise und lokalisierte Partikeltherapie und BNCT-Behandlung

KUKA Medical Robotics Team

Expertise in Medizinrobotik vereint mit exklusivem Support

Wir sind für Sie da. Unser erfahrenes Medical Robotics Team steht Ihnen in den Bereichen Entwicklung, Qualität, Vertrieb und Support zur Seite. Wir gehen auf Nummer sicher, damit unsere robotischen Komponenten den medizinischen Anforderungen im Bereich der Strahlentherapie entsprechen. Dafür arbeiten wir global und rund um die Uhr eng mit Ihnen zusammen.

KUKA Roboterarme für die Tumortherapie

Präzision, Sicherheit und Effizienz für optimale Behandlung

Der LBR Med ist der weltweit erste nach IECEE CB Scheme zertifizierte Roboterarm, der Medizinproduktherstellern einen beschleunigten Marktzugang ermöglicht. Seine Sensitivität, Genauigkeit und flexible Steuerung prädestinieren ihn für die Integration in Bestrahlungssysteme, wodurch eine präzise und gewebeschonende Strahlentherapie ermöglicht werden kann.

Der Roboter KR QUANTEC HC, für hohe Traglasten ausgelegt, wird in Bestrahlungsgeräten für präzise Platzierung von Linearbeschleunigern zur Tumorbehandlung eingesetzt. Zusätzliche Sicherheitsmerkmale wie doppelte Bremsen, durchgängige Drucküberwachung und ein Personenbergungssystem erleichtern die Zulassung und sichern den Roboterbetrieb im Umgang mit Menschen.


Wo wird KUKA Robotik in der Medizin eingesetzt?