위치를 선택하십시오:

위치

마사지와 에스테틱 트리트먼트를 위한 로봇

모발 이식, 마사지, 미용 수술 - 정밀도와 감도 덕분에 LBR Med는 의료 미용 및 웰니스 트리트먼트에 없어서는 안 될 제품입니다. 의료 기기에 통합된 로봇으로서 물리적 접촉이 수반되는 민감한 응용 분야에 이상적입니다.


로봇 기반 웰니스 트리트먼트 및 뷰티 트리트먼트

의료 에스테틱 및 웰빙 분야의 로봇 지원 시스템은 일반적으로 환자의 신체와 직접 접촉합니다. 따라서 로봇은 극도로 민감하게 작동할 수 있어야 합니다. 경량 로봇 LBR Med는 치료 중 환자의 작은 움직임까지 따라갈 수 있는 필수 감도를 갖추고 있습니다. 또한 로봇 팔은 모발 이식이나 마사지와 같은 반복적인 작업에도 이상적입니다. 센서 기술은 안전한 치료와 최적의 결과를 보장합니다.

진료과 진료소에서는 다양한 인터페이스를 통해 고객별 소프트웨어에 통합될 수 있는 LBR Med의 풍부한 기능을 활용할 수 있습니다. 또한 인공지능은 웰니스 및 미용 의학 분야에 점점 더 많이 침투하여 치료 접근 방식과 치료법을 형성하고 있습니다.

의사와 환자는 미용 수술 및 웰니스 분야에서 LBR Med의 혁신적인 기술로 혜택을 받습니다

  • 민감성

    통합 센서 덕분에 로봇은 계획된 힘을 가하거나 터치에 반응할 수 있습니다.
  • 정확성과 일관성

    LBR Med의 반복정확성±0.1~±0.15mm 덕분에 모발 이식과 같은 치료를 더욱 정확하고 안정적으로 수행할 수 있습니다.
  • 매력적인 디자인

    7개의 축과 생체 적합성 표면이 인간의 팔을 모델로 한 유기적 디자인을 완성합니다.
  • 실시간 커뮤니케이션

    컨트롤러와 실시간 통신함으로써 로봇의 위치를 밀리초 단위로 기록하고 영향을 미칠 수 있습니다.

사용 중인 의료 로봇: 미용 의학 및 웰빙의 혁신적인 방법

인공 지능과 로봇을 완벽하게 결합하여 수동 개입 없이 인간의 웰빙을 향상시키는 획기적인 AI 마사지 로봇입니다.
ARTAS iX 치료는 심미적으로 최적의 결과를 얻기 위해 AI를 기반으로 한 자동화된 최소 침습 방법입니다.

KUKA Medical Robotics Team

독점적인 지원과 결합된 의료 로봇의 전문성

우리는 로봇 부품이 웰니스 및 미용 업계의 높은 의료 표준을 충족할 수 있도록 개발, 컨설팅 및 지원을 통해 전 세계적으로 24시간 내내 귀사를 지원합니다.

KUKA 로봇: 최적의 치료를 위한 뛰어난 감도와 정밀도

로봇 부품인 LBR Med는 마사지 장치에서 압력을 정확하게 구현하거나 모발 이식 중에 밀리미터 미만의 정밀도로 끊임없이 작동할 수 있습니다. LBR Med는 마사지 및 모발 이식 외에도 문신 제거, 피부 색소 제거 또는 제모와 같은 시술에도 적합합니다. 안전 표준은 불규칙성과 편차가 발생할 경우 로봇 시스템이 즉시 중지되도록 보장합니다.

관련 운영체제 KUKA Sunrise.OS Med 를 사용하면 개별 조정을 위한 광범위한 옵션 소프트웨어 패키지 및 인터페이스를 사용할 수 있으므로 에스테틱 트리트먼트 및 마사지를 빠르고 성공적으로 프로그래밍할 수 있습니다.

특히 주목할 만한 점은 LBR Med의 하드웨어 및 소프트웨어에 대해 국제적으로 인정받는 IECEE CB Scheme에 따른 CB 인증서입니다. 이 인증 덕분에 의료 기기 제조업체는 의료 로봇을 보다 빠르고 쉽게 시장에 출시할 수 있습니다.

LBR Med

민감한 경량 로봇은 의료용으로 특별히 개발되었으며 정밀도, 감도 및 사람과의 직접 접촉에 대한 적합성이 특징입니다.

KUKA 로봇은 의료 분야에서 어디에 사용됩니까?