Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

Robotik für Massagen und ästhetische Behandlungen

Haartransplantation, Massage, ästhetische Chirurgie – durch seine Präzision und Feinfühligkeit ist der LBR Med in der medizinischen Ästhetik und Wellnessbehandlung unverzichtbar. Als integrierter Roboter in Medizinprodukten eignet er sich hervorragend für sensible Anwendungen mit Körperkontakt.


Roboterbasierte Wellnessbehandlungen und Schönheitsanwendungen

Robotergestützte Systeme in der medizinischen Ästhetik und im Wellnessbereich stehen in der Regel in direktem Kontakt mit dem Körper des Patienten. Daher muss die Robotik äußerst sensibel agieren können. Der Leichtbauroboter LBR Med bringt die nötige Sensitivität mit, um auch kleinen Bewegungen des Patienten während der Behandlung folgen zu können. Darüber hinaus ist der Roboterarm prädestiniert für repetitive Anwendungen wie Haartransplantationen oder Massagen. Seine Sensorik garantiert sichere Behandlungen und optimale Ergebnisse.

Praxen und Kliniken profitieren vom Funktionsreichtum des LBR Med, der sich über zahlreiche Schnittstellen in kundenspezifische Software integrieren lässt. Zusätzlich dringt künstliche Intelligenz immer weiter in die Bereiche Wellness und ästhetischen Medizin vor und prägt deren therapeutische Ansätze und Behandlungen.

Ärzte und Patienten profitieren von innovativer Technologie des LBR Med in der ästhetischen Chirurgie und Wellness

  • Feinfühligkeit

    Dank der integrierten Sensoren kann der Roboter geplante Kräfte aufbringen oder auf Berührungen reagieren.
  • Genauigkeit und Konstanz

    Die Wiederholgenauigkeit des LBR Med von ±0,1 bis ±0,15 mm kann Behandlungen wie Haartransplantationen präziser und verlässlicher machen.
  • Attraktives Design

    Die 7 Achsen und die biokompatible Oberfläche runden das organische Design ab, das dem menschlichen Arm nachempfunden ist.
  • Echtzeitkommunikation

    Durch die Kommunikation mit der Steuerung in Echtzeit kann die Position des Roboters in Millisekunden erfasst und beeinflusst werden.

Medizinrobotik im Einsatz: Innovative Wege in der ästhetischen Medizin und Wellness

KI-Massageroboter

Bahnbrechender KI-Massageroboter, der künstliche Intelligenz und Robotik nahtlos kombiniert, um das Wohlbefinden des Menschen ohne manuellen Eingriff zu verbessern.

Robotergestützte Haartransplantation

Bei der ARTAS iX-Behandlung handelt es sich um eine automatisierte minimal-invasive Methode, die auf KI beruht, für ein ästhetisch optimales Ergebnis.

KUKA Medical Robotics Team

Expertise in Medizinrobotik vereint mit exklusivem Support

Wir unterstützen Sie global und rund um die Uhr in Entwicklung, Beratung und Support, um sicherzustellen, dass unsere robotischen Komponenten den hohen medizinischen Standards der Wellness und Ästhetikbranche entsprechen.

KUKA Robotik: Außergewöhnliche Feinfühligkeit und Präzision für optimale Behandlung

Als robotische Komponente kann der LBR Med den Druck entweder in Massagegeräten exakt umsetzen oder bei der Haarverpflanzung submillimetergenau und unermüdlich arbeiten. Neben Massagen und Haartransplantationen ist der LBR Med aber auch für Verfahren wie die Entfernung von Tätowierungen, Hautpigmenten oder Haarentfernung geeignet. Sicherheitsstandards sorgen dafür, dass das Roboter-System bei Unregelmäßigkeiten und Abweichungen sofort stoppt.

Mit dem zugehörigen Betriebssystem KUKA Sunrise.OS Med können ästhetische Behandlungen und Massagen schnell und erfolgreich programmiert werden, da umfangreiche Angebote an optionalen Software-Paketen und Schnittstellen für individuelle Anpassungen zur Verfügung stehen.

Besonders hervorzuheben ist das CB-Zertifikat nach dem international anerkannten IECEE CB Scheme für die Hard- und Software des LBR Med. Dank dieser Zertifizierung können Medizinproduktehersteller ihre Medizinroboter schneller und einfacher auf den Markt bringen.

LBR Med

Der sensitive Leichtbauroboter wurde speziell für medizinische Anwendungen entwickelt und zeichnet sich durch Präzision, Feinfühligkeit und die Eignung für den direkten Kontakt mit Menschen aus.

Wo werden KUKA Roboter in der Medizin eingesetzt?