LBR iiwa
Con LBR iiwa, il nostro robot leggero per lavori di montaggio delicati, le recinzioni protettive potranno essere eliminate dallo spazio operativo lasciando così spazio per la collaborazione uomo-macchina.
LBR iiwa è il primo robot sensibile prodotto in serie ed è pertanto compatibile con MRK. LBR è l'acronimo di "Leichtbauroboter", "robot leggero", mentre iiwa significa "intelligent industrial work assistant". Comincia una nuova era nella robotica industriale sensibile: questo robot getta la pietra miliare per innovativi processi di produzione che avverrano in futuro. Per la prima volta uomini e robot potranno lavorare fianco a fianco nella risoluzione di compiti altamente complessi. Nascono nuovi spazi operativi che spianano la strada verso maggior redditività ed efficienza. Estremamente collaborativo e sensibile, il robot LBR iiwa è disponibile in due versioni, con capacità di carico di 7 e 14 kg.
Opzioni per la flangia mezzi
Nella struttura cinematica di LBR iiwa, l'alimentazione di energia dei componenti esterni è nascosta.
Le alimentazioni di energia sono disponibili in versione elettrica e pneumatica. Tutte le flange hanno uno schema di foratura a norma DIN ISO 9409-1-50-7-M6.

LBR iiwa (7 assi) - dati tecnici
4
Robot
Carico totale nominale
Max. raggio d'azione
Ambiente per la versione
Scheda tecnica
LBR iiwa 7 R800
Carico totale nominale
7 kg
Max. raggio d'azione
800 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
- Carico totale nominale 7 kg
- Max. raggio d'azione 800 mm
- Modello Standard
- Ambiente per la versione Standard
- Posizione(i) di montaggio Parete, Pavimento, Soffitto
- Classe di protezione IP 54
- Scheda tecnica PDF
- Sistema di controllo
- Download KUKA Marketplace
LBR iiwa 7 R800 CR
Carico totale nominale
7 kg
Max. raggio d'azione
800 mm
Ambiente per la versione
Cleanroom
Scheda tecnica
- Carico totale nominale 7 kg
- Max. raggio d'azione 800 mm
- Modello Standard
- Ambiente per la versione Cleanroom
- Posizione(i) di montaggio Pavimento
- Classe di protezione IP 54
- Scheda tecnica PDF
- Sistema di controllo
- Download KUKA Marketplace
LBR iiwa 14 R820
Carico totale nominale
14 kg
Max. raggio d'azione
820 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
- Carico totale nominale 14 kg
- Max. raggio d'azione 820 mm
- Modello Standard
- Ambiente per la versione Standard
- Posizione(i) di montaggio Parete, Pavimento, Soffitto
- Classe di protezione IP 54
- Scheda tecnica PDF
- Sistema di controllo
- Download KUKA Marketplace
LBR iiwa 14 R820 CR
Carico totale nominale
14 kg
Max. raggio d'azione
820 mm
Ambiente per la versione
Cleanroom
Scheda tecnica
- Carico totale nominale 14 kg
- Max. raggio d'azione 820 mm
- Modello Standard
- Ambiente per la versione Cleanroom
- Posizione(i) di montaggio Pavimento
- Classe di protezione IP 54
- Scheda tecnica PDF
- Sistema di controllo
- Download KUKA Marketplace
6 di 4 robot visibili