LBR iiwa
Con el LBR iiwa, nuestro robot ligero para tareas de montaje sensibles, podrá eliminar las vallas protectoras del espacio de trabajo y allanar el camino a la colaboración entre personas y robots.
El LBR iiwa es el primer robot fabricado en serie con capacidad sensitiva, y por lo tanto, el primero preparado para la colaboración entre personas y robots. LBR es la abreviatura utilizada para "robot de estructura liviana", mientras que iiwa es la abreviatura de "intelligent industrial work assistant". Comienza una nueva era en la robótica industrial y sensitiva, se ha puesto la primera piedra de los procesos de producción innovadores y listos para el futuro. Por primera vez, los hombres y los robots pueden realizar en estrecha colaboración las tareas más sensibles. Se crean nuevas zonas de trabajo y se deja espacio libre para una mayor rentabilidad y eficiencia. El robot sensitivo y colaborativo, LBR iiwa, está disponible en dos variantes con capacidades de carga de 7 y 14 kg.
Opciones para la brida de medios
En la estructura cinemática del LBR iiwa se esconde la alimentación de energía de los componentes externos.
Las alimentaciones de energía están disponibles como instalación eléctrica o neumática. Todas las bridas de medios cuentan con una plantilla de taladros según la norma DIN ISO 9409-1-50-7-M6.

LBR iiwa (7 ejes) - datos técnicos
4
Robots
Carga total nominal
Máx. alcance
Versión entorno
Hojas de datos
LBR iiwa 7 R800
Carga total nominal
7 kg
Máx. alcance
800 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
- Carga total nominal 7 kg
- Máx. alcance 800 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno Standard
- Posición(es) de montaje Pared, Suelo, Techo
- Tipo de protección IP 54
- Hojas de datos PDF
- Unidad de control
- Descargas KUKA Marketplace
LBR iiwa 7 R800 CR
Carga total nominal
7 kg
Máx. alcance
800 mm
Versión entorno
Cleanroom
Hojas de datos
- Carga total nominal 7 kg
- Máx. alcance 800 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno Cleanroom
- Posición(es) de montaje Suelo
- Tipo de protección IP 54
- Hojas de datos PDF
- Unidad de control
- Descargas KUKA Marketplace
LBR iiwa 14 R820
Carga total nominal
14 kg
Máx. alcance
820 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
- Carga total nominal 14 kg
- Máx. alcance 820 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno Standard
- Posición(es) de montaje Pared, Suelo, Techo
- Tipo de protección IP 54
- Hojas de datos PDF
- Unidad de control
- Descargas KUKA Marketplace
LBR iiwa 14 R820 CR
Carga total nominal
14 kg
Máx. alcance
820 mm
Versión entorno
Cleanroom
Hojas de datos
- Carga total nominal 14 kg
- Máx. alcance 820 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno Cleanroom
- Posición(es) de montaje Suelo
- Tipo de protección IP 54
- Hojas de datos PDF
- Unidad de control
- Descargas KUKA Marketplace
6 de 4 robots visibles