LBR iiwa
Grâce au LBR iiwa, notre robot léger pour les tâches de montage sensitives, les grilles de protection disparaissent de l’enveloppe d’évolution et laissent le champ libre à la collaboration homme-robot.
Le LBR iiwa est le premier robot sensitif, et donc apte à la collaboration homme-robot, fabriqué en série. LBR signifie « Leichtbauroboter » (robot léger), iiwa signifie « intelligent industrial work assistant ». Une nouvelle ère de la robotique industrielle sensitive commence ; la base pour des processus de production nouveaux et sûrs pour l’avenir. Pour la première fois, l'homme et le robot peuvent exécuter des tâches ultrasensibles en étroite collaboration. De nouveaux horizons de travail s'ouvrent et la voie est libre pour plus de rentabilité et une efficacité des plus élevées. Le LBR iiwa, sensitif et collaboratif, existe en deux versions avec des charges de 7 et 14 kilogrammes.
Options pour brides d'alimentation
L’alimentation en énergie des composants externes est cachée dans la structure cinématique du LBR iiwa.
Les alimentations en énergie sont disponibles en version pneumatique et électrique. Toutes les brides d'alimentation ont un gabarit de perçage selon DIN ISO 9409-1-50-7-M6.

LBR iiwa (7 axes) - données techniques
4
Robots
Charge totale nominale
Portée maximum
Version environnement
Fiche technique
LBR iiwa 7 R800
Charge totale nominale
7 kg
Portée maximum
800 mm
Version environnement
Standard
Fiche technique
- Charge totale nominale 7 kg
- Portée maximum 800 mm
- Modèle Standard
- Version environnement Standard
- Position de montage Mur, Plafond, Sol
- Degré de protection IP 54
- Fiche technique PDF
- Contrôleur
- Téléchargements KUKA Marketplace
LBR iiwa 7 R800 CR
Charge totale nominale
7 kg
Portée maximum
800 mm
Version environnement
Cleanroom
Fiche technique
- Charge totale nominale 7 kg
- Portée maximum 800 mm
- Modèle Standard
- Version environnement Cleanroom
- Position de montage Sol
- Degré de protection IP 54
- Fiche technique PDF
- Contrôleur
- Téléchargements KUKA Marketplace
LBR iiwa 14 R820
Charge totale nominale
14 kg
Portée maximum
820 mm
Version environnement
Standard
Fiche technique
- Charge totale nominale 14 kg
- Portée maximum 820 mm
- Modèle Standard
- Version environnement Standard
- Position de montage Mur, Plafond, Sol
- Degré de protection IP 54
- Fiche technique PDF
- Contrôleur
- Téléchargements KUKA Marketplace
LBR iiwa 14 R820 CR
Charge totale nominale
14 kg
Portée maximum
820 mm
Version environnement
Cleanroom
Fiche technique
- Charge totale nominale 14 kg
- Portée maximum 820 mm
- Modèle Standard
- Version environnement Cleanroom
- Position de montage Sol
- Degré de protection IP 54
- Fiche technique PDF
- Contrôleur
- Téléchargements KUKA Marketplace
6 de 4 robots visibles