Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

KUKA ready2_educate

Die mobile Schulungszelle ist perfekt geeignet für den Einstieg in die Welt der Robotik. Das komplette Starterpaket richtet sich speziell an Schulen, Hochschulen und betriebliche Ausbildungseinrichtungen.


Grundlagen der Robotertechnik mit ready2_educate erlernen

Ein professioneller Umgang mit technisch anspruchsvollen Technologie-Produkten ist in der Praxis ausschlaggebend. Mit ready2_educate von KUKA üben die Fachkräfte von morgen den Einsatz von Industrierobotern. So erhalten sie eine optimale Ausbildung in der Robotik. Die modulare Schulungszelle ist mit dem Kleinroboter KR 3 AGILUS und unserer bewährten KR C4 compact-Steuerung ausgestattet – und bereits für spezielle didaktische Anwendungen ausgerüstet und vorkonfiguriert.

Mit der ready2_educate Trainingszelle lassen sich Aufgaben mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden realisieren und durchführen. Von der einfachen Stapelaufgabe bis hin zum komplexen Bahnverfahren und der entsprechenden Logikprogrammierung.

Ein weiterer Pluspunkt: Die Größe der Zelle. Sie kann problemlos mit dem Hubwagen bewegt werden und passt durch Standardtüren und in übliche Personenaufzüge.

 

Gut zu wissen: Für manche Länder gibt es länderspezifische Lösungen. Bitte kontaktieren Sie unsere Vertriebsmitarbeiter bei Bedarf.

Begleiten Sie uns beim Unboxing der ready2_educate Trainingszelle

Welche Vorteile bietet Ihnen die Schulungszelle von KUKA?

  • Benutzerfreundlich

    • Vorkonfiguriert und einsatzbereit
    • Inklusive Beispielprogrammen und Übungen
    • Inklusive Greifer und einer Reihe von Werksstücken
    • Zugang über zwei Schiebefenster
  • Diversity

    Flexible

    • Für diverse Aufgabenstellungen geeignet
    • Unterschiedliche Schwierigkeitsgrade.
    • Skalierbare Lösung zur Minimierung der Einstiegsinvestitionen
    • Schnittstellen zu externen Systemen möglich
  • Agil

    • Ergänzende Applikations- und Optionspakete zur Anpassung der Zelle an Ihr Ausbildungslevel
    • Zweite Applikationsfläche für individuelle Aufgaben
  • Platzsparend

    • Findet in jedem Schulungsraum Platz
    • Kann mit dem Hubwagen bewegt werden
    • Passt durch Standardtüren und in übliche Personenaufzüge
Übungen und Schwierigkeitsgrade individuell gestaltbar durch Umstecken der Applikationskomponenten auf dem Raster der Applikationsplatten

Ausbildung am Roboter individuell gestalten

Alle Ausbaustufen im Überblick

Sie haben die Wahl und können nach Wunsch Ihre Zelle unterschiedlich gestalten, sodass diese Ihren individuellen Ansprüchen entspricht. Schauen Sie welche optionalen Möglichkeiten Ihnen folgende zwei Schulungszellen gegen Aufpreis bieten.


Optionen/Schulungszelle ready2_educate_KR4 ready2_educate_vp_KR4
(vision prepared)
Applikationspaket pro
Applikationspaket SPS
Applikationspaket Vision nicht kompatibel
Option Drives Ready Lampe UL
Option Lastverteilerplatte
Option Wellentisch
Option SmartPad Kabelaufroller
Medien Interface (HAN Modular) nicht kompatibel integriert

✔- optional, gegen Aufpreis

Technische Daten zur ready2_educate Schulungszelle

  • Roboter: KR 4 AGILUS (Traglast 4 kg, Reichweite 600 mm)
  • Netzanschluss: AC 1x 200 V - 240 V
  • Druckluft:  6 - 8 bar
  • Gewicht: 390 kg
  • Höhe: 1860 mm
  • Breite: 1200 mm
  • Tiefe: 900 mm / 880 mm ohne installierter Sicherheitssensoren

Schulungsunterlagenpaket für Ihre ready2_educate Trainingszelle

Die Schulungsunterlagen richten sich an Ausbilder in (Hoch-) Schulen, Universitäten und Lehrwerkstätten. Sie sind auf die Schulungsapplikation zugeschnitten und ermöglichen einen schnellen Einstieg. 

Weitere Technologien für Fortgeschrittene und Forscher