Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

KUKA.HMI 

Visualisierungssoftware für intuitive und benutzerfreundliche Roboterbedienung: KUKA.HMI macht die Interaktion zwischen Mensch und Maschine einfach und effizient wie nie.


Individualisierte HMI-Lösung für mehr Effizienz: Mensch-Roboter-Interaktion mit KUKA.HMI

Die HMI-Software bietet eine perfekt zugeschnittene skalierbare Schnittstelle für die intuitive Bedienung, Steuerung und Überwachung von Roboter-Systemen in der industriellen Produktion. Je nach Anforderung können Sie mit den Ausführungen KUKA.HMI easy und KUKA.HMI zenon die generalisierte Nutzeroberfläche auf dem KUKA smartPAD Touch Panel schnell in eine individuelle Darstellung umwandeln – optimal auf die Bedürfnisse der Benutzer angepasst und ohne Schulungsaufwand einsetzbar. Die Kompatibilität mit den Robotersteuerungen KR C4 und KR C5 macht die Mensch-Maschine-Schnittstelle zur idealen Visualisierungssoftware sowohl für einzelne Industrieroboter als auch für komplexe Roboterzellen und Maschinen.

KUKA.HMI Easy: Roboterbedienung einfach und unkompliziert dank HMI-Software

Mit  HMI Easy wird die Bedienung von Robotern und Maschinen noch einfacher. Optimieren Sie mit der HMI-Software die Anzeige auf Ihrem KUKA smartPAD z.B. durch:

  • Einfügen von Bildern
  • Strukturieren der Anzeige mittels Tabs und Spalten
  • Aus- und Einblenden von Buttons und anderen Funktionen<
  • Wechsel zwischen Half- und Fullscreen-Ansicht
  • Verwaltung technischer Daten
  • Verwendung mit anderen Plugins, z.B. Programmeditor oder Positionsanzeige
  • Umstellen von länderspezifischen Einheiten

So erleichtern Sie Benutzern die Orientierung und beugen Bedienfehlern effizient vor.

HMI Easy ist die ideale Visualisierungssoftware für einfachere Ansprüche.

Webinar: Visualisierung mit HMI Easy

HMI Easy ist ein Optionspaket zur Erstellung einfacher, benutzerdefinierter Bedienoberflächen für das KUKA smartPAD Panel. Diese Benutzeroberflächen können z.B. zur Visualisierung von Anlagenzuständen und Prozessparametern oder zur Anzeige und Änderung von Variablen verwendet werden.

KUKA.HMI zenon: maximale Benutzerfreundlichkeit selbst bei komplexen Roboteranwendungen

Mit  HMI zenon sind selbst anspruchsvolle Roboteranwendungen – insbesondere Fertigungszellen – einfach handzuhaben: Über 300 Direkttreiber erlauben die problemlose Anbindung von Peripherie-Elementen oder zusätzlicher Hardware. Damit behalten Anwender den Überblick über aktuelle Prozesse und alle Komponenten und haben Zugriff auf alle relevanten Informationen – kompakt auf einem Bildschirm.

KUKA.HMI zenon Plugin: personalisierte Human Machine Interface vereint mit Standard-Funktionen der Roboterbedienung

HMI zenon Plugin ermöglicht es, kundenspezifische Software einfach in die Standard-Oberfläche des KUKA smartPAD zu integrieren und gleichzeitig mit dieser zu verwenden – ohne dabei die Funktion der Hardkeys zu beeinträchtigen. Das bedeutet u.a.:

  • Verfahren des Roboters auf den Achsen A1-A6 mittels Hardkeys 
  • Darstellung des Meldungsfensters
  • Verwendung mit anderen Plugins, z.B. Programmeditor oder Positionsanzeige
  • Verwalten von Benutzerkonten mit spezifischen Zugangsrechten
  • Wechsel zwischen Half- und Fullscreen-Ansicht
  • Freie Gestaltung von Anzeigeelementen, z.B. Buttons oder Feldern
  • Umstellen von länderspezifischen Einheiten
Mit HMI zenon Plugin bleiben die Hardkeys zum Verfahren des Roboters weiterhin verwendbar. 

KUKA.HMI zenon Runtime: Visualisierungssoftware für höchste Anforderungen

HMI zenon Runtime erlaubt eine vollumfängliche Berücksichtigung kundenspezifischer Technologien und Anforderungen Im Fullscreen sind zusätzlich zur grafischen Anpassung auch folgende Funktionalitäten integriert

  • Deaktivieren oder Umfunktionieren der Hardkeys auf dem KUKA smartPAD
  • Ein- und Ausblenden von Meldungstexten
  • Verwalten von Benutzerkonten mit spezifischen Zugangsrechten
  • Freie Gestaltung von Anzeigeelementen, z.B. Buttons oder Feldern
Die Human Machine Interface zenon Runtime eignet sich besonders für die Visualisierung von komplexen Roboter-Systemen.

KUKA.HMI zenon Development: in wenigen Schritten eigene Software-Lösung für Roboterbedienung konfigurieren

Mit der Engineering Software  HMI zenon Development können Sie individuelle Software-Lösungen in wenigen Schritten einfach selbst erstellenBenutzerfreundliches Drag&Drop sowie vordefinierte Templates, Designs und Funktionen unterstützen beim Konfigurieren und führen schnell ans Ziel.

  • Software konfigurieren mit HMI zenon DEV

    Im Editor erstellen Sie Ihr eigenes Projekt ganz einfach mittels Bildern und Schablonen.

  • Fertige Software auf Robotersteuerung überspielen

    Die erstellte HMI-Software überspielen Sie auf die Steuerung Ihrer Roboteranwendung.

  • Personalisierte HMI-Software  verwenden

    Ihre eigene HMI-Lösung ist einsatzbereit und sorgt für unkomplizierte Roboterbedienung.

Haben Sie Interesse an Visualisierungssoftware KUKA.HMI?

Um weitere Informationen und Dokumentationen über HMI-Software zu erhalten, besuchen Sie unsere web-basierte Wissensdatenbank KUKA Xpert. Im my.KUKA können Sie die Software auch direkt bestellen.
Direkt nach Ihrer erfolgreichen Registrierung bei my.KUKA haben Sie Zugriff auf zahlreiche Funktionen. Nach der Verifizierung Ihres Accounts erhalten Sie zudem auf Sie zugeschnittene Informationen und Vorteile. Dieser Vorgang erhöht die Sicherheit Ihres individuellen Logins und kann einige Tage in Anspruch nehmen.

Weitere Tools für ein erfolgreiches HMI-Software-Design