![KUKA.HMI Software](/-/media/kuka-corporate/images/products/software/hmi-software/kuka-hmi-software-header.jpg?rev=6defb0d9298c4d39b2dd0a4cf632305d&w=1900&hash=3A9166735B7D2805F95854D07E327C3F)
KUKA.HMI
Visualisierungssoftware für intuitive und benutzerfreundliche Roboterbedienung: KUKA.HMI macht die Interaktion zwischen Mensch und Maschine einfach und effizient wie nie.
KUKA.HMI Easy: Roboterbedienung einfach und unkompliziert dank HMI-Software
Mit HMI Easy wird die Bedienung von Robotern und Maschinen noch einfacher. Optimieren Sie mit der HMI-Software die Anzeige auf Ihrem KUKA smartPAD z.B. durch:
- Einfügen von Bildern
- Strukturieren der Anzeige mittels Tabs und Spalten
- Aus- und Einblenden von Buttons und anderen Funktionen<
- Wechsel zwischen Half- und Fullscreen-Ansicht
- Verwaltung technischer Daten
- Verwendung mit anderen Plugins, z.B. Programmeditor oder Positionsanzeige
- Umstellen von länderspezifischen Einheiten
So erleichtern Sie Benutzern die Orientierung und beugen Bedienfehlern effizient vor.
![KUKA HMI easy Software](/-/media/kuka-corporate/images/products/software/hmi-software/kuka-hmi-easy-software.jpg?rev=f2d0eff90fb74cb490f85bfc96ddbb7f&w=1400&hash=70CC82DA83B2BA354F5CC18E2DA01098)
KUKA.HMI zenon: maximale Benutzerfreundlichkeit selbst bei komplexen Roboteranwendungen
Mit HMI zenon sind selbst anspruchsvolle Roboteranwendungen – insbesondere Fertigungszellen – einfach handzuhaben: Über 300 Direkttreiber erlauben die problemlose Anbindung von Peripherie-Elementen oder zusätzlicher Hardware. Damit behalten Anwender den Überblick über aktuelle Prozesse und alle Komponenten und haben Zugriff auf alle relevanten Informationen – kompakt auf einem Bildschirm.
KUKA.HMI zenon Plugin: personalisierte Human Machine Interface vereint mit Standard-Funktionen der Roboterbedienung
HMI zenon Plugin ermöglicht es, kundenspezifische Software einfach in die Standard-Oberfläche des KUKA smartPAD zu integrieren und gleichzeitig mit dieser zu verwenden – ohne dabei die Funktion der Hardkeys zu beeinträchtigen. Das bedeutet u.a.:
- Verfahren des Roboters auf den Achsen A1-A6 mittels Hardkeys
- Darstellung des Meldungsfensters
- Verwendung mit anderen Plugins, z.B. Programmeditor oder Positionsanzeige
- Verwalten von Benutzerkonten mit spezifischen Zugangsrechten
- Wechsel zwischen Half- und Fullscreen-Ansicht
- Freie Gestaltung von Anzeigeelementen, z.B. Buttons oder Feldern
- Umstellen von länderspezifischen Einheiten
![KUKA.HMI Zennon Plugin](/-/media/kuka-corporate/images/products/software/hmi-software/hmi-zenon_plugin.jpg?rev=25b2657dcd924105a150655a2411dfe0&w=1400&hash=2FBC2A333FC9D08272728C95AE099000)
KUKA.HMI zenon Runtime: Visualisierungssoftware für höchste Anforderungen
HMI zenon Runtime erlaubt eine vollumfängliche Berücksichtigung kundenspezifischer Technologien und Anforderungen Im Fullscreen sind zusätzlich zur grafischen Anpassung auch folgende Funktionalitäten integriert
- Deaktivieren oder Umfunktionieren der Hardkeys auf dem KUKA smartPAD
- Ein- und Ausblenden von Meldungstexten
- Verwalten von Benutzerkonten mit spezifischen Zugangsrechten
- Freie Gestaltung von Anzeigeelementen, z.B. Buttons oder Feldern
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/software/hmi-software/kuka-hmi-zenon.jpg?rev=6b8d50b5e7eb4ea08d572b741e4838bc&w=1400&hash=705DBCEF6F5A7C496C750D8D8C3A4D1A)
Systemvorausetzungen:
- Laptop/Industrie-PC: Windows-basiert
- KUKA.WorkVisual erforderlich