KUKA.HMI
Oprogramowanie do wizualizacji — intuicyjna i łatwa obsługa robotów: dzięki KUKA.HMI komunikacja między człowiekiem a maszyną jest łatwa i efektywna jak nigdy dotąd.
KUKA.HMI Easy: łatwa i nieskomplikowana obsługa robota dzięki oprogramowaniu
Dzięki KUKA.HMI Easy obsługa robotów jest jeszcze łatwiejsza. Za pomocą oprogramowania można zoptymalizować wyświetlanie na KUKA smartPAD np. poprzez:
-
Wklejanie obrazów
-
Strukturyzację wyświetlania za pomocą tabel i kolumn
-
Wyświetlanie i ukrywanie przycisków i innych funkcji
-
Zmianę wyglądu na widok połowy ekranu lub pełny ekran
-
Zastosowanie z innymi pluginami, np. edytorem programów lub wskaźnikiem pozycji
-
Przełączanie jednostek specyficznych dla krajów
Oznacza to ułatwienie użytkownikowi orientacji i zapobieganie błędom wynikającym z obsługi.

KUKA.HMI zenon: maksymalnie łatwa obsługa nawet w przypadku kompleksowych zastosowań robotów
Za pomocą KUKA.HMI zenon można bez problemu opanować nawet najbardziej skomplikowane funkcje robota — szczególnie gniazda produkcyjne: ponad 300 bezpośrednich sterowników umożliwia bezproblemowe podłączenie elementów peryferyjnych lub dodatkowego sprzętu. Dzięki temu użytkownik ma kontrolę nad wszystkimi elementami i dostęp do wszystkich istotnych informacji — wygodnie na jednym ekranie.
KUKA.HMI zenon Plugin: spersonalizowane oprogramowanie w połączeniu ze standardowymi funkcjami związanymi z obsługą robotów
KUKA.HMI zenon Plugin umożliwia proste zintegrowanie specyficznych rozwiązań klienta ze standardowym interfejsem KUKA smartPAD i jednocześnie stosowanie ich wraz z nim — bez szkody dla działania klawiszy. Oznacza to m. in:
- Możliwość wykonywania ruchów robota na osiach A1-A6 za pomocą klawiszy
- Wyświetlanie okna komunikatów
- Zastosowanie z innymi pluginami, np. edytorem programów lub wskaźnikiem pozycji
- Zarządzanie kontami użytkowników o specjalnych prawach dostępu
- Zmianę wyglądu na widok połowy ekranu lub pełny ekran
- Dowolne rozmieszczanie elementów wskaźnikowych, np. przycisków lub pól
- Przełączanie jednostek specyficznych dla krajów

KUKA.HMI zenon Runtime: oprogramowanie do wizualizacji w przypadku skomplikowanych zastosowań
KUKA.HMI zenon Runtime umożliwia indywidualizację obsługi robota w szerokim zakresie. W widoku pełnego ekranu, oprócz graficznego dopasowania, dostępne są jeszcze następujące opcje:
-
Dezaktywowanie lub możliwość zmiany funkcji klawiszy na KUKA smartPAD
-
Pokazywanie i ukrywanie tekstów komunikatów
-
Zarządzanie kontami użytkowników o specjalnych prawach dostępu
-
Dowolne rozmieszczanie elementów wskaźnikowych, np. przycisków lub pól