Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

KUKA.UserTech

Efektywny i perfekcyjnie dopasowany do użytkownika: Rozszerzenie oprogramowania pozwala użytkownikom na integrację spersonalizowanych poleceń aplikacyjnych w urządzeniu sterowniczym za pomocą graficznego interfejsu użytkownika. Nawet posiadając niewielkie doświadczenie można z łatwością utworzyć spersonalizowane formularze inline i klawisze stanu w nowym edytorze. To bardzo ułatwia korzystanie z technologii robotów.


Interfejs, który ułatwia interakcję człowieka z robotem

Interfejs użytkownika (User Interface) pozwala użytkownikom na tworzenie własnych, spersonalizowanych technologii interfejsu – z formularzami inline, klawiszami stanu, komunikatami i przyciskami. Intuicyjny edytor umożliwia utworzenie funkcji w zaledwie kilku krokach w KUKA.WorkVisual – a nawet całych przebiegów procesów w formie skryptów – i to bez pomocy programistów. Na przykład można skonfigurować klawisze stanu tak, aby użytkownik mógł otwierać i zamykać chwytak za pomocą tylko jednego przycisku na interfejsie użytkownika.

Łatwe tworzenie aplikacji robota za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść”

Optymalne doświadczenie użytkownika dzięki łatwej obsłudze: Dobrze zaprojektowane koncepcje obsługi ułatwiają nie tylko sterowanie wszystkimi komponentami systemu robotów, lecz również zwiększają elastyczność podczas ich konfiguracji.

Najprostsza aplikacja, szybkie wdrożenie

Wystarczy utworzyć na komputerze plik konfiguracyjny za pomocą funkcji przeciągnij i upuść, a następnie przenieść ustawienia do układu sterowania robota – funkcje zostaną od razu udostępnione na ergonomicznym programatorze ręcznym smartPAD.

Utworzone polecenia UserTech można za pomocą KUKA.OptionPackageEditor spakować do własnych pakietów opcji i standardowo zintegrować w systemie konkretnego robota. Pozwala to uniknąć błędów kopiowania. User Interface można stosować również w KUKA.Sim, co umożliwia wcześniejszą i bezproblemową symulację nowych aplikacji.

Wstępnie zaprogramowanymi aplikacjami można łatwo sterować za pomocą klawiszy stanu na programatorze smartPAD.

Konfigurowalne funkcje interfejsu użytkownika

KUKA.UserTech umożliwia tworzenie i stosowanie własnych:

  • formularzy inline

  • komunikatów i przycisków

  • klawiszy stanu

  • skryptów dla formularzy inline i klawiszy stanu

Funkcje UserTech są dostępne na programatorze smartPAD w KUKA.HMI, czyli graficznym interfejsie użytkownika KUKA (GUI). Można też zintegrować rozszerzenia w oprogramowaniu do symulacji KUKA.Sim oraz w KUKA.WorkVisual, czyli pakiecie oprogramowania przeznaczonym do programowania offline.

Dynamiczne formularze inline mogą być używane bezpośrednio na interfejsie użytkownika smartPAD. 

Wymagania techniczne

Interfejs użytkownika UserTech można zainstalować we wszystkich nowych układach sterowania robota KUKA od wersji KR C5. Należy korzystać z systemu operacyjnego KSS przynajmniej w wersji 8.7 lub nowszej. Możemy udostępnić też UserTech w odpowiedniej wersji dla istniejącej instalacji – w tym celu skontaktuj się z nami.

Interfejs zapewniający więcej możliwości i wymagający mniej pracy

Interfejs użytkownika przenosi obsługę robotów KUKA lub instalacji produkcyjnych na zupełnie nowy poziom. Oferuje nie tylko intuicyjną obsługę dla użytkowników, lecz również profesjonalne wsparcie globalnego serwisu KUKA 24/7

  • Intuicyjna obsługa

    W edytorze można skonfigurować dopasowany do indywidualnych potrzeb interfejs technologiczny – aby zwiększyć elastyczność i przejrzystość na programatorze smartPAD.

  • Łatwe rozpoczęcie pracy

    • Formularze inline i klawisze stanu można łatwo skonfigurować.
    • Edytor w KUKA.WorkVisual zapewnia łatwą konfigurację za pomocą funkcji „Przeciągnij i upuść”.
  • Oszczędność czasu

    • Edytor umożliwia łatwe i szybkie tworzenie interfejsu zdefiniowanego przez użytkownika, co znacznie oszczędza czas.
    • Szybsze ustawianie i programowanie układu sterowania gwarantuje krótkie
      uruchamianie.
  • Uniwersalne zastosowanie

    Interfejs użytkownika jest uniwersalnie stosowany dla każdej aplikacji i można go połączyć ze wszystkimi pakietami technologicznymi.

Ciesz się bardziej intuicyjną obsługą


Łatwe użytkowanie

Polecenia dla aplikacji robota i klawisze stanu można łatwo skonfigurować w edytorze interfejsu użytkownika za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść”. Plik konfiguracyjny z ustawieniami można przesłać do dowolnej liczby układów sterowania robota, natomiast maski poleceń i klawisze stanu są dostępne w programatorze smartPAD.

Bezpieczeństwo stosowania

W związku z tym, że konfiguracje są tworzone w edytorze, korzystanie z formularzy inline i klawiszy stanu jest bezpieczniejsze. Podczas konfiguracji poleceń nieprawidłowa składnia jest wyświetlana od razu. Dzięki temu użytkownik otrzymuje informację zwrotną bezpośrednio z interfejsu użytkownika, a nie dopiero podczas testowania układu sterowania robota.

Interfejs na miarę użytkownika

Oprócz standardowych formularzy użytkownik może tworzyć własne formularze inline w edytorze. Następnie są one przesyłane do układu sterowania robota i stosowane w programatorze smartPAD – można łatwo wydawać polecenia i sparametryzować wprowadzone dane.

Planowanie i konserwacja

Z UserTech można korzystać już podczas planowania za pomocą KUKA.Sim, a także podczas konfiguracji i programowania instalacji w KUKA.WorkVisual. Dzięki temu proces inżynierski będzie przebiegał szybko, łatwo i kompleksowo.

KUKA.HMI – idealne uzupełnienie

KUKA.UserTech stanowi uzupełnienie interfejsu użytkownika HMI dla KUKA.HMI i oferuje maksymalną efektywność podczas interakcji człowiek-maszyna. W ten sposób można połączyć spersonalizowany projekt interfejsu człowiek-maszyna z elastycznym interfejsem graficznym.

Więcej informacji na temat oprogramowania HMI

Jesteś zainteresowany KUKA.UserTech?

Zamów indywidualną ofertę za pośrednictwem my.KUKA. 
Bezpośrednio po pomyślnej rejestracji na my.KUKA uzyskasz dostęp do licznych funkcji. Ponadto po weryfikacji konta otrzymasz wybrane specjalnie dla Ciebie informacje i korzyści. Procedura ta, która zwiększa bezpieczeństwo Twojego indywidualnego konta, może potrwać kilka dni.

Inne komponenty do efektywnej obsługi oprogramowania HMI