Choisissez votre emplacement:

Emplacement

KUKA.UserTech

Efficace et parfaitement adaptée à l’utilisateur : grâce à son interface utilisateur graphique, l’extension de logiciel permet aux utilisateurs d’intégrer des instructions d’application sur mesure à l’appareil de commande. Même avec peu d’expérience, il est ainsi possible de créer des formulaires en ligne et des touches d’état spécifiques à l’utilisateur dans le nouvel éditeur. Ainsi, l’utilisation de votre technologie robotique est simplifiée au maximum.


Une interface qui facilite l’interaction entre l’homme et le robot

L’interface utilisateur (User Interface) permet aux utilisateurs de créer leur propre interface utilisateur technologique sur mesure - avec des formulaires en ligne, des touches d’état, des messages et des boutons. Grâce à l’éditeur intuitif, les fonctions peuvent être créées en quelques étapes sur KUKA.WorkVisual, ainsi que des séquences d’opérations complètes sous forme de scripts, même sans être un expert en programmation. Par exemple, les touches d’état peuvent être configurées de manière à ce que l’utilisateur puisse ouvrir et fermer un préhenseur avec un seul bouton sur l’interface utilisateur.

Un simple glisser-déposer vers l’application robotisée souhaitée

Une expérience utilisateur optimale grâce à une manipulation aisée : des concepts de commande bien conçus simplifient non seulement le contrôle de tous les composants du système de robot, mais augmentent également la flexibilité de leur configuration.

Emploi très simple, rapidement utilisable

Sur l’ordinateur, créez simplement votre fichier de configuration par glisser-déposer et transférez les réglages sur le contrôleur de robot - vos fonctions sont immédiatement disponibles sur le smartPAD, l’appareil de commande portatif ergonomique.

Les instructions UserTech créées peuvent être comprimées dans des packs d’options personnalisés et intégrées par défaut dans le système de différents robots grâce à KUKA.OptionPackageEditor. Cela permet d’éviter facilement les erreurs de copie. L’interface utilisateur peut également être utilisée dans KUKA.Sim, de sorte que la nouvelle application peut être simulée sans problème au préalable.

Sur le smartPAD, les applications préprogrammées sont simplement commandées par les touches d’état.

Fonctions configurables de l’interface utilisateur

KUKA.UserTech vous permet de créer et d’utiliser vos propres :

  • Formulaires en ligne

  • Messages et boutons

  • Touches d’état

  • Scripts pour les formulaires en ligne et touches d’état

Les fonctions UserTech sont disponibles sur le smartPAD dans KUKA.HMI, l’interface utilisateur graphique (GUI) de KUKA. De même, vos extensions peuvent être intégrées dans le logiciel de simulation KUKA.Sim et dans KUKA.WorkVisual, le progiciel pour la programmation hors ligne.

Les formulaires en ligne dynamiques peuvent être utilisés directement sur l’interface utilisateur de smartPAD. 

Conditions techniques requises

L’interface utilisateur UserTech peut être installée sur tous les nouveaux contrôleurs de robots KUKA à partir de KR C5. Pour ce faire, il faut utiliser au minimum la version de logiciel 8.7 ou une version plus récente du système d’exploitation KSS. Cependant, nous mettons également UserTech à disposition pour votre installation existante dans la version appropriée - contactez-nous.

Une interface avec plus de possibilités et moins d’efforts

Avec l’interface utilisateur, la commande de vos robots KUKA ou de vos installations de production atteint un nouveau niveau. Une application intuitive pour les utilisateurs s’allie à notre assistance professionnelle par le biais du service global 24/7 KUKA

  • Convivialité

    Dans l’éditeur, configurez votre interface utilisateur technologique sur mesure et améliorez la flexibilité et la clarté sur le smartPAD.

  • Initiation facile

    • Les formulaires en ligne et les touches d’état sont faciles à mettre en place.
    • L’éditeur de KUKA.WorkVisual permet une configuration simple par glisser-déposer.
  • Gain de temps

    • L’éditeur permet de créer facilement et rapidement une interface utilisateur personnalisée, ce qui permet de gagner un temps considérable.
    • L’installation et la programmation plus rapides du contrôleur permettent une mise en service rapide
      .
  • Utilisation universelle

    L’interface utilisateur est universelle pour chaque application et peut être combinée avec tous les packs technologiques.

Bénéficiez d’une meilleure expérience utilisateur


Facile à utiliser

Les instructions pour les applications robotisées et les touches d’état peuvent être facilement configurées par glisser-déposer dans l’éditeur de l’interface utilisateur. Le fichier de configuration contenant les réglages peut être transféré à un nombre quelconque de contrôleurs de robot et les masques d’instructions et les clés d’état sont disponibles sur le smartPAD.

Sécurité de l’application

Les configurations étant générées par un éditeur, l’utilisation de formulaires en ligne et de touches d’état est plus sûre. Lors de la configuration des instructions, la syntaxe invalide est directement affichée. Ainsi, l’utilisateur obtient un feedback immédiat via l’interface utilisateur et non pas seulement lors du test du contrôleur de robot.

Interface utilisateur sur mesure

Outre les formulaires standard, l’utilisateur peut créer ses propres formulaires en ligne dans l’éditeur. Ceux-ci sont transmis au contrôleur de robot et appliqués sur le smartPAD - les instructions peuvent être utilisées facilement, les saisies peuvent être paramétrées.

Planification & maintenance

Utilisez UserTech dès la planification avec KUKA.Sim et pendant la configuration et la programmation de votre installation dans KUKA.WorkVisual. Vous pouvez ainsi concevoir votre processus d’ingénierie de manière rapide, simple et continue.

KUKA.HMI - le complément parfait

KUKA.UserTech complète l’interface utilisateur HMI KUKA.HMI et offre une efficacité maximale dans l’interaction homme-machine. Ainsi, un design individualisé de l’interface homme-machine va de pair avec une interface utilisateur graphique flexible.

Plus d’informations concernant le logiciel HMI

Vous vous intéressez à KUKA.UserTech ?

Obtenez une offre individuelle via my.KUKA. 
Immédiatement après votre inscription sur my.KUKA, vous avez accès à de nombreuses fonctions. Après vérification de votre compte, vous recevrez également des informations et des avantages spécifiques à votre entreprise. Ce processus augmente la sécurité de votre login individuel et peut prendre quelques jours.

Autres composants pour un design de logiciel HMI efficace