Choisissez votre emplacement:

Emplacement

KUKA.Sim

Logiciel de simulation intelligent pour la programmation hors-ligne efficiente de robots KUKA : avec KUKA.Sim, vous optimisez l’utilisation de vos installations et de vos robots hors de l’environnement de production - simplement et rapidement.


Plus de productivité, de sécurité et de compétitivité

Le logiciel KUKA.Sim orienté vers l’avenir donne virtuellement vie au applications robotisées avant même que l’installation soit mise en service. Les séquences de déplacement de robot programmées hors ligne sont représentées en temps réel et analysées ainsi qu’optimisées quant à leurs durées de cycle. Avec des fonctions telles que le test d’accessibilité et la détection de collisions, vous garantissez que vos programmes de robots et vos modèles de cellules de travail sont réalisables. La simulation numérique propose une sécurité de planification maximum de vos processus de fabrication tout en maintenant des coûts et un travail minimum. De même, les arrêts de production sont réduits le plus possible.

Simulation d’une installation en quelques minutes seulement, sans connaissances approfondies en programmation, avec KUKA.Sim

Le logiciel de simulation KUKA.Sim permet de bénéficier d’une programmation simplifiée et de l’optimisation de votre production

De la programmation hors ligne à la mise en service virtuelle

KUKA.Sim crée un jumeau numérique et ainsi une image identique du processus de production à venir. La simulation en 3D couvre l’ensemble de la planification : du design du processus jusqu’au code API, en passant par la visualisation des flux de matériau et des goulots d’étranglement. Ce faisant, les données sont cohérentes à 100 pour cent ; ainsi, la commande virtuelle et réelle travaille avec exactement les mêmes données. Ainsi, KUKA.Sim crée la base d’une mise en service virtuelle, ce qui permet de tester et d’optimiser à l’avance de nouvelles lignes de production. 

Des avantages éprouvés lors de la simulation de processus de production avec KUKA.Sim


  • Gain de temps

    Vous planifiez vos concepts d’installations et de robots rapidement, simplement et individuellement sans avoir besoin de les construire réellement.

  • Augmentation du chiffre d’affaires

    KUKA.Sim aide votre entreprise à présenter vos solutions de façon professionnelle à vos clients et à augmenter vos succès de vente.

  • Sécurité de la planification

    Ébauchez vos concepts d’installations au préalable avec des durées de cycles très précises pour une plus grande sécurité de planification et compétitivité.

  • Contrôlabilité

    Grâce au test d’accessibilité et la détection de collisions, vous garantissez que vos programmes de robots et vos modèles de cellules sont réalisables.

Flexibilité maximale grâce à l’architecture modulaire du logiciel

KUKA.Sim mise sur une architecture modulaire du logiciel, et ainsi sur un principe modulaire efficient, flexible et faisant preuve de longévité. Il est possible d’ajouter trois Add-Ons au pack de base : pour la modélisation performante d’une bibliothèque individuelle de composants, pour la mise en service virtuelle et pour la simulation d’applications de soudage. Cela signifie que les clients ne paient que pour les extensions fonctionnelles dont ils ont vraiment besoin. Si leurs besoins changent, les utilisateurs peuvent tout simplement ajouter des Add-Ons ultérieurement. En effet, le système modulaire se distingue par sa flexibilité et sa longévité. 

Témoignage utilisateur

Découvrez ce que pense un fabricant de machines industrielles sur son utilisation de KUKA.Sim !

Immédiatement après avoir effectué votre enregistrement avec succès, vous avez accès à de nombreuses fonctions. Après vérification de votre compte, vous recevrez des informations et avantages spécifiques à votre entreprise. Ce processus sert à la sécurité de votre connexion individuelle et peut prendre quelques jours.

KUKA.Sim Video Tutorials

Instructions pas à pas pour les programmeurs de tous les niveaux d'expérience — du débutant à l'expert.

Immédiatement après avoir effectué votre enregistrement avec succès, vous avez accès à de nombreuses fonctions. Après vérification de votre compte, vous recevrez des informations et avantages spécifiques à votre entreprise. Ce processus sert à la sécurité de votre connexion individuelle et peut prendre quelques jours.
déplacer le robot via un code de programmation

KUKA.Sim est le logiciel de simulation intelligent permettant de gagner du temps, d’augmenter le chiffre d’affaires et d’améliorer la compétitivité dans un marché dont les tendances évoluent très rapidement.

Quirin Goerz, Chief Information Officer chez KUKA 

Rapidité, simplicité et efficience avec KUKA.Sim

Grâce à son interface utilisateur intuitive ainsi qu’à de nombreuses fonctions et de nombreux modules, KUKA.Sim est la solution optimale pour une efficience maximum lors de la programmation hors ligne. L’éditeur KRL (KUKA Robot Language) simple et performant met deux affichages à disposition : pour les experts et pour les débutants. Ainsi, une arborescence visuelle des programmes permet de programmer sans disposer de connaissances en KRL. Créez des modèles optimaux pour vos installations de production dès la phase de projet. Prenez tout simplement les composants intelligents dans la vaste bibliothèque et placez-les à l’endroit souhaité en glissant-déposant. Vérifiez les alternatives et les concepts sans effort. Les déplacements étant exécutés en temps réel, il est possible de calculer les durées de cycle avec précision. Finalement, les simulations peuvent être mises à disposition dans divers formats pour presque tous les appareils, pour les applications mobiles ou de bureau, en 2D ou en 3D. 

Vivre les simulations de robots sur des appareils mobiles

KUKA.Sim vous permet de plonger dans la réalité virtuelle. À l’aide du matériel VR (non compris dans la livraison), vous êtes en mesure de faire une présentation virtuelle de vos concepts d’installations - le clou de chaque salon pour vos présentations de produits.

Grâce à l’application Mobile Viewer, vous pouvez également afficher vos résultats de simulation facilement sur des tablettes ou des Smartphones. Téléchargez l’application sur Google Play ou dans l’App Store.
Code QR pour l’application Mobile Viewer

Vous pourriez aussi être intéressé par