Você está usando uma versão antiga do navegador Internet Explorers. Para uma visualização ideal, atualize seu navegador
KUKA.Sim
Software de simulação inteligente para a programação offline eficiente de robôs KUKA: com o KUKA.Sim você otimiza a utilização dos seus sistemas e robôs fora do âmbito de produção – de forma simples e rápida.
Maior produtividade, segurança e competitividade
O software KUKA.Sim orientado ao futuro traz aplicações de robô virtualmente à vida – ainda antes do sistema ser colocado em operação. Os fluxos de movimentos do robô programados offline são ilustrados em tempo real e analisados e otimizados no que se refere aos seus tempos de ciclo. Com funções como o teste de alcance e detecção de colisão você pode assegurar que os programas de robô e os layouts de ciclos de trabalho são realmente realizáveis. Assim, a simulação digital oferece máxima segurança de planejamento dos seus processos de produção com custos e dispêndios mínimos. Ao mesmo tempo, as paradas de produção são reduzidas ao mínimo possível.
A simulação do seu sistema em apenas poucos minutos, sem conhecimentos profundos de programação com o KUKA.Sim
O software de simulação KUKA.Sim permite uma programação e otimização simplificada da sua produção
Da programação offline até a colocação em funcionamento virtual
O KUKA.Sim cria um gêmeo digital e, portanto, uma imagem do futuro processo de produção. A simulação 3D cobre todo o planejamento: do design do processo, passando pela visualização de fluxos de materiais e gargalos, até o código PLC. Os dados são 100 por cento consistentes, de modo que a unidade de comando virtual e a real trabalham com exatamente os mesmos dados. Assim, o KUKA.Sim cria a base para uma colocação em funcionamento virtual, de modo que novas linhas de produção já possam ser testadas e otimizadas antecipadamente.
Vantagens convincentes na simulação de processos de produção com KUKA.Sim
Economia de tempo
Planeje os seus conceitos de sistema e de robô de forma rápida, simples e personalizada – sem que estes tenham que estar efetivamente construídos.
Aumento do volume de negócios
O KUKA.Sim apoia a sua comercialização, para apresentar suas soluções ao seu cliente final de forma profissional e aumentar o seu sucesso de vendas.
Segurança de planejamento
Desenvolva conceitos de sistema já na fase preliminar com tempos de ciclo muito precisos para maior segurança de planejamento e competitividade.
Verificabilidade
Graças ao teste de alcance e a detecção de colisão você assegura que os seus programas de robô e layouts de célula são realizáveis.
Máxima flexibilidade graças à arquitetura de software modular
O KUKA.Sim baseia-se em uma arquitetura de software modular – e, consequentemente, em um princípio modular eficiente, flexível e de longa vida útil. O pacote básico pode ser expandido com três Add-Ons: para a eficiente modelagem de uma biblioteca de componentes individual, para a colocação em funcionamento virtual e para a simulação de aplicações de solda. Isso significa que: os clientes apenas pagam por expansões funcionais que realmente são necessárias para eles. Caso a sua demanda se altere, os usuários também podem agregar Add-Ons de forma bem simples no futuro. Pois o sistema modular convence através da sua flexibilidade e longa vida útil.
Abrangente biblioteca online com os modelos de robôs atualmente disponíveis, etc.
Teste de colisão e controle de acessibilidade configuráveis
Vídeo HD AVI e função de exportação PDF 3D
Assistentes de modelagem para a criação de componentes próprios
Determinação de tempo de ciclo exata (também sem KUKA.OfficeLite)
Suporte de Virtual Reality (necessário Hardware VR adicional)
Mobile Viewer App disponível para equipamento móveis
Suporte de mouse 3D (p.ex. 3Dconnexion)
Suporte NVIDIA PhysX
Novo: Editor KRL para programação offline avançada
Novo: Configuração de zonas Safety 3D
Novo: Editor de sinal IO avançado
Novo: Simulação de sobrecurso do robô
Novo: Exportação de projeto WorkVisual
Requisitos de sistema (mínimo)
Sistemas operacionais apoiados: WIN 10 64-Bit
Placa gráfica com 1 GB RAM (recomendado: placa gráfica com 2 GB RAM) e resolução de pelo menos 1024 x 768 Pixel (recomendado: 1920 x 1080 Pixel)
CPU Dual-Core com 8 GB RAM (recomendado: Intel i7 com 16 GB RAM)
Suporte DirectX 9.0
Add-Ons opcionais para a expansão funcional
KUKA.Sim Modeling – Criação simples de modelos com a biblioteca de componentes
O Modeling AddOn expande o escopo funcional básico do KUKA.Sim e permite criar uma biblioteca de componentes individual a partir dos dados CAD próprios: com cinemática, sistema de sensores, sinais, fluxo de materiais ou comportamento físico. Para uma simulação de comportamento ainda mais realista.
Simulação de aplicações de paletização automatizadas
KUKA.Sim Connectivity – Colocação em funcionamento em modelos virtuais (Virtual Commissioning)
O Connectivity AddOn permite a simulação de toda a célula para a colocação em funcionamento virtual. A KUKA aposta desde já em simuladores de comportamento como WinMOD* e SIMIT* junto com o seguinte PLC: Beckhoff TwinCAT, CodeSys, Siemens PLCSIM Advanced (*software de terceiros não incluso no escopo de fornecimento).
KUKA.Sim ArcWelding – Simulação de aplicações de solda
Acelere a sua programação offline para aplicações de solda com este AddOn, que simula as funções do ArcTech Basic. É possível definir, por exemplo, posições de acesso ou o alinhamento ideal do robô para o processo de solda.
Testar gratuitamente a versão de demonstração:
Baixe gratuitamente uma versão de demonstração do KUKA.Sim (KUKA.OfficeLite não incluído). Você também pode pedir o software diretamente no KUKA Marketplace. Para isso você precisa apenas de um registro my.KUKA.
KUKA.Sim é um software de simulação inteligente para economizar tempo, aumentar o faturamento e melhorar a competitividade em um mercado de rápida mudança.
Rápido, simples e eficiente com KUKA.Sim
Graças à interface de usuário intuitiva, bem como inúmeras funções e módulos, o KUKA.Sim é a solução ideal para a máxima eficiência possível na programação offline. O editor KRL (KUKA Robot Language) simples e, mesmo assim, eficaz fornece duas visualizações: para peritos e iniciantes. Assim, uma árvore de programas visual permite a programação, mesmo sem conhecimentos de KRL. Crie layouts ideais para as suas instalações de produção já em uma fase precoce de projeto. Posicione os componentes inteligentes na posição desejada simplesmente com arrastar e soltar a partir da abrangente biblioteca. Verifique alternativas e verifique conceitos com um mínimo de dispêndio. Uma vez que a execução do movimento ocorre em tempo real, os tempos de ciclo podem ser calculados com exatidão. No final, as simulações podem ser disponibilizados em diversos formatos para quase qualquer equipamento: de aplicações móveis até desktop, de 2D até 3D.
Vivenciar simulações de robô em equipamentos móveis
O KUKA.Sim lhe permite mergulhar na realidade virtual. Através do Hardware VR (não incluído no escopo de fornecimento) você pode apresentar virtualmente os seus conceitos de sistema – um destaque em qualquer feira para as suas apresentações de produto.
Você também pode visualizar os resultados de simulação em trânsito de forma simples através do Mobile Viewer App em tablets ou smartphones. Baixe o App no Google Play ou no App Store.
Código QR do Mobile Viewer App
Administrar de forma simples as licenças KUKA.Sim
Você pode licenciar o KUKA.Sim e administrar as suas licenças existentes sob os seguintes links: