Alegeți locația:

Locație

KUKA.Sim

Software inteligent de simulare pentru o programare offline eficientă a roboților KUKA: Cu software-ul KUKA.Sim, puteți optimiza utilizarea sistemelor și a roboților dvs. în afara mediului de producție - simplu și rapid.


Mai multă productivitate, siguranță și competitivitate

Software-ul KUKA.Sim, orientat spre viitor, aduce la viață aplicațiile robotului în mod virtual - chiar înainte ca sistemul să fie pus în funcțiune. Secvențele de mișcare ale robotului programate offline sunt cartografiate în timp real și sunt analizate și optimizate în ceea ce privește durata ciclurilor. Cu ajutorul unor funcții precum verificarea accesibilității și identificarea coliziunii, vă puteți asigura că programele robotului și dispunerile celulelor de lucru sunt cu adevărat realizabile. Astfel, simularea digitală oferă o siguranță maximă de planificare pentru procesele dvs. de fabricație, la costuri și eforturi minime. În același timp, timpii de oprire ai producției sunt menținuți la un nivel cât mai redus posibil.

Simularea unui sistem în doar câteva minute, fără cunoștințe aprofundate de programare cu KUKA.Sim

Software-ul de simulare KUKA.Sim permite programarea și optimizarea simplificată a producției dvs.

De la programarea offline la punerea în funcțiune virtuală

KUKA.Sim creează un geamăn digital și, astfel, o imagine identică a procesului de producție ulterior. Simularea 3D acoperă întreaga planificare: de la proiectarea procesului, la vizualizarea fluxurilor de materiale și a blocajelor, până la codul PLC. Datele sunt 100 % în concordanță, astfel încât sistemul de comandă virtual și cel real lucrează cu exact aceleași date. În acest fel, KUKA.Sim creează baza pentru punerea în funcțiune virtuală, astfel încât noile linii de producție pot fi testate și optimizate în avans. 

Avantaje convingătoare la simularea proceselor de producție cu KUKA.Sim


  • Economisirea timpului

    Planificați-vă rapid, ușor și individual conceptele de sisteme și roboți - fără a fi nevoie ca acestea să fie montate efectiv.

  • Creșterea vânzărilor

    KUKA.Sim sprijină departamentul dvs. de vânzări pentru a vă prezenta soluțiile în mod profesionist clienților finali și pentru a vă spori succesul vânzărilor.

  • Siguranța planificării

    Proiectați concepte de sisteme în avans, cu timpi de ciclu foarte preciși pentru o siguranță de planificare și o competitivitate sporite.

  • Verificabilitate

    Mulțumită verificării accesibilității și identificării coliziunii, vă puteți asigura că programele robotului și dispunerile de celule sunt realizabile.

Flexibilitate maximă prin arhitectura software modulară

KUKA.Sim se bazează pe o arhitectură software modulară - și astfel pe un principiu modular eficient, flexibil și durabil. Pachetul de bază poate fi extins cu trei suplimente: pentru modelarea de înaltă performanță a unei biblioteci de componente individuale, pentru punerea în funcțiune virtuală și pentru simularea aplicațiilor de sudură. Aceasta înseamnă: Clienții plătesc doar pentru extinderile funcționale de care au cu adevărat nevoie. În cazul în care nevoile lor se schimbă, utilizatorii pot adăuga cu ușurință suplimente în viitor. Pentru că sistemul modular impresionează prin flexibilitate și durabilitate. 

Imediat după ce v-ați înregistrat cu succes, aveți acces la numeroase funcții. Prin verificarea contului, veți primi, de asemenea, informații și beneficii specifice companiei. Acest proces servește la siguranța autentificării dvs. individuale și poate dura câteva zile.

Tutoriale video KUKA.Sim

Instrucțiuni pas cu pas pentru programatori de toate nivelurile de experiență - de la începători la experți.

Imediat după ce v-ați înregistrat cu succes, aveți acces la numeroase funcții. Prin verificarea contului, veți primi, de asemenea, informații și beneficii specifice companiei. Acest proces servește la siguranța autentificării dvs. individuale și poate dura câteva zile.
Image Work.Visual

KUKA.Sim este un software inteligent de simulare pentru a economisi timp, a crește vânzările și a îmbunătăți competitivitatea pe o piață în continuă schimbare.

Quirin Goerz, Chief Information Officer în cadrul KUKA 

Rapid, simplu și eficient cu KUKA.Sim

Datorită interfeței sale intuitive cu utilizatorul și a numeroaselor funcții și module, KUKA.Sim este soluția optimă pentru cea mai mare eficiență posibilă în programarea offline. Editorul KRL (KUKA Robot Language) simplu, dar puternic, oferă două vizualizări: pentru experți și pentru începători. Astfel, un arbore de program vizual permite programarea chiar și fără cunoștințe de KRL. Creaţi Layouturi optime pentru instalaţiile dumneavoastră de producţie, deja într-o fază de proiect timpurie. Pur și simplu trageți și fixați componentele inteligente din biblioteca extinsă în locația dorită. Examinaţi alternativele şi verificaţi conceptele, cu un minim de efort. Deoarece execuția mișcării are loc în timp real, timpii de ciclu pot fi calculați cu precizie. În cele din urmă, simulările pot fi livrate într-o varietate de formate pentru aproape orice dispozitiv: de la aplicații mobile la aplicații desktop, de la 2D la 3D. 

Experimentați simulările de roboți pe dispozitive mobile

KUKA.Sim vă permite să vă afundați în realitatea virtuală. Cu ajutorul hardware-ului VR (nu este inclus), vă puteți prezenta conceptele de instalații în mod virtual - un punct de atracție la orice târg comercial pentru prezentările de produse.

De asemenea, puteți afișa cu ușurință rezultatele simulării în mișcare prin intermediul aplicației Mobile Viewer pe tablete sau smartphone-uri. Descărcați aplicația de pe Google Play sau de pe App Store .
Codul QR pentru aplicația Mobile Viewer