Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

KUKA.Sim

Smarte Simulationssoftware für die effiziente Offline-Programmierung von KUKA Robotern: Mit KUKA.Sim optimieren Sie den Einsatz Ihrer Anlagen und Roboter außerhalb der Produktionsumgebung – einfach und schnell.


Mehr Produktivität, Sicherheit & Wettbewerbsfähigkeit

Die zukunftsorientierte Software KUKA.Sim erweckt Roboterapplikationen virtuell zum Leben – noch bevor die Anlage in Betrieb genommen wird. Die offline programmierten Roboter-Bewegungsabläufe werden in Echtzeit abgebildet und hinsichtlich ihrer Taktzeiten analysiert und optimiert. Mit Funktionen wie der Erreichbarkeitsprüfung und Kollisionserkennung können Sie sicherstellen, dass Roboterprogramme und Arbeitszellenlayouts wirklich realisierbar sind. Die digitale Simulation bietet dadurch maximale Planungssicherheit Ihrer Fertigungsprozesse bei minimalen Kosten und Aufwänden. Produktionsstillstände werden zugleich so kurz wie möglich gehalten.

Robotersimulation und Anlagensimulation in nur wenigen Minuten, ohne tiefe Programmierkenntnisse mit KUKA.Sim

Simulationssoftware KUKA.Sim ermöglicht eine vereinfachte Roboterprogrammierung und Optimierung Ihrer Produktion.

Von der Offline-Programmierung über die Robotersimulation bis hin zur virtuellen Inbetriebnahme

KUKA.Sim erstellt einen digitalen Zwilling und damit ein identisches Abbild des späteren Produktionsprozesses. Die 3D-Simulation deckt die gesamte Planung ab: vom Design des Prozesses über die Visualisierung von Materialflüssen und Engpässen bis zum SPS-Code. Die Daten sind dabei zu 100 Prozent konsistent, sodass die virtuelle und die reale Steuerung mit exakt denselben Daten arbeitet. Auf diese Weise schafft KUKA.Sim die Basis für eine virtuelle Inbetriebnahme, sodass eine neue Produktion schon im Vorfeld erprobt und optimiert werden kann.

Überzeugende Vorteile bei der Simulation von Produktionsprozessen mit KUKA.Sim


  • Zeitersparnis

    Planen Sie Ihre Anlagen- und Roboterkonzepte kurzerhand, einfach und individuell – ohne dass diese real gebaut sein müssen.

  • Umsatzsteigerung

    KUKA.Sim unterstützt Ihren Vertrieb, um Ihre Lösungen Ihrem Endkunden professionell zu präsentieren und Ihren Verkaufserfolg zu steigern.

  • Planungssicherheit

    Entwerfen Sie Robotik-Systeme im Vorfeld mit sehr genauen Taktzeiten für erhöhte Planungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit.

  • Überprüfbarkeit

    Dank Erreichbarkeitsprüfung und Kollisionserkennung stellen Sie sicher, dass Ihre Roboterprogramme und Zellenlayouts realisierbar sind.

Maximal flexibel durch modulare Softwarearchitektur

KUKA.Sim setzt auf eine modulare Softwarearchitektur – und damit auf ein effizientes, flexibles und langlebiges Baukastenprinzip. Das Basispaket lässt sich um drei Add-Ons erweitern: für die leistungsstarke Modellierung einer individuellen Komponentenbibliothek, für die virtuelle Inbetriebnahme und für die Simulation von Schweißanwendungen. Das bedeutet: Kunden zahlen lediglich für die funktionalen Erweiterungen, die sie wirklich brauchen. Sollte sich ihr Bedarf ändern, können Anwender auch in Zukunft ganz einfach Add-Ons hinzufügen. Denn das modulare System besticht durch seine Flexibilität und Langlebigkeit. 

Direkt nach Ihrer erfolgreichen Registrierung haben Sie Zugriff auf zahlreiche Funktionen. Durch die Verifikation Ihres Accounts erhalten Sie darüber hinaus firmenspezifische Informationen und Benefits. Dieser Prozess dient der Sicherheit Ihres individuellen Logins und kann wenige Tage dauern.

KUKA.Sim ist die intelligente Simulationssoftware, um Zeit zu sparen, den Umsatz zu steigern und die Wettbewerbsfähigkeit in einem schnelllebigen Markt zu verbessern.

Quirin Goerz, Chief Information Officer bei KUKA 

Schnell, einfach und effizient mit KUKA.Sim

KUKA.Sim ist dank intuitiver Benutzeroberfläche sowie zahlreicher Optionen und Module die optimale Lösung für größtmögliche Effizienz bei der Offline-Programmierung. Der einfache und dennoch leistungsfähige KRL-Editor (KUKA Robot Language) liefert zwei Ansichten: für Experten und für Einsteiger. So erlaubt ein visueller Programmbaum die Programmierung selbst ohne KRL-Kenntnisse. Erstellen Sie bereits in einer frühen Projektphase optimale Layouts für Ihre Produktionsanlagen. Platzieren Sie die smarten Komponenten einfach per Drag and Drop aus der umfangreichen Bibliothek an die gewünschte Stelle. Überprüfen Sie Alternativen und verifizieren Sie Konzepte mit minimalem Aufwand. Da die Bewegungsausführung in Echtzeit stattfindet, können Zykluszeiten exakt berechnet werden. Am Ende lassen sich die Simulationen in verschiedenen Formaten für nahezu jedes Gerät bereitstellen: von Mobile- bis Desktop-Anwendungen, von 2D bis 3D. 

Robotersimulationen auf mobilen Geräten erleben

KUKA.Sim ermöglicht es Ihnen, in die virtuelle Realität einzutauchen. Mittels VR-Hardware (nicht im Lieferumfang) können Unternehmen Ihre Anlagenkonzepte virtuell präsentieren – ein Highlight auf jeder Messe für Ihre Produktpräsentationen.

Die Simulationsergebnisse können Sie auch unterwegs einfach über die Mobile Viewer App auf Tablets oder Smartphones anzeigen lassen. Laden Sie die App auf Google Play oder im App Store herunter.
Verwenden Sie denn QR-Code zur Mobile Viewer App

KUKA.Sim Video Tutorials

Schritt-für-Schritt-Anleitungen für Programmierer aller Erfahrungsstufen – vom Anfänger bis zum Experten.

Digitale Transformation dank intelligenter Automatisierung