Seleccione tu localización:

País

KUKA.UserTech

Eficiente y perfectamente adaptada al usuario: esta ampliación de software permite a los usuarios integrar comandos de aplicación personalizados en la unidad de operación por medio de su interfaz gráfica de usuario. Por ello, en el nuevo editor es posible crear formularios online específicos del usuario y teclas de estado aunque se tenga poca experiencia. De este modo se simplifica al máximo el empleo de la tecnología robótica.


Una interfaz que simplifica la interacción entre el hombre y el robot

La interfaz de usuario (User Interface) permite a los usuarios crear una interfaz tecnológica propia y personalizada con formularios inline, teclas de estado, mensajes y botones. Gracias al editor de uso intuitivo en KUKA.WorkVisual es posible crear funciones en unos pocos pasos –aunque sean secuencias de manejo completas en forma de scripts– incluso sin tener mucha experiencia en programación. Por ejemplo, las teclas de estado se pueden configurar de forma que el usuario pueda abrir y cerrar una garra con solo un botón de la interfaz de usuario.

Acceder a la aplicación de robot deseada simplemente con arrastrar y soltar

Una experiencia de usuario excelente gracias a su fácil manejo: el buen diseño de los conceptos de manejo no solo simplifica el control de todos los componentes del sistema de robot, sino que incrementa la flexibilidad al configurarlos.

Manejo muy simple, uso inmediato

Cree un fichero de configuración en su computadora fácilmente con arrastrar y soltar y transfiera los ajustes a la unidad de control del robot; al instante dispondrá de sus funciones en el dispositivo de mando manual ergonómico smartPAD .

Con KUKA.OptionPackageEditor puede empaquetar en paquetes de opciones propios los comandos UserTech creados e integrarlos de forma predeterminada en el sistema de distintos robots. Así se pueden evitar evitar fácilmente errores de copia. La interfaz de usuario se puede utilizar también en KUKA.Sim por lo que la nueva aplicación se puede simular de antemano sin problemas.

Con el smartPAD, las aplicaciones preprogramadas se controlan fácilmente con las teclas de estado.

Funciones configurables de la interfaz de usuario

KUKA.UserTech le permite crear y utilizar de manera propia:

  • Formularios inline

  • Mensajes y botones

  • Teclas de estado

  • Scripts para formularios inline y teclas de estado

Las funciones UserTech están disponibles para usted en el smartPAD, en KUKA.HMI, la interfaz gráfica de usuario (GUI) de KUKA. Del mismo modo, es posible integrar sus ampliaciones en el software de simulación KUKA.Sim y en KUKA.WorkVisual, el paquete de software para la programación offline.

Los formularios inline dinámicos se pueden utilizar directamente en la interfaz de usuario del smartPAD. 

Requisitos técnicos

La interfaz de usuario UserTech se puede instalar en todas las nuevas unidades de control del robot KUKA a partir de la KR C5. Para ello se debe utilizar al menos la versión de software 8.7 o superior del sistema operativo KSS . No obstante, también ofrecemos la versión adecuada de UserTech para su instalación ya existente. Póngase en contacto con nosotros.

Interfaz con más posibilidades y menos esfuerzo

Nuestra interfaz de usuario lleva el manejo de sus robots KUKA o de sus instalaciones de producción a un nuevo nivel. En este sentido, el uso intuitivo para los usuarios se combina con nuestra asistencia experta a través de la atención al cliente KUKA 24/7en todo el mundo. 

  • Fácil de manejar

    Configure en el editor su propia interfaz de tecnología-usuario, y mejore la flexibilidad y la claridad en el smartPAD.

  • Inicio fácil

    • Los formularios inline y las teclas de estado se configuran de manera fácil.
    • El editor de KUKA.WorkVisual se puede configurar de manera sencilla mediante arrastrar y soltar.
  • Ahorro de tiempo

    • El editor simplifica y agiliza la creación de una interfaz definida por el usuario, permitiendo así un ahorro considerable de tiempo.
    • La mayor rapidez en la instalación y la programación de la unidad de control favorece una
      puesta en servicio rápida.
  • Aplicación universal

    La interfaz de usuario es universal para cualquier aplicación y se puede combinar con todos los paquetes de tecnología.

Disfrute de una mejor experiencia del usuario


Utilización simple

Los comandos para las aplicaciones de robots y las teclas de estado se pueden configurar fácilmente en el editor de la interfaz de usuario mediante arrastrar y soltar. El fichero de configuración con los ajustes se puede enviar a cualquier número de unidades de control de robot, y las máscaras de comandos y las teclas de estado están disponibles en el smartPAD .

Seguridad de utilización

Como las configuraciones se crean mediante un editor, el uso de formularios inline y de las teclas de estado es más seguro. Al configurar los comandos se indica al momento la sintaxis inválida. Así, el usuario obtiene esta información directamente en la interfaz de usuario y no al probar la unidad de control del robot.

Interfaz de usuario a medida

Además de los formularios estándar, en el editor el usuario puede crear sus propios formularios inline. Estos se envían a la unidad de control del robot y se aplican al smartPAD: los comandos se pueden emplear fácilmente y las entradas se pueden parametrizar.

Planificación y mantenimiento

Utilice UserTech ya al planificar con KUKA.Sim y durante la configuración y la programación de su instalación en KUKA.WorkVisual. Diseñe su proceso de ingeniería de forma rápida, sencilla y completa.

KUKA.HMI: el complemento perfecto

KUKA.UserTech completa la interfaz de usuario HMI KUKA.HMI y ofrece la máxima eficiencia en la interacción hombre-máquina. De este modo, un diseño individualizado de la interfaz hombre-máquina y una flexible interfaz gráfica de usuario van de la mano.

Más información sobre el software de HMI

¿Está interesado en KUKA.UserTech?

Solicite presupuesto individualizado en my.KUKA. 
Directamente después de que haya realizado el registro correctamente en my.KUKA, tendrá acceso a numerosas funciones. Además, tras la verificación de su cuenta, recibirá información y ventajas ajustadas a su caso. Este proceso aumenta la seguridad de su inicio de sesión individual y puede tardar algunos días.