Seleccione tu localización:

Ubicación

Manipulación con robots 

Con nuestros robots de manipulación, paquetes de software adecuados y una amplia oferta de servicios, ofrecemos soluciones de manipulación robotizadas hechas a medida para casi cualquier sector: Desde el montaje, el Pick&Place y hasta el transporte de materiales.


¿Qué significa manipulación con KUKA?

La manipulación automatizada ofrece enormes ventajas

Nuestra amplia gama de robots le permitirá manipular diferentes mercancías de forma automatizada. Nuestros robots de manipulación tienen una capacidad de carga de hasta 1,3 toneladas y pueden utilizarse para una serie de aplicaciones para reducir la carga de trabajo de sus empleados en la producción y maximizar la rentabilidad en su empresa. Además, le ofrecemos un servicio de atención al cliente de alta calidad con una red de compañías colaboradoras y un servicio de asistencia internacional. Disfrute de todas las ventajas de la automatización con KUKA, desde la planificación de su instalación hasta la puesta en servicio, incluido el servicio técnico completo:
  • Gama de robots potente

    • Robots de manipulación para cualquier aplicación
    • Capacidades de carga desde 3 kg hasta 1300 kg 
    • Gran alcance de hasta 3904 mm
    • Actualización sencilla a capacidades de carga elevadas
    • Robots de alta velocidad
    • Máxima precisión
    • Robots para condiciones ambientales especiales
  • Máxima flexibilidad

    • Amplia gama de alcances ampliable a través de ejes lineales
    • Distintas posibilidades de montaje
    • Superficie de emplazamiento reducida
    • Productos estandarizados con plazos de entrega cortos
  • Conectividad

    • Conexión flexible a los periféricos a través de diferentes interfaces y sistemas de bus
    • Conexión a diferentes garras y sensores, como p. ej. escáneres láser, sensores de momentos de fuerza, sistemas de procesamiento de imágenes, etc.
    • Control de la flota de robots mediante el software en la nube KUKA iiQoT
  • Bajo consumo energético

    • Diseño energéticamente eficiente del robot y de la unidad de control
    • Modelo energético optimizado
    • Sistema completo de bajo consumo energético
    • Superficie de emplazamiento global reducida
    • Emisión de CO2 reducida

Los robots móviles autónomos se adaptan perfectamente para la manipulación automatizada

El robot móvil KMR CYBERTECH permite la automatización de máquinas-herramienta con la máxima flexibilidad y en el mínimo espacio.

Gama de robots potente para la manipulación automatizada

Ofrecemos robots con diferentes capacidades de carga, alcances y variantes para dominar sus tareas de manipulación. Con nuestra robótica móvil también contará con una mayor flexibilidad para el diseño de su producción.

 

Cobots y robots Pick & Place

Robots de manipulación para capacidades de carga de bajas a medias

Todoterreno para tareas de manipulación pesadas 

Con las unidades lineales de KUKA puede añadir un eje adicional al robot y aumentar así el campo de trabajo del robot de forma considerable. Nuestras unidades de control para robots grandes (KR C5) y robots pequeños (KR C5 micro) completan el paquete.

Manipulación automatizada con robótica móvil

Escoja entre nuestros robots móviles para diseñar su aplicación de forma aún más flexible.

¿Desea automatizar sus tareas de manipulación?

Envíenos su solicitud. Nuestros expertos estarán encantados de asesorarle.

Robots de manipulación para sectores industriales exigentes

Los requisitos de los sectores industriales exigentes, como por ejemplo en la producción primaria y secundaria, son enormes. Con KUKA se cumplen estos requisitos en cuanto a la manipulación. Ofrecemos diferentes modelos de robótica para sectores que requieren una alta higiene, como la medicina, la industria farmacéutica y la industria alimentaria, así como para entornos de fabricación altamente de alta pureza y sensibles en la industria electrónica y la fabricación de celdas de baterías. Puede utilizar nuestros robots sin esfuerzos para la manipulación en sectores de producción estrictamente reguladas:

Gama de productos para sectores de producción exigentes:


Gama de productos Hygienic Oil (HO)

  • Lubricantes aptos para uso alimentario en todos los ejes
  • Certificación DIN ISO 14159: Cumple todos los requisitos de higiene para el sector secundario
  • Detección sencilla de impurezas gracias al diseño de color claro
  • Ideal para el embalaje y el paletizado

 

Robots KUKA Hygienic Oil

 Gama de productos Hygienic Machine (HM) 

  • Robótica con "Hygienic Design"
  • El más alto nivel de higiene para el entorno higiénico estrictamente regulado en el sector primario
  • Limpieza sencilla gracias a la superficie lisa y especialmente resistente
  • Lubricantes aptos para uso alimentario en todos los ejes

 

Robots KUKA Hygienic Machine

Gama para salas blancas (CR)

  • Robots, cobots y plataformas con bajos niveles de emisión de partículas
  • Superficies especiales fáciles de limpiar, imprimaciones, sellados y pinturas especiales
  • Manipulación segura de la microelectrónica altamente sensible como las obleas
  • Certificado para salas blancas del Fraunhofer IPA según la norma DIN EN ISO 14644-14
  • Compatible con ESD de forma estándar y con certificado ESD

 

Robots para salas blancas para la producción de semiconductores

Soluciones para salas de secado

  • Manipulación con humedad ambiental muy baja o punto de condensación muy bajo
  • Superficie lisa y técnica de unión interior
  • Probado en salas de secado
  • Certificado por el Fraunhofer IPA
  • Compatible con ESD de forma estándar y con certificado ESD

 

KR AGILUS para la manipulación en salas de secado

Gama de productos ESD (Electrostatic Discharge)

  • Protección contra la carga o la descarga electrostática incontrolada
  • Manipulación segura de componentes electrónicos sensibles como, p. ej., placas de circuitos impresos
  • Cumple todos los requisitos de la industria electrónica
  • Compatible con ESD de forma estándar y con certificado ESD

Robots ESD

Robots Foundry

  • Pinturas resistentes al calor, a la corrosión, las lejías y los ácidos
  • Muñecas Foundry de los robots con pintura especial para una resistencia aún mayor al calor
  • Idóneo para el entorno duro en la industria de la fundición y la forja
  • Certificado según el tipo de protección IP67

 

Robots en la fundición

Buscar integradores cerca de usted

Robot de manipulación de KUKA en acción