Pick and Place
Le ayudamos a integrar un sistema Pick and Place automatizado que se adapte perfectamente a sus necesidades. Tanto para la carga y descarga de máquinas, la clasificación, el embalaje o la manipulación de alimentos: Nuestros robots Pick and Place marcan el ritmo.
Precisión en la cinta transportadora en marcha
En KUKA, los conocimientos técnicos acumulados durante décadas se aplican al software, a los robots y a las celdas que pueden automatizar rápidamente toda la cadena de procesos. El uso de robots Pick and Place a lo largo de las cintas transportadoras le permitirá ahorrar un tiempo de trabajo valioso que sus empleados pueden utilizar para realizar tareas con valor añadido. Juntos encontraremos su sistema de Pick and Place ideal adaptado a su entorno de producción, a sus tareas y a los productos que deben agarrarse.
Pick and Place y carga y descarga de máquinas
La carga y descarga de máquinas-herramienta, máquinas de procesamiento y máquinas de ensayo es una de las tareas más frecuentes en el sector de Pick & Place. Los robots industriales cargan las pieza en bruto individuales y recogen las piezas terminadas. La variedad de aplicaciones es muy amplia:
- Máquinas de pegado para la fabricación de smartphones
- Probador en circuito en la fabricación de componentes electrónicos
- Máquinas de procesamiento de baterías
- Máquinas CNC
- Máquinas de moldeo por inyección
Pick and Place y recogida
Los requisitos de sector del comercio electrónico, el sector farmacéutico y la venta minorista son cada vez más exigentes. La recogida de piezas basada en robots con ItemPiQ de Swisslog ayuda a reducir los costes de funcionamiento y a trabajar de forma más eficiente en los almacenes de piezas pequeñas. Dependiendo del tamaño, el peso, el sistema del producto al robot y el método de depósito, ItemPiQ puede recoger hasta 1.000 artículos por hora. Las ventajas:
- Integración perfecta de soluciones de software
- Gran variedad de productos
- Manejo sencillo
Pick and Place y medición y comprobación
Pick and Place y manipulación
La traslado de mercancías requiere una alta precisión. Esto se aplica especialmente en los entornos de producción con ciclos rápidos. En este caso, los robots son la opción óptima, porque pueden ayudar durante las 24 horas del día a una alta velocidad. Esto incluye muestras de sangre (ver vídeo), así como queso, frutas y verduras. Otros ejemplos son:
- Automatización de líneas de circuitos impresos (PCB, Printed Circuit Boards)
- Manipulación de vidrio en la fabricación de smartphones
- Manipulación de cajas de obleas
- Manipulación de piezas pequeñas
- Manipulación de celdas de baterías
Pick and Place y embalaje
Los robots Pick and Place también ofrecen ventajas en el ámbito de los procesos de embalaje. Junto con el paquete de software KUKA.PickControl puede coordinar y controlar varios robots de forma sencilla, por ejemplo, para aumentar la productividad para el embalaje. Entre otras cosas, se pueden realizar las siguientes tareas:
- Embalaje de dispositivos 3C (por ejemplo, smartphones, ordenadores portátiles, tabletas, dispositivos de oficina, etc.)
- Embalaje de alimentos
- Colocación del acolchado protector en la parte superior del televisor antes de realizar el embalaje
Pick and Place y paletizado
Las tareas Pick and Place también están disponibles en la categoría del paletizado. Para ello, KUKA ofrece soluciones a medida para aplicaciones de paletizado de todo tipo y complejidad. Los robots de paletizado, que cuentan con capacidades de carga de hasta 1.300 kilogramos y el software de paletizado KUKA.PalletTech, ofrecen la posibilidad de mejorar el rendimiento de forma rápida y sencilla, por ejemplo, en las siguientes tareas de Pick and Place:
- Monopaletizado
- Paletizado de cámaras frigoríficas
Pick and Place y Bin Picking/clasificación
Los robots industriales de KUKA reconocen cada componente de forma fiable, incluso si los componentes están muy desordenados: El denominado como Bin Picking es la recogida de piezas sin clasificar de cajas y de otros recipientes. Por lo tanto, también se denomina "recogida en la caja". La disciplina reina del Pick&Place se puede automatizar de forma inteligente mediante la combinación formada por el brazo robótico, la garra, el software y el sensor 3D para el procesamiento de imágenes.

Pick and Place de KUKA: Avance a través del conocimiento
Conocimientos técnicos de KUKA para satisfacer sus necesidades: Tecnología de un vistazo
Nuestros conocimientos de automatización son tan amplios como los campos de aplicación de Pick and Place. A continuación le presentamos un resumen de las tareas y las tecnologías de procesamiento en las que podemos apoyarle técnicamente:
Accesible en cualquier momento: Su acceso a la información del producto y los servicios digitales para Pick and Place
En el portal digital del cliente my.KUKA tiene la posibilidad de consultar en cualquier momento los datos y disponibilidades de los productos, comprar hardware (en otras cosas, piezas de repuesto) y productos de software, gestionar licencias y solicitudes de asistencia técnica y mucho más.