Choisissez votre emplacement:

Pays

Pick and Place

Nous vous aidons à intégrer un système automatisé de Pick and Place parfaitement adapté à vos besoins. Que ce soit pour charger et décharger des machines, trier, emballer ou manipuler des denrées alimentaires : nos robots Pick and Place augmentent la cadence.


Qu’est-ce que le Pick and Place avec KUKA ?

À portée de main : des solutions intelligentes d’un seul fournisseur

Prendre, positionner et déposer des pièces - le Pick and Place est l’une des applications les plus courantes dans la fabrication. Elle a lieu dans presque tous les processus. La diversité des tâches robotisées est donc grande, tout comme le potentiel d’automatisation qui se cache dans le domaine du Pick and Place. Les robots industriels flexibles de KUKA, dont la capacité de charge peut atteindre 10 kg, se chargent de ces tâches souvent monotones et répétitives avec une précision maximale et une vitesse maximale. Nos solutions logicielles sont conçues pour répondre aux exigences spécifiques de Pick and Place : Elles coordonnent et synchronisent par exemple la préhension et l’emballage de jusqu’à 2 000 pièces par minute par plusieurs robots d’une même ligne. Cela augmente encore la productivité. Ce type de processus automatisé permet non seulement d’économiser de l’argent, mais aussi de réduire le temps de production. Nous configurons votre application individuelle et maîtrisons ensemble les défis de nombreux secteurs

  • Robotique Pick & Place

    • Robots et cobots à grande vitesse avec une capacité de charge jusqu’à 10 kg
    • Robots pour les exigences spéciales en matière de sécurité et d’hygiène (Hygienic Machine, Hygienic Oil)
    • Assistance pour les tâches monotones et répétitives
    • Intégration simple
    Voir maintenant
  • Logiciel Pick & Place

    • Traitement d’images en 2D et 3D
    • Détection d’objets, même dans des environnements non structurés
    • Coordonne et synchronise plusieurs robots d’une même ligne
    • Programmation facile des applications de convoyeur
    Voir maintenant
  • Connaissances Pick & Place

    • Études de faisabilité dans de nombreux KUKA TechCenters
    • Assistance par le service client dans le monde entier
    • Des années de savoir-faire ouvrent la voie à l’Industrie 4.0
    • Possibilité d’automatiser l’ensemble de la ligne de processus
    Voir maintenant

Conditionnement de seringues à la pièce : Solution haut de gamme basée sur une simulation 3D

La manipulation automatique des seringues soulage le personnel et fournit des solutions efficaces en période de pandémie.

Les robots Pick and Place de KUKA sont parfaitement conçus pour chaque variante de fabrication

Les robots industriels pour le Pick and Place sont appréciés. Ils apportent leur soutien là où les processus sont constamment répétitifs et où les conditions ergonomiques sont défavorables aux collaborateurs. Cela comprend l’industrie automobile, le secteur de l’électronique ainsi que l’industrie agro-alimentaire et pharmaceutique qui ont des exigences particulièrement élevées en matière d’hygiène et de sécurité. Avec des robots dans les versions Hygienic Oil (HO) ainsi que Hygienic Machine (HM), KUKA propose une gamme qui n’a pas son pareil. Rapides, robustes, flexibles et très peu encombrants : découvrez tous les avantages de nos robots Pick & Place et saisissez votre chance !

 


Un duo performant : robots et logiciels pour vos applications de Pick and Place

Prélèvement et emballage automatisé de pièces en vrac sur plusieurs chaînes et convoyeurs - c’est possible, avec KUKA.PickControl

Logiciel KUKA avec traitement d’images pour Pick & Place

Des robots industriels rapides, des options logicielles puissantes : chez KUKA, nous adoptons une approche globale, de sorte que tous les aspects nécessaires à l’automatisation aillent de pair. Les exigences posées aux bras de robots commandés par le traitement d’image sont élevées. Le robot doit pouvoir différencier diverses formes, tailles, couleurs et textures. Même de légères anomalies des produits rendent le tri difficile. Les technologies intelligentes de traitement d’images identifient et transmettent la position du produit sur le tapis roulant au robot. Celui-ci utilise cette information pour saisir l’article et le placer dans son emballage. KUKA met en parfaite harmonie les produits, la vitesse du convoyeur et celle du robot.

 


La simulation 3D permet une mise en service rapide de votre application Pick and Place : 

Logiciel de simulation KUKA.Sim

Pick and Place KUKA : une longueur d’avance grâce au savoir

Chez KUKA, vous profitez d’un éventail unique de prestations de conseil et de service de la plus grande qualité. Notre ligne directe est à votre disposition 24 heures sur 24, tout comme notre large offre de services numériques. La formation de vos collaborateurs dans nos Colleges fait également partie de nos priorités, tout comme le conseil et l’assistance dans les KUKA TechCenters du monde entier. Nous sommes votre partenaire pour toute la chaîne de processus et le cycle de vie complet du produit

Vous souhaitez intégrer le Pick and Place dans votre production ?

KUKA vous apporte son assistance à chaque étape de votre automatisation afin d’augmenter le succès de votre entreprise. Pour un débit maximal et des temps de cycle réduits, des robots SCARA et DELTA aux cobots LBR iisy : Nous serons ravis de vous conseiller.
Immédiatement après votre inscription sur my.KUKA, vous avez accès à de nombreuses fonctions. Après vérification de votre compte, vous recevrez également des informations et des avantages spécifiques à votre entreprise. Ce processus augmente la sécurité de votre login individuel et peut prendre quelques jours.