Choisissez votre emplacement:

Pays

Manutention avec robot 

Grâce à nos robots de manutention, aux progiciels adaptés et à une offre de services complète, nous proposons des solutions de manutention robotisées parfaitement adaptées à presque tous les secteurs : du montage, Pick&Place au transport de matériel.


Que signifie la manutention avec KUKA ?

La manipulation automatisée offre d’énormes avantages

Notre vaste gamme robotique vous permet d’automatiser la manipulation des marchandises les plus diverses. Nos robots de manutention, d’une capacité de charge allant jusqu’à 1,3 tonne, peuvent être utilisés pour toute une série d’applications afin d’alléger la charge de travail de vos collaborateurs dans la production et de maximiser la rentabilité de votre entreprise. Avec un réseau d’intégrateurs partenaires et une assistance dans le monde entier, nous vous offrons également un service client de qualité. Profitez de tous les avantages grâce à l’automatisation avec KUKA - de la planification de votre installation au démarrage, avec le service complet inclus :
  • Une solide gamme de robots

    • Des robots de manutention pour chaque application
    • Capacités de charge de 3 kg à 1300 kg 
    • Grande portée jusqu’à 3 904 mm
    • Mise à niveau facile vers une capacité de charge plus élevée
    • Robots à grande vitesse
    • Précision maximum
    • Robots pour conditions ambiantes spéciales
  • Flexibilité maximum

    • Large spectre de portée extensible grâce aux axes linéaires
    • Différentes possibilités de montage
    • Empreinte réduite
    • Produits standardisés avec des délais de livraison courts
  • Connectivité

    • Connexion flexible aux périphériques via différentes interfaces et systèmes de bus
    • Connexion à différents préhenseurs et capteurs tels que les scanners laser, les capteurs force-couple, les systèmes de traitement d’images, etc.
    • Surveillance de la flotte de robots via le logiciel cloud KUKA iiQoT
  • Faible consommation d’énergie

    • Efficacité énergétique de la construction du robot et du contrôleur
    • Modèle énergétique optimisé
    • Système global économe en énergie
    • Empreinte globale réduite
    • Réduction des émissions de CO2

Les robots mobiles autonomes sont parfaitement appropriés pour la manipulation automatisée

Le robot mobile KMR CYBERTECH permet d’automatiser les machines-outils avec un maximum de flexibilité dans un minimum d’espace.

Une solide gamme robotique pour la manutention automatisée

Nous proposons des robots de différentes capacités de charge, portées et variantes pour répondre à votre besoin de manutention. Avec notre robotique mobile, vous êtes encore plus flexible dans la conception de votre production.

 

Cobots et robots Pick & Place

Robot de manutention pour faibles et moyennes charges 

Robot polyvalent pour les tâches de manutention de pièces lourdes 

Avec les unités linéaires KUKA, vous ajoutez un axe supplémentaire au robot et agrandissez ainsi considérablement son enveloppe d’évolution. Nos contrôleurs pour les grands robots (KR C5) et les petits robots (KR C5 micro) complètent l’ensemble.

Manipulation automatisée avec la robotique mobile

Choisissez parmi nos robots mobiles pour rendre votre application encore plus flexible.

Vous souhaitez automatiser vos tâches de manutention ?

Envoyez-nous votre demande. Nos experts se feront un plaisir de vous conseiller.

Robots de manutention pour les secteurs industriels exigeants

Les exigences dans certains secteurs industriels, comme la fabrication primaire et secondaire, sont élevées. KUKA permet de répondre à ces exigences en matière de manutention. Nous proposons différentes variantes de robotique pour les secteurs hautement hygiéniques tels que la médecine, l’industrie pharmaceutique et l’industrie agro-alimentaire ainsi que pour les environnements de fabrication très purs et sensibles dans l’industrie électronique et la fabrication de cellules de batteries. Vous pouvez utiliser nos robots sans effort pour la manutention dans des domaines de production strictement réglementés :

Gamme de produits pour les domaines de production exigeants :


Gamme de produits Hygienic Oil (HO)

  • Lubrifiants adaptés au secteur agro-alimentaire dans tous les axes
  • Certification DIN ISO 14159 : répond à toutes les exigences d’hygiène pour le secteur secondaire
  • Détection facile des impuretés grâce au design de couleur claire
  • Idéal pour l’emballage et la palettisation

 

Robots KUKA Hygienic Oil

 Gamme de produits Hygienic Machine (HM) 

  • Robotique en « Hygienic Design »
  • Le plus haut niveau d’hygiène pour l’environnement hygiénique strictement réglementé du secteur primaire
  • Nettoyage facile grâce à la surface lisse et particulièrement résistante
  • Lubrifiants adaptés au secteur agro-alimentaire dans tous les axes

 

Robots KUKA Hygienic Machine

Gamme de produits pour salle blanche (CR)

  • Robots, Cobots et plateformes à faible émission de particules
  • Surfaces spéciales faciles à nettoyer, couches de fond spéciales, joints et peintures
  • Manutention sûre d’éléments de microélectronique très sensibles tels que les plaquettes
  • Salle blanche certifiée par le Fraunhofer IPA selon la norme DIN EN ISO 14644-14
  • Compatible ESD en standard et certifié ESD

 

Robots pour salle blanche pour la fabrication de semi-conducteurs

Solutions de salle sèche

  • Manipulation avec une très faible humidité de l’air ou de point de rosée très bas
  • Surface lisse et technique d’assemblage interne
  • Testé en salle sèche
  • Certifié par le Fraunhofer IPA
  • Compatible ESD en standard et certifié ESD

 

KR AGILUS 2 pour la manutention en salle sèche

Gamme ESD (Electrostatic Discharge)

  • Protégé contre les charges ou les décharges électrostatiques incontrôlées
  • Manipulation sûre de composants électroniques sensibles, par exemple les circuits imprimés
  • Répond à toutes les exigences de l’industrie électronique
  • Compatible ESD en standard et certifié ESD

Robot ESD

Robots Foundry

  • Peintures résistantes à la chaleur, à la corrosion, aux alcalis et aux acides
  • Poignets Foundry des robots avec une peinture spéciale pour une résistance à la chaleur encore plus grande
  • Optimal pour les environnements extrêmes de l’industrie de la fonderie et de la forge
  • Certifié selon le mode de protection IP67

 

Les robots dans le domaine de la fonderie

Trouver un intégrateur à proximité

Robot de manutention KUKA en action