Vous utilisez le navigateur Internet Explorer. Pour bénéficier d’une représentation optimale, veuillez changer votre navigateur.
KR DELTA
Les robots à grande vitesse spécialement conçus pour les tâches de Pick and Place répondent aux exigences les plus élevées en matière d’hygiène et de sécurité. Les robots DELTA se savent convaincre du fait de leurs faibles coûts d’exploitation lors de l’emballage, de la manutention et du montage dans toute une série de secteurs exigeants tels que l’agro-alimentaire, le pharmaceutique et l’électronique.
Pick and Place précis, charge utile considérable, rapide comme l’éclair
Si rapides, si précis et si flexibles : tous les robots KR DELTAont été développés pour le domaine de la grande vitesse. Leur vitesse de pointe correspond à une durée de cycle allant jusqu’à 0,32 seconde. Avec une grande répétabilité des points et une grande répétabilité des angles, bien sûr. Ils comptent ce faisant parmi les robots DELTA les plus puissants du marché car ils peuvent déplacer et emballer jusqu’à 6 kg. Avec leur corps en acier inoxydable ou en fibre de carbone, ils sont certifiés pour les zones où une hygiène maximale est indispensable : que ce soit en manipulant des aliments crus, des médicaments ou des composants électroniques. En outre, nos robots DELTA marquent des points grâce à leur grande enveloppe d’évolution et sont appropriés pour l’automatisation dans les secteurs les plus divers.
Pourquoi le KR DELTA offre une rentabilité de premier ordre
Les entreprises qui ont la volonté d’automatiser les processus de travail recherchent des robots peu chers et résistants. Les robots compacts DELTA de KUKA ne sont pas seulement économiques du point de vue du prix d’achat, mais encore plus du point de vue de l’exploitation. Avec des réducteurs encapsulés et des joints à rotule en matériau autolubrifiant, ils ne nécessitent pratiquement aucune maintenance. Les moteurs du robot DELTA sont ce faisant directement fixés à la base. L’interaction avec le contrôleur de robot KR C5 micro assure une exploitation particulièrement confortable et rentable. Le contrôleur flexible prend particulièrement peu de place, a une très faible consommation d’énergie et offre une sécurité maximale.
Haute performance
durée de cycle minimale inférieure à 0,32 s
applications Pick & Place précises sur plusieurs convoyeurs
grande répétabilité des points
grande répétabilité des angles
Exploitation peu coûteuse
faible consommation d’énergie
tâches Pick&Place dans un espace réduit
faible maintenance
nettoyage facile
Hygiénique
version Hygenic Machine entièrement en acier inoxydable
lubrification H1 continue
classe de protection élevée IP67 et IP65
Sécurité certifiée
Le rcobot répond aux exigences de diverses normes de sécurité nationales et internationales
DIN ISO 14159 / utilisation de graisse alimentaire
Clean Room ISO 14644, classe 4 pour l’axe 4
3 - 3Charge en kg
1200 - 1200Portée en mm
Robot DELTA Pick and Place_designed to perform
Design éprouvé dans l’industrie
Grande enveloppe d’évolution : portée de 1 200 mm, enveloppe d’évolution verticale de 350 mm
Plage de températures de service de 0 °C à 45 °C
Petite surface au sol : ∅ 350mm
Maintenance particulièrement réduite
Pas de regraissage nécessaire pendant la durée de vie
Réducteurs lubrifiés à vie
Têtes sphériques autolubrifiantes
Un large éventail d’applications
Idéal pour l’automatisation des applications Pick, Pack and Place pour tous les types de Fast Moving Consumer Goods.
Bride flexible
La bride convient pour le montage simple et rapide de divers préhenseurs de différentes fonctions et tailles.
Intégration directe
Intégration en douceur dans la ligne de production grâce à un logiciel en option pour la reconnaissance des objets, un suivi optimal du convoyeur et la coordination des robots et des convoyeurs.
Hygiène de série
Le robot industriel en version Hygienic Machine convient pour le secteur primaire avec des produits bruts, la version HO avec Hygienic Oil pour le secteur secondaire, par exemple lors de l’emballage final des aliments.
Manipulation à grande vitesse tout au long de la chaîne d’emballage
Le secteur primaire, où l’hygiène doit être particulièrement soignée, impose des exigences particulières aux robots. Il s’agit ici du contact direct avec des aliments ouverts, des protéines et des médicaments ou des composants électroniques les plus sensibles. Mais dans le secteur secondaire également, les exigences en matière d’hygiène sont élevées et les lubrifiants NSF H1 appropriés pour l’industrie agro-alimentaire sont obligatoires. Cela permet d’éviter la contamination des aliments, des cosmétiques ou des produits pharmaceutiques lors de l’emballage final. Nous avons développé le robot DELTA adapté à chaque secteur.
Les produits les plus sensibles en de bonnes mains : le robot DELTA pour le secteur primaire
Entièrement en acier inoxydable, nettoyage parfait et vitesse élevée : voilà ce qu’offre le KR DELTA en version Hygienic Machine. Les acides, les alcalins et l’eau chaude ne l’affectent pas grâce à sa gaine en acier inoxydable résistant à la corrosion. Celle-ci permet de bénéficier du mode de protection IP 67 pour l’ensemble du robot et IP 69K pour l’axe 4. Le robot à bras parallèle, protégé contre la poussière et l’humidité, peut être nettoyé avec un nettoyeur haute pression jusqu’à 100 kPA. La structure de DELTA a été conçue conformément aux normes alimentaires allemandes (LFGB), américaines (FDA) et EHEDG. En savoir plus sur les robots DELTA avec Hygienic Design
On recherche : un robot pour la viande crue, le fromage, les produits sucrés ou salés. On a trouvé : le KR DELTA en version Hygienic Machine.
Triage et emballage très rapides : le robot DELTA pour le secteur secondaire
Une construction légère, un rythme impressionnant et une précision extrême : voilà les atouts du KR DELTA dans sa version HO (Hygienic Oil). De plus, il marque des points avec des lubrifiants H1 appropriés pour l’industrie agro-alimentaire dans tous les axes. Grâce à son corps en fibre de carbone et à une plaque A4 mobile en aluminium, le robot peut accélérer extrêmement rapidement. Lorsqu’il est utilisé pour des tâches de Pick and Place, d’emballage et de tri, le bras du DELTA atteint une durée de cycle inférieure à 0,32 seconde dans le petit cycle Adept.
Ensemble, encore plus efficaces : robots DELTA à grande vitesse et progiciels KUKA
Qu’il s’agisse de la coordination de plusieurs robots, du suivi de votre production ou du contrôle de qualité avec un système de vision performant et un traitement d’image intégré : KUKA a le logiciel approprié. Le KR DELTA atteint le maximum de ses performances avec le contrôleur KR C5 micro et les logiciels d’application pour toutes les applications à déplacement rapide.