U gebruikt een oudere browser-versie van Internet Explorer. Actualiseer uw browser voor een optimale weergave
KR DELTA
Highspeed-robots speciaal voor pick-and-place-taken voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van hygiëne en veiligheid. De Delta-robots overtuigen met lage bedrijfskosten voor verpakken, hanteren en monteren in een aantal veeleisende sectoren zoals levensmiddelen, farmaceutische producten en elektronica.
Precieze pick-and-place, bliksemsnelheid en een uitstekende payload tot 6 kg
Zo snel, zo nauwkeurig en zo flexibel: Alle KRDELTA-robots zijn ontwikkeld voor het high-speed-bereik. Hun pieksnelheid komt overeen met een cyclustijd van maximaal 0,32 seconden. Natuurlijk met hoge puntherhaalnauwkeurigheid en hoekherhaalnauwkeurigheid. Daarbij behoren ze tot de sterkste Delta-robots op de markt, want ze kunnen tot 6 kg bewegen en verpakken. Met hun corpus van roestvrij staal of carbonvezel zijn ze gecertificeerd voor sectoren waar de hoogst mogelijke hygiëne absoluut noodzakelijk is: of het nu gaat om rauwe levensmiddelen, medicijnen of onderdelen van de elektronica. Bovendien scoren onze Delta-robots met een groot werkbereik en zijn ze geschikt voor automatisering in uiteenlopende branches.
Waarom de KR DELTA toprendabiliteit biedt
Ondernemingen die werkprocessen willen automatiseren, zoeken goedkope en belastbare robots. De compacte Delta-robots van KUKA zijn niet alleen economisch door hun aankoopprijs, maar vooral in bedrijf. Met ommantelde tandwielkasten en kogelscharnieren van zelfsmerend materiaal zijn ze nagenoeg onderhoudsvrij. De motoren van de Delta-robot zijn bovendien direct aan de basis bevestigd. Voor een bijzonder comfortabele en rendabele werking zorgt het samenspel met de robotbesturing KR C5 micro. De flexibele besturing heeft bijzonder weinig ruimte nodig, heeft een zeer lage energiebehoefte en biedt maximale veiligheid.
Hoge prestatie
minimale cyclustijd onder 0,32 sec.
nauwkeurige pick & place-toepassingen op meerdere transportbanden
hoge puntherhaalnauwkeurigheid
hoge hoekherhaalnauwkeurigheid
Voordelige werking
laag energieverbruik
Pick&place-taken op de kleinste ruimte
gering onderhoud
gemakkelijk te reinigen
Hygiënisch
Hygienic Machine-versie compleet van roestvrij staal
doorlopende H1-smering
hoge beschermingsgraad IP67 en IP65
Gecertificeerde veiligheid
CE-certificaat
DIN ISO 14159 / Gebruik van levensmiddelenvet
Clean Room ISO 14644 klasse 4 voor as 4
3 - 3Draaglast in kg
1200 - 1200Reikwijdte in mm
Pick-and-place DELTA-robot_designed to perform
Industrieel getest design
Groot werkbereik: Reikwijdte van 1.200 mm, verticaal werkbereik van 350 mm
Bedrijfstemperatuurbereik van 0 °C tot 45 °C
Kleine voetafdruk: ∅ 350 mm
Bijzonder onderhoudsarm
Bijsmeren tijdens de levensduur niet nodig
Overbrenging met levenslange smering
Zelfsmerende kogelkoppen
Groot toepassingsspectrum
Ideaal voor het automatiseren van pick-, pack- en place-toepassingen in alle soorten Fast Moving Consumer Goods.
Flexibele flens
De flens is geschikt voor de eenvoudige en snelle montage van verschillende grijpers met verschillende functies en maten.
Naadloos integreerbaar
Probleemloze integratie in de productielijn dankzij optionele software voor de objectherkenning, optimale conveyor tracking en coördinatie van robots en transportbanden.
Hygiëne is standaard
De industriële robot in Hygienic Machine-uitvoering is geschikt voor het primaire domein met ruwe goederen, de HO-uitvoering met Hygienic Oil voor het secundaire domein, bijvoorbeeld de eindverpakking van voedingswaren.
Hogesnelheids-handling langs de volledige verpakkingsketen
Het primaire domein, waar het bijzonder hygiënisch moet zijn, stelt bijzondere eisen aan robots. Het gaat hier om direct contact met open levensmiddelen, eiwitten en medicijnen of de meest gevoelige elektronische componenten. Maar ook in het secundaire domein zijn de hygiëne-eisen hoog en zijn voor levensmiddelen geschikte NSF H1-smeermiddelen verplicht. Dit voorkomt verontreinigingen van voedsel, cosmetica of farmaceutica bij de eindverpakking. Voor elk domein hebben wij de passende Delta-robot ontwikkeld.
Gevoeligste goederen in de hand: Delta-robot voor het primaire domein
Compleet gemaakt van roestvrij staal, perfect reinigbaar en extreem snel: dat biedt KR DELTA als Hygienic Machine. Zuur, loog en heet water hebben geen invloed dankzij de corrosiebestendige roestvrijstalen behuizing. Hoge beschermingsgraad IP 67 voor de volledige robot en IP 69K voor as 4. De robot met parallelle arm is beschermd tegen stof en vocht en kan met een hogedrukreiniger tot 100 kPA worden gereinigd. De constructie van DELTA voldoet aan de Duitse LFGB, de voedingsnormen van de US FDA en de EHEDG. Lees meer over DELTA-robots in Hygienic Design
Gezocht: Een robot voor rauw vlees, kaas, zoet- of zuurwaren. Gevonden: de KR DELTA als Hygienic Machine.
Snel gesorteerd en verpakt: Delta-robot voor het secundaire domein
Lichte constructie, indrukwekkend tempo en tegelijk uiterst nauwkeurig: zo overtuigt de KR DELTA in HO-uitvoering (Hygienic Oil). Bovendien scoort hij met voor levensmiddelen geschikte H1-smeerstoffen in alle assen. Dankzij zijn carbonvezel-corpus en een beweeglijke A4-plaat van aluminium kan de robot extreem snel accelereren. Bij gebruik in pick-and-place-taken alsook bij het verpakken en sorteren bereikt de arm van de Delta in de kleine Adept-Cycle een cyclustijd van minder dan 0,32 seconden.
Wens: Pick, Place and Pack, alles bliksemsnel en nauwkeurig. Realiteit: De KR DELTA in HO-uitvoering.
KR DELTA Express Pack
Uw complete robotpakket, bestaande uit DELTA robot, controller, bedieningselement en software. Voorgeconfigureerd, met korte levertijden en gratis verzending.
Samen nog efficiënter: Highspeed Delta-robot en KUKA-softwarepakketten
Of het nu gaat om de coördinatie van meerdere robots, het opvolgen van uw productie of de kwaliteitscontrole met een krachtig visiesysteem en geïntegreerde beeldverwerking: KUKA heeft de geschikte software. Het maximale prestatievermogen bereikt de KR DELTA met de besturing KR C5 micro en de applicatiesoftware voor alle snel bewegende toepassingen.